Dibangun berdasarkan ketahanan dan keandalan platform engine C280, Caterpillar dengan bangga menghadirkan jajaran engine C280 yang mematuhi peraturan EPA Tier 2.
Kisaran Kecepatan | 1000 rpm 1000 rpm | More |
Emisi | EPA Tier 4, IMO III EPA Tier 4, IMO III | More |
Aspirasi | TA TA | More |
Diameter | 11.0 in 280.0 mm | More |
Langkah | 11.8 in 300.0 mm | More |
Kapasitas Silinder | 9031.0 in³ 148.0 l | More |
Rotasi (dari ujung flywheel) | Berlawanan arah atau searah jarum jam Berlawanan arah atau searah jarum jam | More |
Konfigurasi | Diesel Siklus 8 Silinder Sejajar, 4 Langkah Diesel Siklus 8 Silinder Sejajar, 4 Langkah | More |
• Data link CAN J1939 • Konektor tahan air • Bebas perawatan • ECU Cadangan untuk pengaturan redundan
• Umpan balik beban • Droop yang bisa diprogram • Perolehan yang bisa disetel • Kontrol rasio bahan bakar/udara yang bisa disetel • Histogram operasi engine • Layar Cat Messenger menyajikan diagnostik dan parameter engine lainnya
• Kecepatan engine • Tekanan dorong • Posisi throttle • Tingkat konsumsi bahan bakar • Temperatur manifold masuk • Kode diagnostik • dan kejadian • Konfigurasi • Kecepatan engine yang diinginkan • Tegangan baterai • Beban engine • Total masa pakai — jam engine • bahan bakar yang dibakar • bahan bakar idle • jam idle • Total perjalanan — tingkat konsumsi bahan bakar rata-rata • bahan bakar idle • jam idle • jam engine • bahan bakar yang dibakar • reset perjalanan
• Antarmuka dengan Cat® Marine Monitoring System standar (PLC dalam Daftar Harga) • Menyediakan indikasi visual fungsionalitas ECU • Menerima input 4 — 20 mA atau kecepatan throttle jarak jauh PWM, Alarm dan perlindungan kapal laut
• Instalasi “Langsung Pasang” • Tanpa koneksi bahan bakar berulir • Tekanan tinggi hanya di dalam injektor • Tidak memerlukan saluran bahan bakar dinding ganda atau perangkat penampung kebocoran • Tidak memerlukan sinkronisasi injektor