Propulsi Kapal Laut Cat C32 (EPA Tier 4 AS/IMO III)

C32 Tier 4/IMO III

C32 Tier 4/IMO III

Sekilas Fitur

Sistem Pemasukan Udara
Emisi
Strategi Kontrol
Sistem Bahan Bakar
Cadangan Daya
Sertifikasi
Garansi
Servis

Spesifikasi Produk untuk C32 Tier 4/IMO III

Modul Emisi Bersih (CEM, Clean Emissions Module) - Dimensi

Dimensi & Bobot

Spesifikasi Engine

C32 Tier 4/IMO III Perlengkapan Standar

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Filter bahan bakar primer yang dikirim longgar dengan separator air
  • Filter bahan bakar dupleks dengan jalur bahan bakar hibrida
  • Pompa pemindahan bahan bakar dan priming

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Air cleaner
  • Sirkuit dengan aftercooler terpisah (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)

SISTEM KONTROL

  • Sistem kontrol 24V

SISTEM PENDINGINAN

  • Heat Exchanger atau Berpendingin Lunas
  • Manifold dan turbocharger buang berpendingin air
  • Saluran air laut keras – tanpa selang fleksibel
  • Flensa untuk sambungan pendinginan, ANSI atau DIN

SISTEM PELUMASAN

  • Pengisian oli, filter simpleks dan dipstick
  • Bak penampung oli wadah dalam atau dangkal

SISTEM PEMASANGAN

  • Sistem pemasangan penopang depan yang dapat disetel

UMUM

  • Sisi servis kanan atau kiri
  • Konektor kabel dan peralatan servis pelanggan

C32 Tier 4/IMO III Perlengkapan Opsional

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Pembuangan asap karter tertutup

ALARM DAN PERLINDUNGAN

  • Panel kontrol MECP I
  • Panel kontrol MECP III B dengan Alarm dan Sistem Perlindungan Cat®

SISTEM PENGISIAN DAYA

  • Alternator pengisian daya

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Pompa priming bahan bakar manual atau elektrik
  • Cooler bahan bakar

SISTEM PELUMASAN

  • Filter oli dupleks

POWER TAKE-OFF

  • Penggerak depan termasuk poros stub dan penggerak pompa
  • Penggerak pompa SAE A atau B belakang

SISTEM START

  • Motor starter - udara, elektrik, atau ganda

Lihat bagaimana C32 Tier 4/IMO III dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C32 Tier 4/IMO III

Lihat Penawaran Lainnya