Engine Propulsi Kinerja Tinggi C7.1

C7.1 Tier 3/IMO II

C7.1 Tier 3/IMO II

Sekilas Fitur

Keandalan & Ketahanan
Mudah digunakan
Ramah lingkungan

Spesifikasi Produk untuk C7.1 Tier 3/IMO II

Dimensi & Bobot

Spesifikasi Engine

C7.1 Tier 3/IMO II Perlengkapan Standar

SISTEM PENDINGINAN

  • Pompa mantel air berpenggerak roda gigi
  • Aftercooler air laut yang tahan korosi
  • Cooler bahan bakar

SISTEM BUANG

  • Turbocharger dan manifold buang berpendingin air

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Sistem bahan bakar common rail
  • Pompa priming bahan bakar elektrik

UMUM

  • Peredam getaran dan pelindung
  • Penggerak sabuk multi-V dengan penegangan otomatis

SISTEM PELUMASAN

  • Sistem ventilasi karter tertutup
  • Oil cooler engine terpadu

SISTEM PEMASANGAN

  • Bracket pemasangan engine depan dan belakang

SISTEM START

  • Motor starter - 12 V atau 24 V

C7.1 Tier 3/IMO II Perlengkapan Opsional

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Berbagai konfigurasi elbow buang berpendingin air 6"

SISTEM PENDINGINAN

  • Pompa lambung kapal yang terpasang di engine dan pompa air bantu dengan kopling elektromagnetik
  • Heat exchanger mantel air kumpulan dan tabung, serta pompa air laut berpenggerak roda-gigi (impeller karet)
  • Heater mantel air
  • Koneksi heater (penghangat) kabin

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Kit saluran bahan bakar tekanan tinggi dinding ganda SOLAS

SISTEM PELUMASAN

  • Dipstick oli kiri dan kanan
  • Oil cooler roda gigi transmisi (terpasang pada engine)

SISTEM PERLINDUNGAN

  • Paket sensor transmisi dan engine tambahan untuk pemantauan di dalam dan di luar kapal

SISTEM START

  • Alternator sekunder yang terpasang di engine - 24 V 100 amp atau 12 V 175 amp
  • Busi Pijar

Lihat bagaimana C7.1 Tier 3/IMO II dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C7.1 Tier 3/IMO II

Lihat Penawaran Lainnya