Engine Propulsi Kinerja Tinggi C8.7

C8.7

Sekilas Fitur

Supercharger dengan Kontrol Elektronik
Sistem Ventilasi Karter Tertutup
Sistem bahan bakar common rail
Kemudahan Servis
Heater Kisi
Tampilan Cat®
Panel Kontrol Engine
Keunggulan Kelistrikan
Pemantauan Jarak Jauh

Spesifikasi Produk untuk C8.7

Peringkat

Spesifikasi Engine

Dimensi & Bobot

C8.7 Perlengkapan Standar

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Supercharger, berpenggerak sabuk yang dikontrol secara elektronik
  • Air cleaner/pembuangan asap (sistem tertutup)
  • Turbocharger, berpendingin mantel air
  • Drain kondensasi aftercooler

SISTEM KONTROL

  • Strategi starter mode dingin
  • Throttle sekunder PWM
  • Strategi starter mode dingin
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Monitoring engine dan transmisi (temperatur, tekanan)
  • Kontrol rasio bahan bakar/udara elektronik
  • Mode Perlindungan Engine untuk kondisi ambien yang diperpanjang
  • Tiga tipe input throttle (CAN, PWM, dan 0-5V)
  • Konektor pelanggan 70-pin

SISTEM PENDINGINAN

  • Pompa air laut, impeller perunggu, berpenggerak roda-gigi, untuk engine yang berpendingin HEX saja
  • Aftercooler air laut
  • Pompa mantel air, berpenggerak sabuk
  • Heat Exchanger JW - Selubung tahan korosi dan tipe pipa
  • Cooler bahan bakar
  • Tangki ekspansi
  • Rumah termostat (temperatur terbuka penuh 95 °C)
  • Rangka selang saluran masuk air mentah 63mm
  • Rangka selang saluran keluar air mentah 50 mm

SISTEM BUANG

  • Manifold buang & turbocharger berpendingin air
  • Saluran keluar gas buang berflensa bundar ID 90 mm

FLYWHEEL & RUMAH FLYWHEEL

  • Rumah Flywheel, SAE No. 1 - Dengan Ulir M10
  • Flywheel, SAE 14, 149 gigi - Dengan Ulir M12
  • Rotasi standar SAE

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Sistem bahan bakar Common Rail Tekanan Tinggi
  • Pompa sistem bahan bakar tekanan tinggi dengan pompa pemindahan bahan bakar tekanan rendah
  • Filter bahan bakar primer, dipasang dari jarak jauh dengan pompa priming elektrik terintegrasi
  • Filter bahan bakar sekunder, Dipasang di bagian belakang untuk Servis kiri dan kanan

SISTEM PELUMASAN

  • Breather karter, ventilasi karter tertutup
  • Filter oli, tipe kartrid, Dipasang di bagian belakang untuk servis kiri dan kanan
  • Oil cooler
  • Bak penampung oli, wadah tengah
  • Pompa oli berpenggerak roda-gigi
  • Dipstick, servis kanan pada Port, servis kiri pada Sisi Kanan Kapal

SISTEM PEMASANGAN

  • Bracket penopang depan dan belakang

UMUM

  • Sabuk depan dan pelindung peredam
  • Lubang pengangkatan
  • Opsi servis kanan atau kiri
  • Konektor rangkaian kabel pelanggan yang menghadap ke depan atas dan koneksi Peralatan Servis

SISTEM PERLINDUNGAN

  • Sistem Monitoring Engine Elektronik memfasilitasi strategi penurunan daya engine untuk melindungi dari kondisi pengoperasian yang merugikan

CAT

  • Engine dicat warna putih Matterhorn dengan lapisan akhir ala kapal pesiar yang meliputi cat dasar epoksi dengan lapisan atas poliuretana. Saluran bahan bakar, saluran air, serta klem dan rangkaian kabel tidak dicat. Dekal standar dan stiker film informasi akan dipasang. Kiriman komponen lepas akan dikirim setelah diterima dari pemasok. Komponen sensitif panas mempunyai lapisan akhir hitam bertekstur.

C8.7 Perlengkapan Opsional

SISTEM KONTROL

  • Panel Instrumen

INSTRUMENTASI

  • Sensor Transmisi

SISTEM PEMASANGAN

  • Dudukan isolasi getaran

Lihat bagaimana C8.7 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C8.7

Lihat Penawaran Lainnya