Peringkat
Rentang Daya | 850-1000 mhp, 838-985 bhp, 625-735 bkW 850-1000 mhp, 838-985 bhp, 625-735 bkW |
Engine propulsi kapal laut C12.9 ideal untuk aplikasi di laut yang memerlukan kinerja tinggi, termasuk yacht, kapal ikan, kapal militer, kapal pemerintah, dan berbagai aplikasi laut komersial lain yang memerlukan kinerja tinggi. C12.9 didesain untuk diintegrasikan dengan manuver jalur poros dan solusi kontrol engine Cat Three60 Precision Control serta kontrol throttle industri kelautan lain. C12.9 dengan kontrol elektronik ditawarkan dalam dua peringkat daya: 850 mhp pada 2300 rpm dan 1000 mhp pada 2300 rpm. Kedua peringkat ini memenuhi EPA Tier 3, IMO II, EU Recreational Craft Directive, dan peraturan Stage IIIA UE. Selain kerapatan daya yang tinggi, C12.9 menawarkan torsi tinggi pada kecepatan engine rendah dan akselerasi cepat di seluruh kisaran kecepatan engine berkat desain sistem udara pada turbocharger seri terintegrasi dan supercharger.
Rentang Daya | 850-1000 mhp, 838-985 bhp, 625-735 bkW 850-1000 mhp, 838-985 bhp, 625-735 bkW |
Kisaran Kecepatan | 2300 rpm 2300 rpm |
Aspirasi | TA TA |
Rotasi (dari ujung flywheel) | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Konfigurasi | Diesel Siklus 6 Silinder Sejajar, 4 Langkah Diesel Siklus 6 Silinder Sejajar, 4 Langkah |
Emisi | EPA Tier 3, IMO II, Stage IIIA UE EPA Tier 3, IMO II, Stage IIIA UE |
Diameter | 5.31 in 135 mm |
Langkah | 5.9 in 150 mm |
Kapasitas Silinder | 787 in³ 12.9 l |
Lebar Engine | 43.7 in 1110 mm |
Panjang Engine | 57.6 in 1463 mm |
Tinggi Engine | 42.7 in 1085 mm |