Engine Propulsi Kinerja Tinggi  C9 ACERT

C9 ACERT

C9 ACERT

Sekilas Fitur

Fitur & Keunggulan C9 ACERT

Spesifikasi Produk untuk C9 ACERT

Peringkat

Engine

Mesin

Dimensi & Bobot

Dimensi & Bobot

C9 ACERT Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Aftercooler (air laut)
  • Air Cleaner/Pembuangan Asap (karter tertutup) - dikirim terpisah
  • Turbocharger

Panel Kontrol

  • Pengatur elektronik
  • Sistem bahan bakar Injeksi Unit Elektronik Hidraulik (Hydraulic Electronic Unit Injection, HEUI)
  • Modul Kontrol Elektronik (ECM, Electronic Control Module)
  • Konektor pelanggan khusus 70 pin yang terpasang di engine
  • data link SAE J1939

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah
  • Pompa mantel air, berpenggerak sabuk, sentrifugal
  • Pompa air laut bantu, berpenggerak roda-gigi
  • Tangki ekspansi (engine heat exchanger saja)
  • Heat exchanger yang dipasang di engine, ikatan pipa dapat dilepas (untuk air laut) (engine heat exchanger saja)
  • Oil cooler engine
  • Saluran air laut bantu
  • Oil cooler transmisi

Flywheel & Rumah Flywheel

  • Flywheel, SAE No. 1, 113 gigi
  • Rumah flywheel, SAE No. 1

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar, servis kanan pada Port, servis kiri pada sisi kanan kapal
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Pompa priming bahan bakar

Sistem Pelumasan

  • Breather karter
  • Filter oli, servis depan tengah
  • Pengisi oli, penutup katup masuk
  • Pengukur level oli, servis kanan di port, servis kiri di sisi kanan kapal
  • Bak penampung oli
  • Drain bak penampung oli, servis kanan di port, servis kiri di sisi kanan kapal
  • Pompa oli engine (berpenggerak roda-gigi)

Sistem Pemasangan

  • Penopang depan, ketinggian dapat disetel

Sistem Perlindungan

  • Pematian kecepatan berlebih - elektronik

Umum

  • Pelindung dan peredam getaran torsional
  • Lubang pengangkatan
  • Literatur
  • Rangkaian kabel engine
  • Opsi servis kanan atau kiri

C9 ACERT Perlengkapan Opsional

Sistem Pendinginan

  • Sensor tingkat cairan pendingin

Sistem Buang

  • Sensor Temp Buang
  • Elbow Berpendingin Air

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler bahan bakar
  • Saluran bahan bakar fleksibel

Instrumentasi

  • Rangkaian Kabel OEM
  • Rangkaian Kabel Engine ke Engine
  • Rangkaian Kabel
  • Sensor Transmisi
  • Marine Power Display System
  • Marine Power Display
  • Bracket Marine Power Display

Sistem Pelumasan

  • Pengisi Oli
  • Wadah pompa, manual
  • Saluran wadah pompa

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran

Power Take-Off

  • Puli crankshaft
  • Peredam dan Poros Stub
  • Puli dan Poros Stub

Umum

  • Pelindung Peredam
  • Pelindung Sabuk - Alternator

Pengemasan

  • Penutup Pelindung Engine
  • Kemasan Ekspor

Lihat bagaimana C9 ACERT dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C9 ACERT

Lihat Penawaran Lainnya