Turbo Ganda C32B

Solusi Manuver dan Propulsi Kinerja Tinggi Turbo Ganda C32B

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
2000 bhp (1491 bkW)
2000 bhp (1491 bkW)
Kisaran Kecepatan
2300 rpm
2300 rpm
Emisi
IMO II, EPA Tier 3 AS Rekreasi, RCD, Stage II China
IMO II, EPA Tier 3 AS Rekreasi, RCD, Stage II China

Sekilas Fitur

Cat

Fitur Utama & Keunggulan

  • Dikontrol dan Diatur Secara Elektronik (ADEM VI ECM)
  • Pengurangan Kebisingan pada kecepatan engine rendah (Sistem Bahan Bakar MEUI-C)
  • Kemampuan Akselerasi yang Ditingkatkan
  • Pompa Mantel Air dan Pompa Air Laut Berpenggerak Roda Gigi untuk Keandalan yang Lebih Baik
  • Tersedia Sertifikasi MCS
  • Heat Exchanger Pelat Titanium
  • Tersedia opsi sisi servis kiri dan kanan

Spesifikasi Produk untuk Turbo Ganda C32B

Rentang Daya 2000 bhp (1491 bkW) 2000 bhp (1491 bkW)
Kisaran Kecepatan 2300 rpm 2300 rpm
Emisi IMO II, EPA Tier 3 AS Rekreasi, RCD, Stage II China IMO II, EPA Tier 3 AS Rekreasi, RCD, Stage II China
Aspirasi TTA TTA
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 6.38 in 162 mm
Kapasitas Silinder 1959 in³ 32.1 l
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Konfigurasi Diesel Siklus Vee 12, 4 langkah Diesel Siklus Vee 12, 4 langkah
Lebar 57.8 in 1469 mm
Bobot Kering 6934 lb 3145 kg
Panjang 82.9 in 2106 mm
Tinggi 56.9 in 1445 mm
Langkah 6.38 in 162 mm

Turbo Ganda C32B Perlengkapan Standar

Perlengkapan Standar

  • Modul Kontrol Elektronik ADEM VI
  • Air Cleaner/Pembuangan Asap
  • Diagnostik Elektronik dan Pencatatan Kerusakan
  • Monitoring Engine dan Transmisi
  • Aftercooler Air Laut
  • Heat Exchanger Pelat Titanium dengan Tangki Ekspansi
  • Pompa JW dan SW berpenggerak roda gigi
  • Manifold Buang dan Turbocharger berpendingin air
  • Sistem Bahan Bakar MEUI-C
  • Pompa Priming dan Pemindahan Bahan Bakar
  • Bak Penampung Oli 250 jam (Wadah Dangkal)
  • Opsi Sisi Servis Kanan atau Kiri

Turbo Ganda C32B Perlengkapan Opsional

Attachment Opsional

  • Heater Mantel Air 120 V atau 240 V
  • SAE A atau B PTO (belakang kiri atau kanan)
  • Alternator 75 A atau 105 A
  • Pelindung Semprot

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana Turbo Ganda C32B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B
C32B
C32B
C32B
C32B

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Turbo Ganda C32B

Lihat Penawaran Lainnya