C32B

C32B Turbo Sekuensial Solusi Manuver dan Propulsi Kinerja Tinggi

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kisaran Kecepatan
2300 rpm
2300 rpm
Rentang Daya
1800-2400 bhp (1342-1790 bkW)
1800-2400 bhp (1342-1790 bkW)
Aspirasi
Dilengkapi Turbocharger Sekuensial - aftercooler
Dilengkapi Turbocharger Sekuensial - aftercooler

Sekilas Fitur

Cat

Fitur Utama & Keunggulan

  • Desain engine telah diperbarui sehingga kerapatan daya lebih besar
  • Pengurangan kebisingan pada kecepatan engine rendah (Sistem Bahan Bakar MEUI-C)
  • Modul kontrol elektronik engine yang diperbarui (ADEM VI)
  • Tersedia sertifikasi MCS
  • Desain HEX dan aftercooler air laut yang diperbarui
  • Sistem udara sekuensial yang dioptimalkan memaksimalkan kinerja dan kisaran torsi
  • Tersedia opsi sisi servis kiri dan kanan
  • Tidak diperlukan anode zink (gunakan sistem pengikatan kapal)

Spesifikasi Produk untuk C32B Turbo Sekuensial

Kisaran Kecepatan 2300 rpm 2300 rpm
Aspirasi Dilengkapi Turbocharger Sekuensial - aftercooler Dilengkapi Turbocharger Sekuensial - aftercooler
Emisi IMO II/III, EPA Tier 3 AS (rekreasi), RCD, China II IMO II/III, EPA Tier 3 AS (rekreasi), RCD, China II
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 6.38 in 162 mm
Kapasitas Silinder 1959 in³ 32.1 l
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Konfigurasi Diesel Siklus VEE 12, 4 langkah Diesel Siklus VEE 12, 4 langkah
Rumah Flywheel SAE No. O SAE No. O
Pendinginan SWAC (Aftercooler Air Laut) SWAC (Aftercooler Air Laut)
Pengatur Elektronik (ADEM VI) Elektronik (ADEM VI)
Interval Penggantian Oli 250 jam 250 jam
Kapasitas Pengisian Ulang Sistem Oli Pelumas dengan penggantian filter oli: 76 L (20 gal) Sistem Oli Pelumas dengan penggantian filter oli: 76 L (20 gal)
Rentang Daya 1800-2400 bhp (1342-1790 bkW) 1800-2400 bhp (1342-1790 bkW)
Bobot Kering 7736 lb 3509 kg
Panjang 87.8 in 2231 mm
Lebar 58 in 1474 mm
Tinggi 58.1 in 1478 mm

C32B Turbo Sekuensial Perlengkapan Standar

Sistem Kontrol

  • Modul Kontrol Elektronik ADEM VI
  • Opsi Sinyal Input Throttle
  • Konektor Pelanggan 70 Pin

Sistem Pemasukan Udara

  • Ventilasi Karter Tertutup/Air Cleaner

Sistem Pendinginan

  • Pompa Air Laut Depan dan Belakang
  • Aftercooler Air Laut
  • Heat Exchanger Pelat Titanium
  • Pompa Air Laut dan Pompa Mantel Air Berpenggerak Roda Gigi

Sistem Buang

  • Manifold Buang dan Turbocharger Berpendingin Air

Sistem Bahan Bakar

  • Sistem Bahan Bakar MEUI-C
  • Filter Bahan Bakar Spin-On
  • Cooler Bahan Bakar Selubung dan Tabung

Sistem Pelumas

  • Bak Penampung Oli 250 jam (Wadah Dangkal)
  • Filter Oli Simpleks

Umum

  • Opsi Sisi Servis Kanan atau Kiri

Rumah Flywheel

  • Flywheel SAE 0

Sistem Pelumasan

  • Pompa Oli Berpenggerak Roda Gigi

C32B Turbo Sekuensial Perlengkapan Opsional

Sistem Pendinginan

  • Heater Mantel Air 120 V atau 240 V

Power Take off

  • SAE A atau B PTO (belakang kanan)

Sistem Pengisian Daya

  • Alternator 75 A, 105 A atau 175 A
  • Pengisi Baterai 10 A
  • Set Baterai

Perlindungan

  • Pelindung Panas
  • Alarm & Perlindungan Kapal Laut
  • Pelindung SOLAS

Umum

  • Penutup Engine Dekoratif

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa Priming Bahan Bakar Elektrik atau Manual
  • Filter Bahan Bakar Dupleks
  • Filter Bahan Bakar Primer

Sistem Pelumas

  • Bak Penampung Oli Wadah Dalam
  • Filter Oli Dupleks

Sistem Buang

  • Modul Aftertreatment Aliran U atau Aliran L (wajib untuk IMO III)
  • Pengumpul Gas Buang (Outlet Horizontal atau Vertikal)
  • Filter DEF
  • Skid Transfer DEF
  • Muffler

Sistem Start

  • Motor Starter Elektrik

Sistem Pemasangan

  • Dudukan Isolasi Engine

Sistem Kontrol

  • Opsi ECM Ganda
  • Monitoring Engine dan Transmisi
  • Sistem Alarm dan Perlindungan

Instrumentasi

  • Opsi Multi-Display

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C32B Turbo Sekuensial dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C32B Turbo Sekuensial

Lihat Penawaran Lainnya