Genset M 32 E

M 32 E

Sekilas Fitur

M 32 E sebagai penggerak generator

Spesifikasi Produk untuk M 32 E

Spesifikasi Genset

Spesifikasi Engine

Dimensi Genset

M 32 E Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Peredam suara/filter pemasukan udara

Sistem Kontrol

  • Unit pembagi beban (untuk pabrik dengan beberapa engine saja)
  • Sistem Perlindungan dan Kontrol Alarm Modular (MACS, Modular Alarm Control Protection System)
  • Pengatur kecepatan

Sistem Pendinginan

  • Preheater air pendingin elektrik
  • Pompa air pendingin HT (berpenggerak engine)
  • Pompa air pendingin HT (berpenggerak engine)

Sistem Buang

  • Sambungan ekspansi gas buang
  • Manifold gas buang dengan sekat
  • Turbocharger pada sisi counter-flywheel

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa sirkulasi bahan bakar (terpasang/untuk MDO/MGO saja)
  • Filter indikator bahan bakar
  • Katup tekanan bahan bakar (terpasang/untuk MDO/MGO saja)

Instrumentasi

  • Tombol tekan dan lampu kontrol
  • Panel kontrol lokal
  • Indikator tekanan dan temperatur

Sistem Pelumasan

  • Engine dengan wadah kering
  • Cooler oli pelumas (terpisah)
  • Pompa oli pelumas (berpenggerak engine)
  • Filter pembersihan mandiri oli pelumas
  • Wadah oli di rangka dasar
  • Pompa oli pralumas (berpenggerak elektrik/dipasang di rangka dasar)
  • Katup pengatur tekanan

Sistem Pemasangan

  • Koneksi pipa fleksibel
  • Kopling sambungan fleksibilitas tinggi
  • Dudukan elastis pada rangka dasar

Sistem Start

  • Perangkat pembatas kelistrikan
  • Katup pembuka udara

Umum

  • Engine, kopling sambungan fleksibel, dan generator dipasang pada rangka dasar yang sama
  • Penutup flywheel
  • Perangkat pengangkat (sewaan)
  • Kalkulasi Getaran Torsional (TVC, Torsional Vibration Calculation)

M 32 E Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Katup penutup saluran masuk udara
  • Bagian transisi pemasukan udara
  • Sambungan ekspansi
  • Peredam suara/filter

Sistem Kontrol

  • Kontrol injeksi udara (untuk penerimaan beban yang lebih baik)
  • Pengatur kecepatan elektronik
  • Indikator jarak jauh (tekanan udara starter, kecepatan engine, dll.)
  • Starter untuk pompa berpenggerak elektrik
  • 24 DC UPS

Sistem Pendinginan

  • Pipa CW untuk pendinginan generator pada rangka dasar
  • Pipa CW untuk cooler oli pelumasan pada rangka dasar
  • Cooler pelat FW/SW
  • Pompa air pendingin HT (berpenggerak elektrik)
  • Pompa air pendingin LT (berpenggerak elektrik)
  • Pompa pendingin air laut (berpenggerak elektrik)
  • Katup kontrol temperatur

Sistem Buang

  • Peredam suara (dengan atau tanpa penangkap percikan)

Sistem Bahan Bakar

  • Oil cooler bahan bakar
  • Preheater akhir HFO
  • Katup pengatur tekanan HFO
  • Filter otomatis pembersihan mandiri HFO
  • Pompa suplai dan booster HFO (berpenggerak elektrik)
  • Modul perlakuan dan suplai HFO
  • Perangkat kontrol viskositas HFO
  • Tangki pencampur

Sistem Pelumasan

  • Sentrifuse oli pelumas
  • Cooler oli pelumasan dipasang di rangka dasar
  • Pompa oli pelumas (berpenggerak elektrik)
  • Modul perlakuan dan gabungan oli pelumas
  • Katup kontrol temperatur

Sistem Pemasangan

  • Pemasangan elastis ganda (engine dan rangka dasar)
  • Engine dipasang pada dudukan elastis pada rangka dasar, rangka dasar dipasang dengan dudukan kaku

Sistem Start

  • Kompresor udara starter
  • Penerima udara starter

Umum

  • Kopling sambungan PTO Engine
  • Suplai pelanggan generator
  • Kit optimalisasi beban sebagian untuk engine kecepatan konstan (penyempurnaan SFOC, pengurangan asap)
  • Kit optimalisasi beban sebagian untuk engine kecepatan variabel (penyempurnaan SFOC secara massal,…)
  • Poros PTO pada sisi counter-flywheel

Lihat bagaimana M 32 E dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk M 32 E

Lihat Penawaran Lainnya