Genset Kapal Laut Cat C32 (EPA Tier 3 AS / IMO II)

C32 Tier 3 / IMO II

C32 Tier 3 / IMO II

Sekilas Fitur

SCAC
Sistem Bahan Bakar
Cadangan Daya
Sertifikasi
Garansi
Servis

Spesifikasi Produk untuk C32 Tier 3 / IMO II

Spesifikasi Genset

Spesifikasi Engine

Dimensi Genset

C32 Tier 3 / IMO II Perlengkapan Standar

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Sirkuit dengan aftercooler terpisah (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)

SISTEM KONTROL

  • Sistem kontrol 24V

SISTEM PENDINGINAN

  • Heat exchanger, keel cooler atau radiator cooler
  • Manifold dan turbocharger buang berpendingin air
  • Saluran air laut keras – tanpa selang fleksibel
  • Flensa untuk sambungan pendinginan, ANSI atau DIN

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Filter bahan bakar dupleks dengan jalur bahan bakar hibrida
  • Pompa pemindahan bahan bakar dan priming

GENERATOR DAN ATTACHMENT GENERATOR

  • Generator SR5 dengan IP23, air cooler, dan kumparan bentuk ditawarkan dalam 440, 480 dan 690V

SISTEM PELUMASAN

  • Pengisian oli, filter simpleks dan dipstick

SISTEM PEMASANGAN

  • Dudukan terisolasi pegas/karet heliks untuk mengurangi getaran dan kebisingan yang diakibatkan oleh struktur

UMUM

  • Sisi servis kanan atau kiri
  • Konektor kabel dan peralatan servis pelanggan

C32 Tier 3 / IMO II Perlengkapan Opsional

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Ventilasi karter tertutup

ALARM DAN PERLINDUNGAN

  • Panel kontrol MGCP II atau MGCP IIIB dengan sistem alarm dan perlindungan Cat®
  • Perlindungan generator IP44

SISTEM BUANG

  • Muffler
  • Pelindung semprot yang disetujui SOLAS

SISTEM PENGISIAN DAYA

  • Alternator pengisian daya

SISTEM KONTROL

  • Panel kontrol EMCP 4.2

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Filter bahan bakar primer yang dipasang dengan separator air dan pompa priming manual atau elektrik
  • Cooler bahan bakar

SISTEM PELUMASAN

  • Filter oli dupleks

SISTEM START

  • Motor starter – udara, elektrik, atau ganda

Lihat bagaimana C32 Tier 3 / IMO II dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C32 Tier 3 / IMO II

Lihat Penawaran Lainnya