Genset Kapal Laut Cat C32 EPA Tier 4/IMO III

C32 Tier 4/IMO III

Spesifikasi Produk untuk C32 Tier 4/IMO III

Spesifikasi Genset

Spesifikasi Engine

Dimensi Genset

Modul Emisi Bersih (CEM, Clean Emissions Module) - Dimensi

C32 Tier 4/IMO III Perlengkapan Standar

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Sirkuit dengan aftercooler terpisah (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)
  • Pembuangan asap karter tertutup

SISTEM KONTROL

  • Sistem kontrol 24V

SISTEM PENDINGINAN

  • Heat Exchanger atau Berpendingin Lunas
  • Manifold dan turbocharger buang berpendingin air
  • Saluran air laut keras – tanpa selang fleksibel
  • Flensa untuk sambungan pendinginan, ANSI atau DIN

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Filter bahan bakar dupleks dengan jalur bahan bakar hibrida
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air yang dipasang di rangka alas

GENERATOR DAN ATTACHMENT GENERATOR

  • Generator SR5 IP23, berpendingin udara, dengan kumparan bentuk ditawarkan dalam 440, 480, dan 690 V

SISTEM PELUMASAN

  • Pengisian oli, filter simpleks dan dipstick

SISTEM PEMASANGAN

  • Dudukan terisolasi pegas/karet heliks untuk mengurangi getaran dan kebisingan yang diakibatkan oleh struktur

UMUM

  • Sisi servis kanan atau kiri
  • Konektor kabel dan peralatan servis pelanggan

C32 Tier 4/IMO III Perlengkapan Opsional

ALARM DAN PERLINDUNGAN

  • Panel kontrol MGCP III B dengan Alarm dan Sistem Perlindungan Cat®
  • Perlindungan generator IP44

SISTEM BUANG

  • Muffler
  • Sensor air dalam bahan bakar dan temperatur buang
  • Pelindung semprot yang disetujui SOLAS

SISTEM PENGISIAN DAYA

  • Alternator pengisian daya

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Pompa priming bahan bakar manual atau elektrik
  • Cooler bahan bakar

SISTEM PELUMASAN

  • Filter oli dupleks

SISTEM START

  • Motor starter – udara, elektrik, atau redundan

Lihat bagaimana C32 Tier 4/IMO III dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C32 Tier 4/IMO III

Lihat Penawaran Lainnya