Spesifikasi Genset
Peringkat Minimum | 219 ekW 219 ekW |
Peringkat Maksimum | 940 ekW 940 ekW |
Frekuensi | 60 hz 60 hz |
Genset Cat C32, bersertifikasi emisi IMO III (SCR diperlukan)
Peringkat Minimum | 219 ekW 219 ekW |
Peringkat Maksimum | 940 ekW 940 ekW |
Frekuensi | 60 hz 60 hz |
Konfigurasi | Diesel Siklus V-12, 4 Langkah Diesel Siklus V-12, 4 Langkah |
Aspirasi | Aspirasi dengan turbocharger aftercooler Aspirasi dengan turbocharger aftercooler |
Diameter | 5.71 in 145.0 mm |
Langkah | 6.38 in 162.0 mm |
Kapasitas Silinder | 1959.0 in³ 32.1 l |
Emisi | Bersertifikat emisi IMO III (SCR diperlukan) Bersertifikat emisi IMO III (SCR diperlukan) |
Pengatur | Elektronik (A5 ECM) Elektronik (A5 ECM) |
Interval Penggantian Oli | 750 jam 750 jam |
Generator | SR5 - Kumparan Bentuk SR5 - Kumparan Bentuk |
Panjang | 167,2 in./4245 mm (minimum), 226,1 in./5742 mm (maksimum) 167,2 in./4245 mm (minimum), 226,1 in./5742 mm (maksimum) |
Lebar | 59,9 in./1521 mm (minimum), 89,8 in./2280 mm (maksimum) 59,9 in./1521 mm (minimum), 89,8 in./2280 mm (maksimum) |
Tinggi | 70,4 in./1747 mm (minimum), 92,8 in./2356 mm (maksimum) 70,4 in./1747 mm (minimum), 92,8 in./2356 mm (maksimum) |