Spesifikasi Genset
Peringkat Minimum | 5754 kWe (7200 kVA) 5754 kWe (7200 kVA) |
Peringkat Maksimum | 9063 kWe (11340 kVA) 9063 kWe (11340 kVA) |
Strategi Emisi/Bahan Bakar | EPA Tier 2 & IMO II EPA Tier 2 & IMO II |
Sebagai unit penggerak generator untuk pengoperasian diesel-elektrik motor elektrik, M 43 telah terbukti di lapangan. Konstruksi modular yang ringkas dengan lebih sedikit jaringan pipa, kemudahan akses perawatan komponen, konsumsi bahan bakar, dan oli pelumasan yang rendah serta masa pakai yang lebih panjang di antara overhaul komponen utama – telah menjadi faktor penentu tingkat penerimaan M 43 C yang tinggi. Sejak diperkenalkan di pasaran, seri engine MaK M 43 C telah memperoleh posisi luar biasa dalam pasar aplikasi perkapalan sebagai engine sejajar dalam versi 6/7/8 dan 9 silinder. Lebih dari 650 engine dengan daya total lebih dari 6500 MW telah terjual, sehingga menjadikan M 43 C pemimpin pasar di kelas daya 5-9 MW.
Peringkat Minimum | 5754 kWe (7200 kVA) 5754 kWe (7200 kVA) |
Peringkat Maksimum | 9063 kWe (11340 kVA) 9063 kWe (11340 kVA) |
Strategi Emisi/Bahan Bakar | EPA Tier 2 & IMO II EPA Tier 2 & IMO II |
Konfigurasi | 6,7,8,9 Silinder 6,7,8,9 Silinder |
Diameter | 16.93 in 430 mm |
Langkah | 24.02 in 610 mm |
Volume terpakai | 5406.704 in³ 88.6 l/sil |
Bobot | 178 t - 240 t (392422 lbs - 529109 lbs) 178 t - 240 t (392422 lbs - 529109 lbs) |
Panjang | 12.202 mm - 14.459 mm (480,4 in. - 569,3 in.) 12.202 mm - 14.459 mm (480,4 in. - 569,3 in.) |
Tinggi | 6278 mm - 6649 mm (247,2 in. - 261,8 in.) 6278 mm - 6649 mm (247,2 in. - 261,8 in.) |
Lebar | 3400 mm (133,9 in.) 3400 mm (133,9 in.) |
Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.