< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

3412 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner, tugas rutin dengan indikator servis
  • Dengan turbocharger

Sistem Pendinginan
  • Termostat dan rumah
  • Pompa mantel air, sentrifugal
  • Heat exchanger terpasang
  • Tangki ekspansi

Sistem Kontrol
  • Alternator pengisian daya 24 volt, 35 amp
  • Kontrol pengatur
  • Pengatur Hidra-mekanis

Sistem Buang
  • Manifold buang
  • Elbow buang, kering. 203 mm (8 in.) pada semua engine dengan Turbocharger serta Turbocharger dan Aftercooler dengan saluran buang basah. 152 mm (6 in.) pada Aftercooler dan Turbocharger dengan manifold kering.

Flywheel & Rumah Flywheel
  • SAE No. 0 flywheel
  • SAE No. 0 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar
  • Filter bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Filter bahan bakar primer
  • Pompa priming bahan bakar

Instrumentasi
  • Panel instrumen, kiri
  • Pengukur tekanan oli engine
  • Pengukur tekanan bahan bakar
  • Pengukur temperatur air
  • Takometer

Sistem Pelumasan
  • Breather karter, dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Pengisi oli di dalam penutup katup dan dipstick, keduanya kanan
  • Filter oli pelumasan
  • Bak penampung oli wadah belakang

Sistem Pemasangan
  • Penopang

Power Take Off
  • Poros stub flywheel penggerak (PTO, Power take-off)

Sistem Perlindungan
  • Sistem Stop-Start, otomatis (kompatibel dengan ketentuan NFPA 20, dapat dialirkan dari mana pun dari dua sumber baterai dan mampu mengaktifkan starter manual)

Sistem Start
  • Motor starter elektrik 24 volt, kiri
  • Heater mantel air (6 kW, 240-480 volt)

Umum
  • Cat: Merah Firepump
  • Peredam getaran dan pelindung
  • Lubang pengangkatan

Gambaran Umum

Engine Pompa Pemadam Kebakaran Diesel Industri Cat 3412. Peringkat: 476-551 bkW (638-739 bhp) @ 1750-2100 rpm tidak disertifikasi. Tersedia untuk area global tanpa regulasi. Disetujui FM, Terdaftar UL.

Spesifikasi Engine

Satuan:
Peringkat Minimum 638.0 BHP 476.0 bkW Less
Peringkat Maksimum 739.0 BHP 551.0 bkW Less
Emisi Non-sertifikasi Non-sertifikasi Less
Diameter 5.4 in 137.0 mm Less
Langkah 6.0 in 152.0 mm Less
Kapasitas Silinder 1650.0 inĀ³ 27.0 l Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Bobot Engine, kering bersih 6018.0 lb 2730.0 kg Less
Interval Penggantian Oli 250.0 h 250.0 h Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 0 SAE No. 0 Less
Gigi Flywheel 151 151 Less

Kapasitas untuk Cairan

Sistem Oli Pelumasan (Pengisian Ulang) 36.8 gal (US) 139.0 l Less
Sistem Pendinginan (Engine) 15.5 gal (US) 58.0 l Less

Dimensi

Panjang 78.0 in 1980.0 mm Less
Lebar 51.2 in 1300.0 mm Less

Dimensions

Tinggi 50.6 in 1285.0 mm Less