< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

3512 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner. Tugas rutin, kering, tipe panel dengan indikator servis, turbocharger, pendinginan lanjutan mantel air.
  • Turbocharger, dipasang di belakang
  • Pendinginan lanjutan mantel air

Sistem Kontrol
  • Alternator pengisian daya 24 volt, 35 amp
  • Pengatur, Kanan, 3161 dengan wadah oli sintetis mandiri
  • Kontrol rasio udara-bahan bakar
  • Kontrol kecepatan mekanis, tanpa kontrol torsi
  • Kontrol pengatur
  • Pengunci positif

Sistem Pendinginan
  • Termostat dan rumah
  • Pompa mantel air, sentrifugal

Sistem Buang
  • Manifold buang, kering

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • SAE No. 0 flywheel
  • Gigi flywheel 151
  • SAE No. 0 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar
  • Filter bahan bakar, dengan indikator servis, tipe kartrid dengan servis kanan
  • Pompa pemindahan bahan bakar

Instrumentasi
  • Panel Instrumen, kanan
  • Pengukur tekanan oli engine
  • Pengukur tekanan bahan bakar
  • Pengukur diferensial filter oli
  • Pengukur temperatur mantel air
  • Meteran servis, elektrik
  • Takometer

Sistem Pelumasan
  • Breather karter, dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Pengisi oli
  • Dipstick oli
  • Pompa oli
  • Filter oli, tipe kartrid dengan servis kanan
  • Bak penampung oli dangkal
  • Pembuangan asap (tidak terpasang)

Sistem Pemasangan
  • Rel, dudukan, panjang engine, 254 mm (10 in.), tipe industri, C-channel.
  • Disertakan pada engine tingkat atas tertentu

Power Take Off
  • Penggerak aksesori, kanan atas
  • Rumah depan, satu sisi

Sistem Perlindungan
  • Kotak persambungan
  • Pematian manual, kanan
  • Proteksi pematian keselamatan, yang dialiri listrik untuk mematikan
  • Tekanan oli rendah, idle rendah 69 kPa (10 psi); idle tinggi 207 kPa (30 psi)
  • Temperatur air
  • Kecepatan berlebih
  • Solenoid pengatur 3161 yang dialiri listrik untuk mematikan

Sistem Start
  • Sakelar start

Umum
  • Peredam getaran
  • Lubang pengangkatan
  • Cat: Caterpillar yellow, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

3512 Perlengkapan Opsional

Sistem Pelumasan
  • Regulator tingkat oli

Power Take-off
  • Rumah depan dua sisi

Gambaran Umum

Engine Pompa Pemadam Kebakaran Diesel Cat 3512. Peringkat: 1066-1193 bkW (1430-1600 bhp) @ 1460-1750 rpm tidak disertifikasi, tidak Disetujui FM dan tidak Terdaftar UL. Engine ini tersedia untuk kawasan global tanpa regulasi.

Spesifikasi Engine

Satuan:
Peringkat Minimum 1430.0 BHP 1066.0 bkW Less
Peringkat Maksimum 1600.0 BHP 1195.0 bkW Less
Emisi Non-sertifikasi Non-sertifikasi Less
Kecepatan Tetapan 1750.0 r/min 1460.0 r/min Less
Diameter 6.7 in 170.0 mm Less
Langkah 7.5 in 190.0 mm Less
Kapasitas Silinder 3158.0 inĀ³ 51.8 l Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Bobot Engine, kering bersih 13999.0 lb 6360.0 kg Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 0 SAE No. 0 Less
Gigi Flywheel 151 151 Less

Kapasitas untuk Cairan

Sistem Oli Pelumasan (Pengisian Ulang) 42.0 gal (US) 160.0 l Less
Sistem Pendinginan (Engine) 84.0 gal (US) 318.0 l Less

Dimensi

Panjang 113.8 in 2890.0 mm Less
Lebar 68.7 in 1744.0 mm Less

Dimensions

Tinggi 74.9 in 1902.0 mm Less

Emisi

Non-sertifikasi untuk Engine pemadam kebakaran darurat stasioner EPA AS. Tersedia untuk area global tanpa regulasi. Tidak Disetujui FM. Tidak Terdaftar UL.

Kualitas

Setiap engine Cat diproduksi dengan standar kualitas yang terketat untuk memastikan kepuasan pelanggan.