G16CM34 adalah engine gas alam, menyala dengan percikan api, konfigurasi V, dilengkapi turbocharger dan aftercooler yang menghasilkan: emisi rendah, efisiensi tinggi, keandalan tinggi, fleksibilitas tinggi, torsi konstan, dan kecepatan variabel. Engine ini mencapai efisiensi tinggi dan emisi rendah dengan memanfaatkan katup gas masuk yang dioperasikan solenoid, desain pra-ruang diperkaya, dan teknologi kontrol Cat® ADEM A3.
Aspirasi | Dengan Turbocharger dan Aftercooler 2 Tahap Dengan Turbocharger dan Aftercooler 2 Tahap | More |
Bobot (kering) | 82000.0 kg 181000.0 lb | More |
Diameter | 340.0 mm 13.38 in | More |
Gigi Flywheel | 408 408 | More |
Interval Penggantian Oli | 7500 jam 7500 jam | More |
Kapasitas Silinder | 610 l (37.209 in3) 610 l (37.209 in3) | More |
Langkah | 420.0 mm 16.54 in | More |
Pengatur dan Perlindungan | Elektronik (ADEM™ A3) Elektronik (ADEM™ A3) | More |
Rasio Kompresi | 11,4:1 11,4:1 | More |
Rotasi (dari ujung flywheel) | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam | More |