Engine Minyak Bumi Gas G3516B LE

G3516B

Sekilas Fitur

Teknologi Ultra Lean Burn (ULB)
Emisi
Manajemen Engine Digital Canggih
Rentang Attachment Lengkap
Pengujian
Gas Engine Rating Pro
Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Dealer Cat Global
Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun
Desain Engine
Situs Web

Spesifikasi Produk untuk G3516B

Spesifikasi Engine

Kapasitas untuk Cairan

G3516B Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner aliran aksial
  • Indikator servis
  • Dapat dibersihkan

Sistem Pendinginan

  • Pendinginan udara pengisi dua tahap:
  • Termostat pendinginan engine dan pendinginan udara pengisi

Sistem Buang

  • Manifold buang kering dan rumah turbocharger

Flywheel dan Rumah

  • Flywheel SAE 00
  • Rumah flywheel SAE 00
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Memerlukan suplai gas 7-50 psig
  • Regulator tekanan gas
  • Katup pematian gas

Instrumentasi

  • Panel kontrol Advisor yang dipasang secara jarak jauh
  • Rangkaian kabel saling terhubung

Sistem Pelumasan

  • Breather karter yang dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli dan katup pengambilan sampel oli
  • Katup kuras
  • Akumulator oli turbo
  • Sistem pralumas yang digerakkan gas/udara dan disetujui API B16.3

Analisis Getaran Torsional

  • Disediakan Caterpillar

Dudukan

  • Rel

Panel Kontrol

  • Panel tampilan Advisor LCD 4"
  • Dikirim terpisah

Sistem Start

  • Starter TDI 90 psi
  • Starter TDI 150 psi

Power Take-Off

  • Rumah depan, dua sisi
  • Penggerak aksesori kiri depan bawah

Sistem perlindungan — Tampilan/Alarm/Pematian

  • Tekanan oli rendah
  • Tekanan diferensial filter oli
  • Temperatur bahan bakar atau oli tinggi
  • Oli engine ke cairan pendingin engine
  • Temperatur diferensial
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Kecepatan engine
  • Beban engine
  • Tegangan baterai
  • Peledakan
  • Temperatur udara manifold
  • Tekanan saluran masuk/keluar cairan pendingin JW
  • Temperatur saluran masuk turbo kiri
  • Temperatur saluran masuk turbo kanan
  • Temperatur port silinder

Sistem Perlindungan — Tampilan Saja

  • Jam servis
  • Kadar oksigen

Umum

  • Cat — Cat yellow
  • Peredam getaran ganda 23" dengan pelindung
  • Sertifikasi CSA, Kelas 1 Divisi 2 Grup C dan D

G3516B Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor saluran masuk udara segiempat
  • Adaptor saluran masuk udara lingkar

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi Baterai 20 amp

Koneksi

  • Perakitan sambungan mekanis
  • Koneksi saluran masuk

Sistem Buang

  • Fitting yang fleksibel tersedia pada model produksi pertama
  • Elbow dan muffler

Instrumentasi

  • Rangkaian kabel saling terhubung opsional

Sistem Pelumasan

  • Dikirim dengan oli pelumas

Sistem Pemasangan

  • Rel

Power Take-Off

  • Poros stub depan

Literatur

  • Tersedia opsi

Lihat bagaimana G3516B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk G3516B

Lihat Penawaran Lainnya