Engine Minyak Bumi Gas G3520B LE

G3520B

Sekilas Fitur

Desain Engine
Teknologi Ultra Lean Burn (ULB)
Emisi
Manajemen Engine Digital Canggih
Rentang Attachment Lengkap
Pengujian
Gas Engine Rating Pro
Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Dealer Cat Global
Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun
Situs Web

Spesifikasi Produk untuk G3520B

Spesifikasi Engine

G3520B Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air Cleaner Aliran Aksial
  • Dapat dibersihkan
  • Tugas sedang dengan indikator servis

Sistem Kontrol

  • ADEM A3 dengan kontrol throttle elektronik terpadu
  • Panel kontrol

Sistem Pendinginan

  • Pendinginan udara pengisi dua tahap
  • Termostat dan rumah
  • Mantel yang digerakkan engine dan pompa air aftercooler
  • Inti aftercooler baja antikarat

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Elbow buang kering

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • SAE No. 00 flywheel
  • SAE No. 00 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Suplai gas 7-50
  • Sistem bahan bakar disesuaikan untuk 800 hingga 1200 btu/scf (31,5 hingga 47,2 MJ/Nm3)
  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Regulator tekanan gas
  • Katup pematian gas (GSOV, gas shutoff valve)

Sistem Pengapian

  • ADEM A3

Sistem Pelumasan

  • Breather karter — dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli — kanan
  • Bak penampung oli — 143 Gal-AS.
  • Katup kuras
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Akumulator oli turbo

Sistem Pemasangan

  • Rel pemasangan engine - tipe industri 330,2 mm (13 in.)

Power Take-Off

  • Rumah depan — dua sisi
  • Penggerak aksesori kiri depan bawah, kanan, dan kanan atas

Umum

  • Cat — Cat yellow
  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft
  • Sertifikasi CSA, Kelas 1 Divisi 2, Grup D - sistem kelistrikan dan instrumentasi - termasuk ADEM A3 dan panel kontrol

G3520B Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor saluran masuk udara bundar

Sistem Pengisian Daya

  • Alternator pengisian daya - 24 V, 65 A yang disetujui CSA

Sistem Pendinginan

  • Koneksi fleksibel

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel
  • Flensa dan expander

Sistem Bahan Bakar

  • Filter gas

Instrumentasi

  • Modul komunikasi

Sistem Pelumasan

  • Oli pelumasan
  • Filter bypass oli
  • Pompa pralumas udara

Power Take-Off

  • Poros stub depan
  • Puli
  • Peredam ganda

Sistem Perlindungan

  • Relief valve eksplosi
  • GSOV sekunder

Sistem Start

  • Motor starter udara dengan kontrol (90 psi atau 150 psi)
  • Saluran pipa sesuai dengan API B16.3
  • Pemanas mantel air
  • Grup penghalang

Umum

  • Cat khusus
  • Analisis getaran torsional

Sertifikasi UE

  • Sertifikasi EEC DOI

Dukungan

  • Pengesahan pabrik

Lihat bagaimana G3520B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk G3520B

Lihat Penawaran Lainnya