Genset Pengeboran Tanah 3512B

3512B

Sekilas Fitur

Desain Produk
Pengujian
Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global
Kemudahan Pemasangan
Keselamatan

Spesifikasi Produk untuk 3512B

Spesifikasi Engine

Dimensi

Kapasitas untuk Cairan

3512B Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti aftercooler tahan korosi
  • Pemutusan saluran masuk udara
  • Air cleaner tugas reguler

Sistem Kontrol

  • ECU ADEM A3, dipasang di sisi kiri
  • Kontrol rak langsung 0-200 mADC, koneksi dan kontrol heater ruangan dan heater mantel air

Sistem Pendinginan

  • Radiator yang dipasok Caterpillar, rasio 0,627 tipe stack 46/CVS, termasuk kipas blower, penggerak kipas, puli, pelindung sabuk,sensor tingkat cairan pendingin, regulator, dan cooler bahan bakar
  • Sirkuit dengan aftercooler terpisah
  • Termostat mantel air yang dikendalikan saluran keluar
  • Pompa mantel air - berpenggerak roda-gigi
  • Saluran keluar ganda
  • Pompa air aftercooler - berpenggerak roda gigi
  • Termostat air aftercooler

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Turbocharger ganda, bearing berpendingin air

Flywheel dan Rumah

  • SAE No. 00 flywheel
  • SAE No. 00 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar simpleks (kiri) dengan pompa priming (kiri)
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Saluran balik bahan bakar dengan koneksi fleksibel
  • Injektor unit elektronik

Attachment Generator

  • Kotak terminal minyak bumi yang dipasang di barel dengan filter udara dan sakelar diferensial tekanan

Instrumentasi

  • Tombol penghenti darurat
  • Pengukur analog:
  • Konektor port servis
  • Blok terminal koneksi pelanggan

Panel Kontrol EMCP 4.3

  • Tampilan Grafis 140 mm (5,5 in.)
  • Komunikasi
  • Kontrol
  • Perlindungan Genset
  • Output
  • Input
  • Fitur Lainnya

Sistem Pelumasan

  • Breather karter
  • Oil cooler
  • Bak penampung oli dangkal
  • Ekstensi saluran pembuangan oli, koneksi betina NPT 2 in.
  • Filter oli simpleks

Sistem Pemasangan

  • Tabung dengan panjang 4,19 m (165 in.), tinggi 412 mm (16,2 in.), lebar 1,18 m (50,5 in.)

Sistem Perlindungan

  • Alarm, penurunan daya, dan pematian engine dalam operasi abnormal

Sistem Start

  • Motor starter udara TDI, kanan - 1034 kPa (150 psi)

Umum

  • Cat - Caterpillar yellow

3512B Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas berat
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh - segi empat
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh - bulat

Sistem Kontrol

  • Opsi kontrol engine:
  • Pengatur pembagian beban, 2301 A

Sistem Pendinginan

  • Opsi radiator:
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Kondisioner cairan pendingin
  • Opsi koneksi sistem pendinginan (untuk digunakan dengan radiator yang disediakan pelanggan):
  • Penggerak kipas dan pelindung sabuk (untuk digunakan dengan radiator jarak jauh dan yang disediakan pelanggan)
  • Opsi puli kipas (untuk digunakan dengan radiator yang disediakan pelanggan):

Sistem Buang

  • Model 1200 rpm saja:
  • Model 1500 rpm saja:

Sistem Bahan Bakar

  • Bahan bakar khusus
  • Filter bahan bakar primer
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air

Attachment Generator

  • Kotak terminal minyak bumi yang dipasang di barel
  • Transformer arus (3)
  • Kotak akses kabel

Instrumentasi

  • Modul komunikasi PL1000T
  • Modul komunikasi PL1000E
  • Termokopel dipasang, satu per silinder

Sistem Pelumasan

  • Filter oli khusus
  • Filter oli sentrifugal yang dipasang di kanan
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 jam
  • Pembuangan asap karter
  • Regulator tingkat oli

Sistem Pemasangan

  • Alas bagian dalam khusus
  • Alas bagian luar khusus
  • Penopang isolator paket (3), untuk memasang alas bagian dalam pada alas yang disediakan pelanggan

Power Take-off

  • Alternator, 24 V, 68 A

Sistem Perlindungan

  • Relief valve eksplosi (3)
  • Sakelar detektor partikel logam
  • Detektor partikel logam dengan annunciator

Sistem Start

  • Motor starter khusus
  • Regulator tekanan udara

Umum

  • Kelompok penghalang engine yang dipasang di kiri
  • Heater mantel air, diakui UL, 120-240 V, fase tunggal, 6 kW, dipasang di kiri dan kanan
  • Heater mantel air, diakui UL, 120-480V, fase tunggal, 12 kW, dipasang di kiri dan kanan
  • Saluran heater mantel air

Lihat bagaimana 3512B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3512B

Lihat Penawaran Lainnya