Genset Pengeboran Tanah 3512C (HD)

3512C (HD)

3512C (HD)

Sekilas Fitur

Paket Khusus
Pengujian
Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global
Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun
Situs Web

Spesifikasi Produk untuk 3512C (HD)

Spesifikasi Engine

Dimensi

Kapasitas untuk Cairan

3512C (HD) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti aftercooler tahan korosi
  • Pemutusan saluran masuk udara
  • Air cleaner tugas reguler

Sistem Kontrol

  • ECU ADEM A3, dipasang di sisi kiri
  • Kontrol rak langsung 0-200 mADC, koneksi dan kontrol heater ruangan dan heater mantel air atau
  • Cat Digital Voltage Regulator (DVR), mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase, mode kVAR/PF, peredam RFI, pembatas penguat min/maks dan monitor diode penguat, koneksi, dan kontrol heater ruangan dan heater mantel air, monitoring temperatur untuk 6 RTD stator, dan 2 RTD bearing via J1939

Sistem Pendinginan

  • Sirkuit dengan aftercooler terpisah
  • Termostat mantel air yang dikendalikan saluran keluar
  • Pompa mantel air - berpenggerak roda-gigi
  • Saluran keluar ganda
  • Pompa air aftercooler - berpenggerak roda gigi
  • Termostat air aftercooler

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Turbocharger ganda, bearing berpendingin air
  • Adaptor buang, ID 297 mm ID hingga 340 mm (11,7 in. hingga 13,4 in.)
  • Flensa dapat dilas, ID 360 mm (14,2 in.)

Flywheel dan Rumah

  • SAE No. 00 flywheel
  • SAE No. 00 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar simpleks (kiri) dengan pompa priming (kiri)
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Saluran balik bahan bakar dengan koneksi fleksibel
  • Injektor unit elektronik
  • Pompa priming bahan bakar

Instrumentasi

  • Tombol penghenti darurat
  • Pengukur analog:
  • Konektor port servis
  • Blok terminal koneksi pelanggan

Panel Kontrol EMCP 4.3

  • Tampilan Grafis 140 mm (5,5 in.)
  • Komunikasi
  • Kontrol
  • Perlindungan Genset
  • Output
  • Input
  • Fitur Lainnya

Sistem Pelumasan

  • Breather karter
  • Oil cooler
  • Bak penampung oli dangkal
  • Ekstensi saluran pembuangan oli, koneksi betina NPT 2 in.
  • Filter oli simpleks

Sistem Pemasangan

  • Tabung dengan panjang 4,19 m (165 in.), tinggi 412 mm (16,2 in.), lebar 1,18 m (50,5 in.)
  • Coupler driveline peredam rekat

Power take-off

  • Penggerak aksesori
  • Kiri depan bawah (tersedia untuk penggunaan PTO)
  • Rumah depan, dua sisi

Sistem Perlindungan

  • Alarm, penurunan daya, dan pematian engine dalam operasi abnormal

Sistem Start

  • Motor starter udara TDI, kanan - 1034 kPa (150 psi)
  • Peredam suara udara kontrol kiri

Umum

  • Cat - Caterpillar yellow
  • Peredam getaran dan pelindung
  • Lubang pengangkatan
  • Tersedia dua pengangkat dan kabel

3512C (HD) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas berat
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh - segi empat
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh - bulat

Sistem Kontrol

  • Pengatur pembagian beban, 2301 A
  • Modul pembagi beban
  • Konversi pengatur ke kontrol rak langsung 0-200 mA

Sistem Pendinginan

  • Opsi radiator:
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Kondisioner cairan pendingin

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel buang, ID 318 mm (12,5 in.)
  • Elbow, 305 mm (12 in.)
  • Muffler 305 mm (12 in.), tanpa penangkap percikan api
  • Muffler, 356 mm (14 in.), penangkap percikan, termasuk flensa pendamping, kotak pembersihan, dan kotak percikan
  • Muffler, 305 mm (12 in.), penangkap percikan, termasuk flensa pendamping, kotak pembersihan, dan kotak percikan

Sistem Bahan Bakar

  • Bahan bakar khusus
  • Filter bahan bakar primer
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air

Attachment Generator

  • Kotak terminal minyak bumi yang dipasang di barel dengan filter udara dan sakelar diferensial tekanan
  • Kotak terminal minyak bumi yang dipasang di barel
  • Transformer droop arus
  • Kotak akses kabel
  • Kotak ekstensi tegangan rendah
  • Transformer sensor arus (3)
  • Detektor temperatur bearing

Instrumentasi

  • Modul komunikasi PL1000T
  • Modul komunikasi PL1000E
  • Termokopel dipasang, satu per silinder

Sistem Pelumasan

  • Filter oli sentrifugal yang dipasang di kanan
  • Pembuangan asap karter
  • Regulator tingkat oli

Sistem Pemasangan

  • Alas bagian luar 7,62 m (25 ft)
  • Alas bagian luar 9,14 m (30 ft)
  • Alas bagian luar 12,19 m (40 ft)
  • Penopang isolator paket (3), untuk memasang alas bagian dalam pada alas yang disediakan pelanggan
  • Alas khusus

Power Take-off

  • Alternator, 24 V, 60A
  • Puli crankshaft

Sistem Perlindungan

  • Relief valve eksplosi (3)
  • Sakelar detektor partikel logam
  • Detektor partikel logam dengan annunciator

Sistem Start

  • Motor starter khusus
  • Regulator tekanan udara

Umum

  • Kelompok penghalang engine yang dipasang di kiri
  • Heater mantel air, diakui UL, 120-240 V, fase tunggal, 6 kW, dipasang di kiri dan kanan
  • Heater mantel air, diakui UL, 120-480V, fase tunggal, 12 kW, dipasang di kiri dan kanan
  • Saluran heater mantel air

Lihat bagaimana 3512C (HD) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3512C (HD)

Lihat Penawaran Lainnya