Genset Pengeboran Tanah 3508

3508

Sekilas Fitur

Pengujian
Desain Produk
Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global
Kemudahan Pemasangan
Keselamatan

Spesifikasi Produk untuk 3508

Spesifikasi Engine

Dimensi

Kapasitas untuk Cairan

3508 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti aftercooler tahan korosi
  • Air cleaner tugas reguler
  • Indikator servis

Sistem Kontrol

  • Pengatur, Aktuator Woodward EG6PC — Kanan
  • Pickup magnetik

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah (saluran keluar ganda)
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Fitting fleksibel buang, adaptor, dan flensa

Flywheel dan Rumah

  • SAE No. 00 flywheel
  • SAE No. 00 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Pompa priming bahan bakar

Generator

  • Generator ladang minyak
  • Bearing ganda, tersambung tertutup

Instrumentasi

  • Pengukur instrumen analog:

Sistem Pelumasan

  • Breather karter
  • Oil cooler
  • Filter oli
  • Bak penampung oli dangkal
  • Ekstensi saluran pembuangan oli, koneksi betina NPT 2 in.

Sistem Pemasangan

  • Rel, pemasangan, tipe lantai, 254 mm (10 in.)

Power take-off

  • Penggerak aksesori
  • Rumah depan, dua sisi

Sistem Perlindungan

  • Pematian hidra-mekanis (tekanan oli rendah, temperatur air tinggi dan kecepatan berlebih, pematian saluran masuk udara). Pengukur monitoring dan pemutus jarak jauh darurat
  • Sakelar alarm, tekanan oli rendah, temperatur air tinggi (Disetujui Marine Society) untuk disambungkan ke panel alarm yang disediakan pelanggan
  • Kontrol pematian manual, kiri

Sistem Start

  • Motor starter udara
  • Peredam suara udara

Umum

  • Cat - Caterpillar yellow
  • Peredam getaran dan pelindung
  • Lubang pengangkatan

3508 Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas berat
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh

Sistem Kontrol

  • Pengatur pembagian beban, 2301 A
  • Modul pembagi beban
  • Konversi pengatur ke kontrol rak langsung 0-200 mA

Sistem Pendinginan

  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Koneksi

Sistem Buang

  • Elbow buang
  • Muffler buang

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer

Generator dan Attachment

  • Kotak ekstensi tegangan rendah
  • Transformer arus dan potensial
  • Filter udara
  • Kotak akses kabel
  • RTD Bearing

Instrumentasi

  • Perangkat manajemen pelanggan
  • Pengukur dan panel instrumentasi
  • Sakelar dan kontaktor

Sistem Pelumasan

  • Pembuangan asap karter
  • Aksesori bak penampung oli

Sistem Pemasangan

  • Alas

Power Take-off

  • Puli crankshaft
  • Poros stub depan
  • Alternator pengisian daya

Sistem Perlindungan

  • Relief valve eksplosi (3)
  • Pematian
  • Sakelar dan kontaktor

Sistem Start

  • Starter udara manual
  • Regulator tekanan udara

Umum

  • Grup pembatas engine

Lihat bagaimana 3508 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3508

Lihat Penawaran Lainnya