Genset Pengeboran Tanah 3516B

3516B

Spesifikasi Produk untuk 3516B

Spesifikasi Engine

Dimensi

Kapasitas untuk Cairan

3516B Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti aftercooler tahan korosi
  • Pemutusan saluran masuk udara
  • Air cleaner tugas reguler

Sistem Kontrol

  • ECU ADEM A3, dipasang di sisi kiri
  • Kontrol rak langsung 0-200 mADC, koneksi dan kontrol heater ruangan dan heater mantel air

Sistem Pendinginan

  • Sirkuit dengan aftercooler terpisah
  • Termostat mantel air yang dikendalikan saluran keluar
  • Pompa mantel air - berpenggerak roda-gigi
  • Saluran keluar ganda
  • Pompa air aftercooler - berpenggerak roda gigi
  • Termostat air aftercooler

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Turbocharger ganda, bearing berpendingin air

Flywheel dan Rumah

  • SAE No. 00 flywheel
  • SAE No. 00 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar simpleks (kiri) dengan pompa priming (kiri)
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Saluran balik bahan bakar dengan koneksi fleksibel
  • Injektor unit elektronik

Attachment Generator

  • Kotak terminal minyak bumi yang dipasang di barel dengan filter udara dan sakelar diferensial tekanan

Instrumentasi

  • Tombol penghenti darurat
  • Pengukur analog:
  • Konektor port servis
  • Blok terminal koneksi pelanggan

Panel Kontrol EMCP 4.3

  • Tampilan Grafis 140 mm (5,5 in.)
  • Komunikasi
  • Kontrol
  • Perlindungan Genset
  • Output
  • Input
  • Fitur Lainnya

Sistem Pelumasan

  • Breather karter
  • Oil cooler
  • Bak penampung oli dangkal
  • Ekstensi saluran pembuangan oli, koneksi betina NPT 2 in.
  • Filter oli simpleks

Sistem Pemasangan

  • Tabung dengan panjang 4,19 m (165 in.), tinggi 412 mm (16,2 in.), lebar 1,18 m (50,5 in.)

Sistem Perlindungan

  • Alarm, penurunan daya, dan pematian engine dalam operasi abnormal

Sistem Start

  • Motor starter udara TDI, kanan - 1034 kPa (150 psi)

Umum

  • Cat - Caterpillar yellow

3516B Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas berat
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh - segi empat
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh - bulat

Sistem Kontrol

  • Opsi kontrol engine:
  • Pengatur pembagian beban, 2301 A

Sistem Pendinginan

  • Opsi radiator:
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Kondisioner cairan pendingin
  • Opsi koneksi sistem pendinginan (untuk digunakan dengan radiator yang disediakan pelanggan):
  • Penggerak kipas dan pelindung sabuk (untuk digunakan dengan radiator jarak jauh dan yang disediakan pelanggan)
  • Opsi puli kipas (untuk digunakan dengan radiator yang disediakan pelanggan):

Sistem Buang

  • Model 1200 rpm saja:
  • Model 1500 rpm saja:

Sistem Bahan Bakar

  • Bahan bakar khusus
  • Filter bahan bakar primer
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air

Attachment Generator

  • Kotak akses kabel
  • Filter udara
  • RTD Bearing
  • Kotak ekstensi tegangan rendah
  • Kontrol tegangan manual

Instrumentasi

  • Modul komunikasi PL1000T
  • Modul komunikasi PL1000E
  • Termokopel dipasang, satu per silinder

Sistem Pelumasan

  • Filter oli khusus
  • Filter oli sentrifugal yang dipasang di kanan
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 jam
  • Pembuangan asap karter
  • Regulator tingkat oli

Sistem Pemasangan

  • Alas
  • Isolator getaran, rel

Power Take-off

  • Alternator, 24 V, 68 A
  • Penggerak aksesori depan
  • Puli

Sistem Perlindungan

  • Relief valve eksplosi (3)
  • Sakelar detektor partikel logam
  • Detektor partikel logam dengan annunciator

Sistem Start

  • Motor starter khusus
  • Regulator tekanan udara

Umum

  • Kelompok penghalang engine yang dipasang di kiri
  • Heater mantel air, diakui UL, 120-240 V, fase tunggal, 6 kW, dipasang di kiri dan kanan
  • Heater mantel air, diakui UL, 120-480V, fase tunggal, 12 kW, dipasang di kiri dan kanan
  • Saluran heater mantel air

Lihat bagaimana 3516B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3516B

Lihat Penawaran Lainnya