Genset Pengeboran Tanah 3516B

G3516B

Spesifikasi Produk untuk G3516B

Spesifikasi Engine

Dimensi

Kapasitas untuk Cairan

G3516B Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti aftercooler tahan korosi
  • Pemutusan saluran masuk udara
  • Air cleaner tugas reguler

Sistem Kontrol

  • ECU ADEM A3, dipasang di sisi kiri
  • Kontrol rak langsung 0-200 mADC, koneksi dan kontrol heater ruangan dan heater mantel air

Sistem Pendinginan

  • Sirkuit dengan aftercooler terpisah
  • Termostat mantel air yang dikendalikan saluran keluar
  • Pompa mantel air — digerakkan roda-gigi
  • Saluran keluar ganda
  • Pompa air aftercooler — digerakkan roda gigi
  • Termostat air aftercooler

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Turbocharger ganda, bearing berpendingin air

Flywheel dan Rumah

  • SAE No. 00 flywheel
  • SAE No. 00 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar.

  • Filter bahan bakar simpleks (kiri) dengan pompa priming (kiri)
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Saluran balik bahan bakar dengan koneksi fleksibel
  • Injektor unit elektronik

Attachment Generator

  • Kotak terminal minyak bumi yang dipasang di barel dengan filter udara dansakelar diferensial tekanan

Instrumentasi

  • Tombol penghenti darurat
  • Pengukur analog:
  • Konektor port servis
  • Blok terminal koneksi pelanggan

Panel Kontrol EMCP 4.3

  • Tampilan Grafis 140 mm (5,5 in.)
  • Komunikasi
  • Kontrol
  • Perlindungan Genset
  • Output
  • Input
  • Fitur Lainnya

Sistem Pelumasan

  • Breather karter
  • Oil cooler
  • Bak penampung oli dangkal
  • Ekstensi saluran pembuangan oli, koneksi betina NPT 2 in.
  • Filter oli simpleks

Sistem Pemasangan

  • Tabung dengan panjang 4,19 m (165 in.), tinggi 412 mm (16.2 in.), lebar 1,18 m (50,5 in.)

Sistem Perlindungan

  • Alarm, penurunan daya, dan pematian engine dalam operasi abnormal

Sistem Start

  • Motor starter udara TDI, Kanan — 1034 kPa (150 psi)

Umum

  • Cat - Caterpillar yellow

G3516B Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas berat
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh — segi empat
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh — bulat

Sistem Kontrol

  • Opsi kontrol engine:
  • Pengatur pembagian beban, 2301 A

Sistem Pendinginan

  • Opsi radiator:
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Kondisioner cairan pendingin
  • Opsi koneksi sistem pendinginan (untuk digunakan dengan radiator yang disediakanpelanggan):
  • Penggerak kipas dan pelindung sabuk (untuk digunakan dengan radiator jarak jauh dan yang disediakanpelanggan)
  • Opsi puli kipas (untuk digunakan dengan radiator yang disediakan pelanggan):

Sistem Buang

  • Model 1200 rpm saja:
  • Model 1500 rpm saja:

Sistem Bahan Bakar.

  • Bahan bakar khusus
  • Filter bahan bakar primer
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air

Attachment Generator

  • Kotak akses kabel
  • Filter udara
  • RTD Bearing
  • Kotak ekstensi tegangan rendah
  • Kontrol tegangan manual

Instrumentasi

  • Modul komunikasi PL1000T
  • Modul komunikasi PL1000E
  • Termokopel dipasang, satu per silinder

Sistem Pelumasan

  • Filter oli khusus
  • Filter oli sentrifugal yang dipasang di kanan
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 jam
  • Pembuangan asap karter
  • Regulator tingkat oli

Sistem Pemasangan

  • Alas
  • Isolator getaran, rel

Power Take-off

  • Alternator, 24 V, 68 A
  • Penggerak aksesori depan
  • Puli

Sistem Perlindungan

  • Relief valve eksplosi (3)
  • Sakelar detektor partikel logam
  • Detektor partikel logam dengan annunciator

Sistem Start

  • Motor starter khusus
  • Regulator tekanan udara

Umum

  • Kelompok penghalang engine yang dipasang di kiri
  • Heater mantel air, diakui UL, 120-240 V, fasetunggal, 6 kW, dipasang di kiri dan kanan
  • Heater mantel air, diakui UL, 120-480V, fasetunggal, 12 kW, dipasang di kiri dan kanan
  • Saluran heater mantel air

Lihat bagaimana G3516B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk G3516B

Lihat Penawaran Lainnya