Engine Pengeboran Tanah 3508B

3508B

Sekilas Fitur

Desain Produk
Kemudahan Pemasangan
Manajemen Engine Digital Canggih
Keselamatan
Paket Khusus
Pengujian
Dukungan Produk Kelas Dunia yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global
Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun
Situs Web

Spesifikasi Produk untuk 3508B

Spesifikasi Engine

Kapasitas untuk Cairan

Dimensi

Dimensions

3508B Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti sirkuit aftercooler terpisah — berpelapis tahan korosi (sisiudara), air cleaner (elemen tunggal dengan indikator servis)
  • Turbocharger ganda dipasang di belakang

Sistem Kontrol

  • ADEM A3 ECU — Kiri
  • Sistem bahan bakar injektor bahan bakar elektronik (daya DC 10 amp diperlukan untukmenggerakkan unit kontrol engine elektronik)

Sistem Pendinginan

  • Koneksi konverter torsi
  • Termostat dan rumah, pompa mantel air, berpenggerak roda gigisentrifugal
  • Koneksi untuk pendingin radiator
  • Saluran keluar ganda: OD 88,9 mm koneksi selang elbow (3,5 in.)
  • Sirkuit Aftercooler Terpisah (SCAC, Separate Circuit Aftercooler)

Sistem Buang

  • Manifold buang — kering, bellow baja antikarat
  • Turbocharger ganda dengan bearing berpendingin air
  • Saluran keluar gas buang: ID 292 mm (11,5 in.), dia. 12-10,5 mm lubang EQ SP,dia. lubang baut 376 mm

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Flywheel, SAE No. 0 — gigi 151
  • Rumah flywheel — SAE No. 0

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer
  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar — tipe spin-on kanan
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Unit injektor yang dikendalikan secara elektronik

Instrumentasi

  • Panel instrumen elektronik
  • Bacaan instrumentasi:

Sistem Pelumasan

  • Breather karter — dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Pengisi dan dipstick oli — kanan
  • Pompa oli
  • Filter oli — tipe spin-on kanan
  • Bak penampung oli wadah belakang, interval penggantian 250 jam
  • Katup penguras bak penampung oli — koneksi betina NPT 3/4"

Sistem Pemasangan

  • Rel — dudukan, tipe lantai

Power Take-Off

  • Rumah depan — dua sisi

Sistem Perlindungan

  • Sistem ADEM A3 ECU menyediakan strategi penurunan daya engineyang dapat diprogram pengguna untuk melindungi dari kondisi operasiyang merugikan
  • Input logika penghenti darurat disediakan di koneksi antarmukapelanggan 40 pin
  • Pemutusan saluran masuk udara

Umum

  • Cat — Cat yellow
  • Peredam getaran dan pelindung
  • Lubang pengangkatan
  • TANAH Seri B

3508B Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner dan dudukan air cleaner
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh
  • Heater udara masuk

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya

Sistem Kontrol

  • Kontrol throttle kecepatan lokal
  • Sensor posisi throttle
  • Modul berbagi beban
  • Konversi pengatur

Sistem Pendinginan

  • Radiator inti lipat hitam mengkilap
  • Konversi regulator cairan pendingin
  • Pelindung sabuk dan pelindung radiator
  • Kipas blower
  • Tutup radiator
  • Penggerak kipas dan puli kipas
  • Pengukur sakelar level air
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Kondisioner cairan pendingin
  • Tangki ekspansi
  • Konversi pendingin heat exchanger
  • Pompa air bantu
  • Separator udara

Sertifikasi Emisi

  • Sertifikasi IMO dan Sertifikasi Uni Eropa

Sistem Buang

  • Fitting buang fleksibel
  • Elbow dan flensa
  • Flensa dan adaptor saluran gas buang
  • Manifold dan muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Cooler bahan bakar
  • Separator air/bahan bakar
  • Sakelar ketinggian bahan bakar

Instrumentasi

  • Perangkat manajemen pelanggan
  • Tampilan panel jarak jauh dan tampilan temperatur silinder jarak jauh
  • Sakelar dan kontaktor
  • Pengukur dan panel instrumen

Sistem Pelumasan

  • Pembuangan asap
  • Bak penampung oli
  • Opsi pralumas
  • Wadah pompa
  • Filter-filter Oli

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran

Power Take-Off

  • Rumah depan
  • Kopling sambungan fleksibel
  • Hub kopling sambungan
  • Penggerak aksesori depan
  • Poros penggerak bantu
  • Puli penggerak bantu
  • Poros stub depan
  • Pelepasan pelindung peredam
  • Puli
  • Poros stub flywheel

Sistem Perlindungan

  • Pematian
  • Sakelar dan kontaktor
  • Relief valve eksplosi
  • Sensor
  • Monitor tekanan oli
  • Kontrol pematian
  • Perlindungan terhadap korosi

Sistem Start

  • Motor starter udara — elektrik
  • Regulator tekanan udara
  • Peredam suara udara
  • Starter hidraulik
  • Kontrol starter udara — manual, elektrik
  • Starter redundan
  • Alat bantu start
  • Set baterai – 24 V
  • Kabel baterai dan rak baterai

Lihat bagaimana 3508B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3508B

Lihat Penawaran Lainnya