Engine Pengeboran Tanah 3508

3508

Sekilas Fitur

Desain Produk
Pengujian
Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global
Kemudahan Pemasangan
Kontrol dan Perlindungan Engine

Spesifikasi Produk untuk 3508

Spesifikasi Engine

Kapasitas untuk Cairan

Dimensi

Dimensions

3508 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti aftercooler tahan korosi
  • Air cleaner tugas reguler
  • Indikator servis

Sistem Kontrol

  • Pengatur, Woodward 3161 — Kanan
  • Kontrol pneumatik
  • Kontrol pengatur - pengunci positif

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah (saluran keluar ganda)
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Fitting fleksibel buang, adaptor, dan flensa

Flywheel dan Rumah

  • SAE No. 00 flywheel
  • SAE No. 00 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Pompa priming bahan bakar

Instrumentasi

  • Pengukur instrumen analog:

Sistem Pelumasan

  • Breather karter
  • Oil cooler
  • Filter oli
  • Bak penampung oli dangkal
  • Ekstensi saluran pembuangan oli, koneksi betina NPT 2 in.

Sistem Pemasangan

  • Rel, dudukan, tipe lantai

Power take-off

  • Penggerak aksesori
  • Rumah depan, dua sisi

Sistem Perlindungan

  • Kontrol pematian manual, kiri
  • Kotak persambungan
  • Proteksi pematian keselamatan, yang dialiri listrik untuk mematikan

Sistem Start

  • Motor starter udara
  • Peredam suara udara

Umum

  • Cat - Caterpillar yellow
  • Peredam getaran dan pelindung
  • Lubang pengangkatan

3508 Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas berat
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh

Sistem Kontrol

  • Pengatur pembagian beban, 2301 A
  • Modul pembagi beban
  • Konversi pengatur ke kontrol rak langsung 0-200 mA
  • Kontrol throttle kecepatan lokal
  • Sensor posisi throttle

Sistem Pendinginan

  • Radiator inti lipat hitam mengkilap dan radiator inti konvensional
  • Pelindung sabuk
  • Kipas blower
  • Penggerak kipas dan puli kipas
  • Tutup radiator
  • Pengukur sakelar level air
  • Separator udara
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Koneksi

Sistem Buang

  • Elbow buang
  • Muffler buang

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer

Generator dan Attachment

  • Kotak ekstensi tegangan rendah
  • Transformer arus dan potensial
  • Filter udara
  • Kotak akses kabel
  • RTD Bearing

Instrumentasi

  • Perangkat manajemen pelanggan
  • Pengukur dan panel instrumentasi
  • Sakelar dan kontaktor

Sistem Pelumasan

  • Pembuangan asap karter
  • Aksesori bak penampung oli

Power Take-off

  • Puli crankshaft
  • Poros stub depan
  • Alternator pengisian daya
  • Kompresor udara

Sistem Perlindungan

  • Relief valve eksplosi (3)
  • Pematian
  • Sakelar dan kontaktor

Sistem Start

  • Starter udara manual
  • Regulator tekanan udara

Umum

  • Pelindung flywheel

Lihat bagaimana 3508 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3508

Lihat Penawaran Lainnya