Engine Pengeboran Tanah C18 ACERT

C18 ACERT™

C18 ACERT™

Sekilas Fitur

Desain Engine
Manajemen Engine Digital Canggih
Attachment Opsional
Paket Khusus
Transmisi
Rentang Attachment Lengkap
Pengujian
Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Dealer Cat Global
Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun
Situs Web

Spesifikasi Produk untuk C18 ACERT™

Spesifikasi Engine

Kapasitas untuk Cairan

Dimensi

Dimensions

C18 ACERT™ Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Satu turbocharger, dipasang di tengah, saluran masuk 152,4 mm (6 in.),koneksi selang
  • Turbocharger ganda, saluran masuk depan dan belakang 127,0 mm (5 in.), koneksiselang

Sistem Kontrol

  • Pengaturan elektronik, kontrol kecepatan PTO
  • Peringkat yang dapat diprogram
  • Strategi starter mode dingin
  • Kompensasi ketinggian otomatis
  • Kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar
  • Idle rendah dan tinggi serta TEL yang dapat diprogram
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Sistem monitoring dan perlindungan engine (kecepatan,temperatur, tekanan)
  • Siaran J1939 (diagnostik, status, dan kontrol engine)

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah — saluran keluar vertikal
  • Pompa mantel air — berpenggerak roda-gigi, sentrifugal
  • Saluran masuk pompa air depan kanan
  • Semua sumbat/fitting berklasifikasi STOR untuk air gp saluran

Sistem Buang

  • Manifold buang — kering
  • Turbo tunggal — Saluran gas buang turbo hadap depan, sambungan marmonpenuh, beban maksimum 10 kg untuk sambungan langsung ke turbo
  • Turbo ganda — elbow buang, kering 203 mm (8 in.)

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Lihat Opsi Wajib

Sistem Bahan Bakar

  • Injektor unit elektronik
  • Filter bahan bakar, sekunder, pemasangan di tengah (kinerja tinggi 2 mikron kiri)
  • Pompa pemindahan bahan bakar, depan kiri
  • Pompa priming bahan bakar, pemasangan di tengah kiri
  • Katup sampel bahan bakar, dipasang pada dudukan filter bahan bakar.

Sistem Pelumasan

  • Breather karter — penutup katup belakang
  • Oil cooler — kanan (ganda)
  • Filter oli — kanan, kiri
  • Bak penampung oli — wadah depan
  • Dipstick oli — depan kiri
  • Pompa oli

Sistem Pemasangan

  • Penopang depan (pengiriman saja)

Power Take-Off

  • Puli crankshaft, 203,2 mm (8 in.), 3 alur 292,1 mm(11,5 in.) 1 alur, semua lebar 15,9 mm (0,63 in.)
  • Penggerak pompa hidraulik, SAE A, 11 gigi

Umum

  • Peredam getaran
  • Cat — Cat yellow
  • Lubang pengangkatan
  • Pewaktuan variabel otomatis, elektronik
  • Paket instalasi elektronik konektor 70 pin (konektor,pin, soket)

Opsi Wajib

  • Sensor posisi throttle
  • Turbo tunggal saja — sistem buang (depan atau belakang)
  • Rumah flywheel atau PTO belakang
  • Filter primer/separator air

C18 ACERT™ Perlengkapan Opsional

Kompresor Udara

  • Pengatur kompresor udara
  • Ruang ekspansi

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner
  • Saluran udara

Sistem Pengisian Daya

  • Alternator pengisian daya
  • Dudukan alternator
  • Rangkaian kabel alternator
  • Pemutus arus dan dudukan
  • Pelindung sabuk alternator

Sistem Pendinginan

  • Radiator
  • Penggerak kipas dengan paket radiator
  • Petunjuk tinggi kipas
  • Sabuk V
  • Saluran aftercooler dengan radiator yang dipasang Caterpillar
  • Konfigurasi turbo tunggal dengan saluran gas buang hadap belakang
  • Konfigurasi turbo tunggal dengan saluran gas buang hadap belakang
  • Saluran aftercoooler
  • Adaptor kipas isap
  • Adaptor kipas blower
  • Kipas blower
  • Kipas isap
  • Sabuk kipas
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Kondisioner cairan pendingin isi kering

Sistem Buang

  • Koneksi buang turbo
  • Fitting fleksibel
  • Elbow, flensa, klem, pipa
  • Adaptor buang
  • Manifold
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Lokasi filter bahan bakar
  • Cooler bahan bakar
  • Separator air

Instrumentasi

  • Pengukur dan panel instrumen

Sistem Pelumasan

  • Bak penampung oli
  • Saluran kuras dan penutup
  • Pengukur level oli
  • Filter oli jarak jauh
  • Filter oli
  • Oli pelumasan

Sistem Pemasangan

  • Alas baja struktural
  • Penopang engine depan dan belakang

Power Take-Off

  • Kopling tertutup belakang
  • Penggerak pompa hidraulik
  • Pompa gigi hidraulik
  • Penopang kopling
  • Puli crankshaft

Sistem Perlindungan

  • Penutupan udara

Sistem Start

  • Motor starter udara
  • Regulator tekanan udara
  • Peredam suara udara
  • Sakelar start
  • Motor starter elektrik — 12 V, 24 V
  • Set baterai – 24 V
  • Kabel dan rak baterai
  • Alat bantu start

Pengaturan Transmisi

  • Saluran air transmisi

Lihat bagaimana C18 ACERT™ dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C18 ACERT™

Lihat Penawaran Lainnya