Engine Pengeboran Tanah C27 ACERT

C27 ACERT™

C27 ACERT™

Sekilas Fitur

Transmisi
Desain Engine
Rentang Attachment Lengkap
Pengujian
Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Dealer Cat Global
Manajemen Engine Digital Canggih
Attachment Opsional

Spesifikasi Produk untuk C27 ACERT™

Spesifikasi Engine

Kapasitas untuk Cairan

Dimensi

Dimensions

C27 ACERT™ Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Turbocharger ganda dipasang di samping atau belakang — koneksi selang saluran masuk 152,4 mm (6 in.)

Sistem Kontrol

  • Pengaturan elektronik, kontrol kecepatan PTO
  • Peringkat yang dapat diprogram
  • Strategi starter mode dingin
  • Kompensasi ketinggian otomatis
  • Kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar
  • Idle rendah dan tinggi serta TEL yang dapat diprogram
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Sistem monitoring dan perlindungan engine (kecepatan, temperatur, tekanan)
  • Siaran J1939 (diagnostik, status, dan kontrol engine)

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah — orientasi saluran keluar vertikal kiri
  • Pompa mantel air — berpenggerak roda-gigi, sentrifugal, kanan

Sistem Buang

  • Manifold buang — pelindung panas, kering
  • Turbo ganda — saluran gas buang turbo ganda, koneksi marmon penuh 127 mm (5 in.), beban maksimum 10 kg untuk koneksi langsung
  • Bagian tengah berpendingin air

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • SAE No. 0 atau SAE No. 1
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Sistem MEUI
  • Filter bahan bakar, kanan (2 mikron kinerja tinggi)
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Pompa priming bahan bakar (pompa priming elektrik opsional)

Sistem Pelumasan

  • Breather karter — dipasang di belakang
  • Oil cooler — kanan
  • Turbo samping — pengisi oli di kotak roda-gigi depan kanan
  • Turbo belakang — pengisi oli di penutup katup kanan
  • Pengukur level oli — kanan
  • Filter oli — kanan
  • Bak penampung oli wadah belakang

Sistem Pemasangan

  • Penopang depan — sempit

Power Take-Off

  • Puli crankshaft — 203,2 mm (8 in.), 5 alur lebar 15,9 mm (0,63 in.); 292,1 mm (11,5 in.) 1 alur lebar 15,9 mm (0,63 in.)

Umum

  • Peredam getaran
  • Cat — Cat yellow
  • Lubang pengangkatan
  • Pewaktuan variabel otomatis, elektronik
  • Konektor 70 pin paket instalasi elektronik (konektor, pin, soket)

C27 ACERT™ Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Saluran udara
  • Air cleaner
  • Precleaner

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya
  • Dudukan alternator

Pemutus Arus

  • Pemasangan pemutus arus

Sistem Pendinginan

  • Kipas blower
  • Kipas isap
  • Radiator

Sistem Buang

  • Muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar elektrik

Instrumentasi

  • Pengukur dan panel instrumen

Sistem Pelumasan

  • Oli pelumasan
  • Bak penampung oli
  • Filter oli

Sistem Pemasangan

  • Penopang engine

Power Take-Off

  • Penggerak pompa hidraulik
  • Puli
  • Penggerak bantu

Sistem Start

  • Motor starter elektrik
  • Set baterai - 24 V
  • Kabel baterai
  • Rak baterai
  • Alat bantu start

Pengemasan

  • Pengawetan ke luar negeri
  • Pengawetan penyimpanan
  • Pengemasan ekspor

Lihat bagaimana C27 ACERT™ dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C27 ACERT™

Lihat Penawaran Lainnya