Engine Minyak Bumi C18 ACERT™ Tier 4 Final

C18 ACERT™

C18 ACERT™

Sekilas Fitur

Emisi
Desain Engine
Biaya Total Kepemilikan Rendah
Manajemen Engine Digital Canggih
Paket Khusus
Bahan Bakar & Oli
Transmisi
Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global
Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun
Situs Web

Spesifikasi Produk untuk C18 ACERT™

Spesifikasi Engine

Kapasitas untuk Cairan

Dimensi

Ukuran

C18 ACERT™ Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Dengan Turbocharger dan Aftercooler

Sistem Kontrol

  • Sistem kontrol elektronik, rangkaian kabel over-foam, kompensasi ketinggian otomatis, daya dengan kompensasi temperatur bahan bakar, fitur perangkat lunak yang dapat dikonfigurasikan, sistem monitoring engine siaran dan kontrol SAE J1939, kontrol kipas jarak jauh Electronic Control Unit (ECU) terintegrasi

Sistem Pendinginan

  • Rumah termostat saluran keluar vertikal, pompa air sentrifugal

Sistem Buang

  • Manifold buang kering, Katalis Oksidasi Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Rumah flywheel SAE 0 dan SAE 1

Sistem Bahan Bakar

  • Injeksi MEUI; filter bahan bakar primer, filter bahan bakar sekunder, pompa pemindahan bahan bakar, priming bahan bakar elektronik

Sistem Pelumasan

  • Sistem ventilasi karter terbuka, oil cooler, pengisi oli, filter oli, dipstick oli, pompa oli (berpenggerak roda-gigi), pilihan wadah (depan, belakang, tengah kapasitas tinggi, dan depan kapasitas tinggi)

Power Take Off

  • Tersedia penggerak SAE B dan SAE C, daya engine juga dapat diambil dari bagian depan engine di beberapa aplikasi

Umum

  • Cat: Caterpillar yellow; peredam getaran; lubang pengangkatan

Lihat bagaimana C18 ACERT™ dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C18 ACERT™

Lihat Penawaran Lainnya