Engine Minyak Bumi C27 ACERT™ Tier 4 Final

C27 ACERT™

Spesifikasi Produk untuk C27 ACERT™

Spesifikasi Engine

Kapasitas untuk Cairan

Dimensi

Dimensions

C27 ACERT™ Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Turbocharger ganda dipasang di belakang, ATAAC

Sistem Kontrol

  • Kompensasi ketinggian otomatis; kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar; diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan; sistem monitoring dan perlindungan engine (kecepatan, temperatur, tekanan); Siaran J1939 (diagnostik, status, dan kontrol engine); kontrol elektronik ADEM A4

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah; pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi, sentrifugal, kanan

Sistem Buang

  • Manifold buang kering, sambungan slip fit 127 mm (5 in.), katalis oksidasi diesel

Sistem Bahan Bakar

  • Sistem Injeksi Unit Elektronik Mekanis (MEUI™, Mechanical Electronic Unit Injection) ; filter bahan bakar primer, sekunder, dan tersier; pompa priming bahan bakar elektronik-terintegrasi dengan dudukan filter bahan bakar primer; pompa pemindahan bahan bakar

Sistem Pelumasan

  • Tersedia filter oil yang dipasang dari jarak jauh dan filter yang dipasang di blok kanan; sistem pembuangan asap karter, dipasang di kanan; oil cooler — kanan; pengisi oli — kanan; pengukur level oli — kanan; bak penampung oli wadah belakang dangkal — 250-jam

Lihat bagaimana C27 ACERT™ dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C27 ACERT™

Lihat Penawaran Lainnya