Genset Lepas Pantai C280-16 - Turbo Dipasang di Depan

C280-16 FMT

C280-16 FMT

Sekilas Fitur

Paket Khusus
Dukungan Produk Kelas Dunia yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global
Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun
Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun
Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun
Situs Web
Situs Web

Spesifikasi Produk untuk C280-16 FMT

Spesifikasi Engine

Dimensi

Kapasitas untuk Cairan

C280-16 FMT Perlengkapan Standar

Komponen Produk

  • Engine dilengkapi turbocharger, aftercooler, diesel siklus empat langkah, engine injeksi unit elektronik dengan diameter 280 mm (11 in.) dan langkah 300 mm (11,8 in.). Rotasi standar SAE berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari bagian belakang flywheel engine.

Sertifikasi Emisi

  • Sertifikat IMO yang disetujui GL dan CCS — meliputi pernyataan kepatuhan atau sertifikat Engine International Air Pollution Prevention (EIAPP), yang dikeluarkan oleh Recognized Organization (RO) jika ada, dan file teknis akan disimpan di kapal sesuai peraturan IMO.

Tipe yang disetujui Marine Certification Society

  • ABS, BV, CCS, DnV, GL, LRS
  • Pelindung semprot guna memenuhi peraturan SOLAS untuk cairan mudah terbakar

Sertifikasi Eropa

  • Deklarasi Penggunaan untuk Keamanan Mesin UE
  • Peraturan dan Peraturan Keamanan Tegangan Rendah UE

Sistem Pemasukan Udara

  • Aftercooler air tawar, berpelapis tahan korosi (sisi udara)
  • Pemutusan saluran masuk udara
  • Turbocharger (2), dipasang di depan, berpelumas oli
  • Adaptor 90° dan adaptor lurus untuk saluran masuk udara ke turbocharger
  • Air cleaner
  • Air cleaner dengan elemen filter kertas kering Cat (efisien sekitar 99,9 % untuk memfilter debu halus SAE)

Sistem Kontrol

  • Modul kontrol elektronik engine ADEM A4 Cat ganda dengan sistem bahan bakar injektor unit elektronik, rangkaian kabel kokoh (daya 10 amp 24 V diperlukan untuk menggerakkan modul kontrol elektronik engine), kontrol rak langsung

Sistem Pendinginan

  • Pompa mantel air (JW, jacket water) berpenggerak roda-gigi
  • Pompa aftercooler/oil cooler (AC/OC) sirkuit terpisah, berpenggerak roda-gigi
  • Koneksi air dipasang di depan: JW dan AC/OC, 6" ANSI
  • Opsi Termostat Mantel Air:
  • Opsi Termostat AC/OC:
  • Opsi Tangki Ekspansi:

Sistem Buang

  • Manifold buang kedap gas, kering
  • Turbocharger ganda, dipasang di depan
  • Wastegate ganda; pelindung keras - sesuai SOLAS
  • Pelindung manifold buang

Sistem Bahan Bakar

  • Bahan bakar sulingan (memerlukan viskositas yang berkisar mulai 1,4 cSt hingga 20 cSt pada temperatur 38 °C), pompa bahan bakar, berpenggerak roda-gigi, pompa pemindahan bahan bakar (terpasang di sebelah kiri), filter bahan bakar dupleks, unit injektor yang dikendalikan secara elektronik, dipasang di engine belakang
  • ; breather karter, dipasang di atas; turbocharger (2), dipasang di depan, dilumasi oli

Sistem Pelumasan

  • Filter oli sentrifugal dan jalur dengan pemutus tunggal - dipasang di kanan pada penutup inspeksi blok silinder, dapat diservis saat engine berjalan
  • Pompa oli, berpenggerak roda-gigi
  • Pengisi oli dan dipstick - terletak di tangki terintegrasi dasar
  • Katup pengatur tekanan oli
  • Filter oli dupleks - dipasang di modul aksesori
  • Oil cooler dipasang di luar engine - diperlukan kutipan DTO untuk koneksi paket
  • Tangki terintegrasi dasar - memerlukan DTO
  • Pompa pralumas kontinu elektrik
  • Pralumas redundan dengan pralumas elektrik kontinu
  • Cadangan pralumas udara intermiten

Sistem Perlindungan

  • Flywheel dan pelindung peredam
  • Relief valve ledakan karter

Instrumentasi

  • Fitur Alarm dan Sistem Perlindungan Cat:

Sistem Start

  • Motor starter udara ganda TDI, kiri belakang
  • Katup pemutus
  • Dua katup relai terintegrasi dengan saringan jaring #40 terpasang dan solenoid
  • Sensor tekanan udara, dimonitor oleh Alarm dan Sistem Perlindungan Cat - memerlukan kabel dari pelanggan
  • Tekanan operasi (dinamis) maksimum: 10 bar (150 psi)
  • Tekanan statis maksimum: 14 bar (200 psi)
  • Koneksi pelanggan flensa ANSI 3 inci; memerlukan saluran udara suplai 3 inci yang disediakan pelanggan dari penerima atau regulator ke starter udara dan koneksi fleksibel; jika regulator digunakan, diperlukan Cv 40 atau lebih tinggi
  • Katup pengurang tekanan

Sistem Pemasangan

  • Alas Design-To-Order (DTO)

Umum

  • Panel generator
  • Kopling sambungan torsional
  • Opsi perangkat pembatas engine:

C280-16 FMT Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Filter jelaga
  • Bracket penopang air cleaner

Sistem Pendinginan

  • Pemanas mantel air
  • Adaptor koneksi ANSI

Sistem Buang

  • Fitting buang fleksibel
  • Flensa las

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar manual
  • Saringan bahan bakar primer dupleks

Sistem Pelumasan

  • Heater oli pelumas

Sistem Perlindungan

  • Relief valve tekanan silinder
  • Pelindung semprot
  • Detektor kabut oli

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran dan pelat las yang tertahan secara vertikal

Umum

  • Modul aksesori - Dipasang di depan untuk memasang tangki ekspansi, heat exchanger, panel instrumen, panel annunciator, alarm dan kontaktor pematian, serta saringan bahan bakar
  • Pengujian engine — bersertifikat uji dinamometer, uji konsumsi bahan bakar, uji kinerja kecepatan tetapan, uji beban berlebih, pengaturan daya minimum, uji tekanan pembakaran puncak, sertifikat kerja turbo, sertifikat kerja crankshaft, pengujian saksi standar dan spesifik proyek
  • Kit suku cadang
  • Lubang pengangkatan engine

Literatur

  • Gambar pemasangan spesifik proyek
  • Skematik kelistrikan dan gambar P&ID

Lihat bagaimana C280-16 FMT dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C280-16 FMT

Lihat Penawaran Lainnya