Genset Lepas Pantai C280-8

C280-8

Sekilas Fitur

Desain Produk
Konsep Paket Sederhana
Paket Khusus
Rentang Attachment Lengkap
Pengujian
Dukungan Produk Kelas Dunia yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global
Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun
Situs Web
Efisiensi Bahan Bakar yang Ditingkatkan

Spesifikasi Produk untuk C280-8

Spesifikasi Engine

Dimensi

Kapasitas untuk Cairan

C280-8 Perlengkapan Standar

Komponen Produk

  • Engine dilengkapi turbocharger, aftercooler,diesel siklus empat langkah, engine injeksi unit elektronik dengan diameter280 mm (11 in.) dan langkah 300 mm (11,8 in.). Rotasistandar SAE berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari bagianbelakang flywheel engine.

Sertifikasi Emisi

  • Sertifikat IMO yang disetujui GL dan CCS — meliputipernyataan kepatuhan atau sertifikat Engine International AirPollution Prevention (EIAPP), yang dikeluarkan olehRecognized Organization (RO) jika ada, danfile teknis akan disimpan di kapal sesuai peraturan IMO.

Tipe yang disetujui Marine Certification Society

  • ABS, BV, CCS, DnV, GL, LRS
  • Pelindung semprot guna memenuhi peraturan SOLAS untuk cairan mudahterbakar

Sertifikasi Eropa

  • Deklarasi Penggunaan untuk Keamanan Mesin UE
  • Peraturan dan Peraturan Keamanan Tegangan Rendah UE

Sistem Pemasukan Udara

  • Aftercooler air tawar, berpelapis tahan korosi (sisiudara)
  • Pemutusan saluran masuk udara
  • Turbocharger, dipasang di belakang, berpelumas oli

Sistem Kontrol

  • Modul kontrol elektronik engine ADEM A3 Cat tunggal dengansistem bahan bakar injektor unit elektronik, rangkaian kabel kokoh(daya 10 amp 24 V diperlukan untuk menggerakkan modul kontrol elektronikengine)

Sistem Pendinginan

  • Pompa mantel air (JW, jacket water) berpenggerak roda-gigi
  • Pompa aftercooler/oil cooler (AC/OC) sirkuit terpisah, berpenggerak roda-gigi
  • Pengurasan air pendingin engine

Sistem Buang

  • Manifold buang kedap gas, kering

Sistem Bahan Bakar

  • Bahan bakar sulingan (memerlukan viskositas yang berkisar mulai1,4 cSt hingga 20 cSt pada 38°C)
  • Pompa bahan bakar, berpenggerak roda-gigi
  • Pompa pemindahan bahan bakar (dipasang di sisi kiri)
  • Filter bahan bakar dupleks, dipasang di bagian belakang engine
  • Unit Injektor yang dikendalikan secaraelektronik

Sistem pelumasan

  • Filter oli sentrifugal dengan pemutus tunggal, engine sisi servis yangdipasang pada tutup inspeksi blok silinder (meliputisaluran oli terpasang dan katup pemutus tunggal), filter memisahkan olibypass dari pompa oli pelumasan utama (dapat diservissaat engine berjalan)
  • Pengisi oli dan dipstick
  • Katup pengatur tekanan oli
  • Sistem wadah kering yang dipasang di engine yang mengarahkan gravitasi kewadah integral rakitan alas
  • Filter oli dupleks dipasang di engine
  • Pralumas udara intermiten
  • Pralumas elektrik kontinu
  • Pralumas redundan dengan pralumas elektrik kontinu dancadangan pralumas udara intermiten
  • Katup kuras bak penampung oli
  • Pompa pralumas kontinu elektrik
  • Heater oli pelumas
  • Pompa oli - penggerak roda-gigi

Sistem Perlindungan

  • Relief valve ledakan karter
  • Alarm dan pematian selama operasi abnormal

Instrumentasi

  • Sistem berbasis PLC menyediakan perlindungan, monitoring, dankontrol di penutup NEMA 4 (IP66).

Umum

  • Daftar Rujukan Servis

C280-8 Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor 90° dan adaptor lurus untuk saluran masuk udara ke turbochargerAir cleaner
  • Air cleaner dengan elemen filter kertas kering Cat(efisien sekitar 99,9 % untuk memfilter debu halus SAE)
  • Filter jelaga

Sistem Kontrol

  • Sinyal umpan balik beban 4-20 mA
  • Modul pembagi beban
  • Modul rak langsung

Sistem Pendinginan

  • Sirkuit Aftercooler Terpisah (SCAC, Separate Circuit Aftercooler)
  • Koneksi air pelanggan
  • Termostat mantel air
  • Termostat AC/OC
  • Tangki ekspansi volume tinggi yang dipasang pada modul aksesori
  • Pemanas mantel air
  • Koneksi pemulihan panas dan termostat untuk digunakan dengansistem pembuat air
  • Adaptor koneksi ANSI

Sistem Buang

  • Pelindung manifold buang
  • Opsi orientasi buang vertikal atau 30° di sisi luar
  • Expander saluran keluar buang dan flensa las

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar manual
  • Saringan bahan bakar primer dupleks
  • Koneksi selang bahan bakar fleksibel

Sistem Pelumasan

  • Sistem wadah kering yang dipasang di engine yang mengarahkan gravitasi kewadah integral rakitan alas
  • Filter oli dupleks dipasang di engine
  • Pralumas udara intermiten
  • Pralumas elektrik kontinu
  • Pralumas redundan dengan pralumas elektrik kontinu dancadangan pralumas udara intermiten
  • Katup kuras bak penampung oli
  • Pompa pralumas kontinu elektrik
  • Heater oli pelumas

Sistem Perlindungan

  • Jaringan kabel memenuhi persyaratan MCS
  • Peningkatan monitor PLC ke PC industri
  • Peningkatan tekanan AC/OC, JW dan starter udara dari kontaktorke transduser
  • Transduser tekanan air mentah/air laut
  • Komunikasi modbus
  • Suar dan klakson
  • Monitor tampilan jarak jauh engine tunggal
  • Sinyal start pompa darurat
  • Cooler kabinet
  • Monitoring daya generator
  • Panel relai jarak jauh
  • Sensor kecepatan turbocharger
  • Relief valve tekanan silinder
  • Detektor kabut oli
  • Flywheel dan pelindung peredam

Sistem Pemasangan

  • Rakitan alas
  • Isolator getaran dan pelat las yang tertahan secara vertikal

Sistem Start

  • Starter udara turbin tunggal
  • Katup kontrol dorong untuk kondisi ambien yang sangat dingin
  • Katup pengurang tekanan starter udara

Umum

  • Kopling sambungan torsional
  • Kelompok pemasangan untuk engine, generator, dan alas
  • Modul aksesori untuk memasang attachment sepertitangki ekspansi, heat exchanger, panel instrumen dankontrol engine, panel annunciator, alarm dan kontaktorpematian, saringan bahan bakar
  • Flywheel
  • Opsi perangkat pembatas engine:
  • Pengawetan penyimpanan satu tahun
  • Perlindungan pengiriman transportasi laut (bungkusdan terpal mampat)
  • Pengujian engine — uji dinamometer bersertifikat, ujikonsumsi bahan bakar, uji kinerja kecepatan tetapan, ujibeban berlebih, pengaturan daya minimum, uji tekanan pembakaran puncak,sertifikasi kerja turbo dan sertifikasi kerja crankshaft
  • Pengujian saksi standar dan spesifik proyek
  • Paket suku cadang

Literatur

  • Gambar pemasangan spesifik proyek
  • Skematik kelistrikan dan gambar P&ID

Lihat bagaimana C280-8 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C280-8

Lihat Penawaran Lainnya