Genset Lepas Pantai C175-16

C175-16

Spesifikasi Produk untuk C175-16

Spesifikasi Engine

Kapasitas untuk Cairan

C175-16 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Turbocharger ganda
  • Inti aftercooler tahan korosi
  • Air cleaner — elemen tunggal atau ganda

Sistem Buang

  • Manifold buang kering dengan pelindung panas berpelapis termal
  • Turbocharger ganda dengan bearing berpendingin air dan pelindung panas berpelapis termal
  • Saluran keluar buang vertikal
  • Flensa dan expander buang

Sistem Pendinginan

  • Sistem pendinginan aftercooler sirkuit terpisah (SCAC, Separate-circuit-aftercooler) dan sirkuit mantel air (JW, jacket water)
  • Pompa sentrifugal berpenggerak roda-gigi, satu untuk setiap sirkuit
  • Termostat elektronik SCAC, dikendalikan saluran keluar dengan sensor temperatur saluran masuk aftercooler
  • Termostat elektronik JW, dikendalikan saluran keluar dengan sensor temperatur saluran keluar
  • Oil cooler engine dalam sirkuit JW

Sistem Bahan Bakar

  • Sistem bahan bakar tekanan tinggi common rail Cat dengan unit injektor yang dikendalikan secara elektronik
  • Filter bahan bakar primer dupleks dengan separator air
  • Filter bahan bakar sekunder/tersier dupleks
  • Pompa priming bahan bakar elektrik
  • Pompa transfer tekanan rendah berpenggerak roda-gigi
  • Pompa transfer tekanan tinggi berpenggerak roda-gigi
  • Saluran bahan bakar tekanan tinggi berdinding ganda
  • Tekanan bahan bakar, temperatur, dan sensor deteksi kebocoran

Sistem Pelumasan

  • Pompa oli tipe roda-gigi, berpenggerak engine
  • Oil cooler pelumas integral
  • Saluran pembuangan oli dan katup yang dipasang di depan
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Pengisi dan dipstick
  • Filter oli simpleks empat kanister
  • Pompa pralumas — elektrik, udara, atau khusus
  • Pembuangan asap dengan breather karter
  • Relief valve ledakan karter

Kontrol dan Perlindungan Engine

  • Unit kontrol engine (ECU, engine control unit) ADEM A4 ganda untuk cadangan
  • Perangkat lunak memonitor parameter engine dan menjalankan fungsi alarm, penurunan daya, dan pematian
  • Rangkaian kabel kokoh
  • Marine Power Display 3.0 (MPD 3.0)

Dudukan

  • Alas dalam-luar dengan isolator getaran

Generator

  • Magnet permanen tanpa sikat Kato 6P6.6-3200 HR
  • Pengaturan 2 bearing, tersambung tertutup
  • 60 Hz, 600 V, 0,7 PF
  • Terdaftar UL/CSA, IP23

Flywheel dan Kopling Sambungan

  • Rumah flywheel, SAE No. 00
  • Flywheel, SAE No. 00
  • Pemasangan kopling sambungan bersertifikat ABS, non-sertifikat, atau khusus dan kopling sambungan
  • Pengaturan genset mandiri atau tersambung tertutup

Sistem Start

  • Starter udara turbin atau
  • Motor starter elektrik ganda atau
  • Motor starter elektrik udara dan elektrik (cadangan)

Umum

  • Kotak distribusi daya — 24 V atau khusus
  • Pengisi baterai 20 A
  • Cat Caterpillar yellow
  • Sub-alas ladang minyak lepas pantai
  • Isolator pegas integral dengan penghenti batas
  • Kemampuan angkat pada alas
  • Ekstensi saluran pembuangan oli
  • Penampung cairan panjang engine dengan saluran kuras
  • Kopling sambungan driveline berperedam torsional

C175-16 Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Indikator servis air cleaner

Sistem Pendinginan

  • Heater mantel air 9 kW, 240 V, 60 hz
  • Heater mantel air khusus

Sistem Bahan Bakar

  • Filter oli dupleks empat kanister

Kontrol dan Perlindungan Engine

  • Alarm dan Sistem Perlindungan Cat
  • Modul komunikasi PL1000T/E
  • Kontrol rak langsung
  • Termokopel
  • Detektor partikel logam
  • Pelindung semprot SOLAS

Dudukan

  • Alas balok I khusus dengan isolator getaran

Generator

  • Generator khusus

Umum

  • Laporan TVA
  • Pengujian khusus
  • Gambar pemasangan spesifik proyek
  • Gambar P&ID-elektrik
  • Kit suku cadang
  • Grup penghalang
  • Grup pengangkat engine
  • Generator dan radiator khusus

Lihat bagaimana C175-16 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C175-16

Lihat Penawaran Lainnya