Genset Lepas Pantai 3512B

3512B

Sekilas Fitur

Desain Produk
Kemudahan Pemasangan
Manajemen Engine Digital Canggih
Keselamatan
Paket Khusus
Pengujian
Dukungan Produk Kelas Dunia yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global
Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun
Situs Web

Spesifikasi Produk untuk 3512B

Spesifikasi Engine

Dimensi

Kapasitas untuk Cairan

3512B Perlengkapan Standar

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Inti sirkuit aftercooler terpisah, berpelapis tahan korosi(sisi udara)Air cleaner, tugas regulerTurbocharger Ganda, koneksi lurus OD 152 mm (6 in.)

SISTEM KONTROL

  • Kontrol Engine Elektronik A-III Caterpillar, Kiridengan Sistem Bahan Bakar Injektor Unit ElektronikRangkaian Kabel yang Kokoh(Daya DC 10 amp diperlukan untuk menggerakkan Modul Kontrol Elektronik Engine)

SISTEM PENDINGINAN

  • Termostat dan rumah yang dikendalikan saluran keluar, temperatur terbukapenuh 92 °C (198 °F)
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi
  • Koneksi saluran keluar air tunggal, termasuk flensa:143 mm (5,6")
  • Pompa pendingin air tawar dengan aftercooler (SCAC), sentrifugal berpenggerakroda-gigi
  • Sirkuit pompa SCAC berisi termostat agar temperatur cairan pendinginaftercooler tetap di bawah 30 °C (85 °F)

SISTEM BUANG

  • Manifold buang kedap gas kering dengan pelindung panasTurbocharger Ganda dengan bearing berpendingin air dan pelindung panasSaluran keluar gas buang, vertikal, saluran keluar berflensa bundar 203 mm (8 in.)

FLYWHEEL & RUMAH FLYWHEEL

  • Flywheel, SAE No. 00, 183 gigiRumah flywheel, SAE No. 00

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Filter bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Unit Injektor yang Dikendalikan secara Elektronik
  • Pompa priming bahan bakar, kiri
  • Saluran balik bahan bakar kaku dengan titik koneksi pelanggan sebagaialas engine

INSTRUMENTASI

  • Lampu pemberitahuan pematian kecepatan berlebih, Lampu pemberitahuan penghentian darurat
  • Unit Grafis (Marine Power Display) untuk tampilan analog atau digitaldari:

SISTEM PELUMASAN

  • Breather karter, dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli dan dipstick, kiri
  • Pompa oli, tipe roda-gigi
  • Katup kuras bak penampung oli, koneksi betina NPT 2"

SISTEM PERLINDUNGAN

  • Sistem Monitoring Elektronik A-III menyediakan strategi penurunan dayaengine yang dapat diprogram pengguna untuk melindungi dari kondisipengoperasian yang merugikan
  • Tombol tekan stop darurat (terletak di Panel Instrumen Elektronik)Perlindungan pematian untuk keselamatan:

SISTEM START

  • Motor starter udara, kanan, 620 hingga 1034 kPa (90 hingga 150 psi),Kontrol kiri
  • Peredam suara udara

UMUM

  • Cat, Caterpillar Yellow dengan rel hitam
  • Peredam getaran dan pelindung
  • Lubang pengangkatan
  • Engine dan generator, tiga titik dipasang ke sub-alas
  • Kemampuan angkat pada alas
  • Ekstensi saluran pembuangan oli
  • Penampung cairan panjang engine

3512B Perlengkapan Opsional

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Adaptor Saluran Masuk Udara Jarak Jauh

SISTEM PENGISIAN DAYA

  • Pengisi Baterai
  • Alternator Pengisian Daya

SISTEM KONTROL

  • Modul Pembagi Beban
  • Kontrol throttle kecepatan lokal
  • Antarmuka kontrol rak langsung, kontrol DC 0-200 mA

SISTEM PENDINGINAN

  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Koneksi
  • Separator udara

SISTEM BUANG

  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Flensa dan expander buang
  • Muffler

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Cooler Bahan Bakar
  • Filter bahan bakar primer
  • Filter bahan bakar
  • Filter bahan bakar dupleks
  • Sakelar ketinggian bahan bakar

ATTACHMENT GENERATOR

  • Filter udara — generator
  • Detektor temperatur bearing
  • Kotak akses kabel
  • Kontrol tegangan manual

INSTRUMENTASI

  • Modul Komunikasi PL1000T
  • Modul Komunikasi PL1000E
  • Kotak Antarmuka Pelanggan
  • Tampilan panel jarak jauh
  • Tampilan temperatur silinder jarak jauh
  • Termokopel temperatur buang
  • Modul I/O diskret
  • Sensor temperatur intake manifold
  • Sensor temperatur oli

SISTEM PELUMASAN

  • Filter oli dupleks
  • Filter oli sentrifugal bypass
  • Bak penampung oli 500 jam
  • Koneksi oli pelumas darurat
  • Regulator tingkat oli
  • Pralumas
  • Wadah pompa

SISTEM PEMASANGAN

  • Isolator getaran

POWER TAKE-OFF

  • Poros penggerak dan puli bantu

SISTEM START

  • Motor starter udara atau elektrik
  • Starter redundan dengan sakelar pemilih

SISTEM PERLINDUNGAN

  • Pelindung semprot
  • Relief Valve ledakan karter
  • Detektor partikel logam

UMUM

  • Pemanas mantel air

Lihat bagaimana 3512B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3512B

Lihat Penawaran Lainnya