Genset Lepas Pantai 3516C

3516C

Sekilas Fitur

Desain Produk
Kemudahan Pemasangan
Manajemen Engine Digital Canggih
Keselamatan
Paket Khusus
Dukungan Produk Kelas Dunia yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global
Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun
Situs Web

Spesifikasi Produk untuk 3516C

Spesifikasi Engine

Dimensi

Kapasitas untuk Cairan

3516C Perlengkapan Standar

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Inti sirkuit aftercooler terpisah tahan korosi, air cleanertugas rutin, turbocharger ganda

SISTEM KONTROL

  • Kontrol engine elektronik A-III Caterpillar, Sistem bahan bakarInjeksi Unit Elektronik, rangkaian kabel kokoh

SISTEM PENDINGINAN

  • Pompa air tawar bantu, pompa air lautbantu non-priming mandiri sentrifugal, pompa mantel air sentrifugal berpenggerak roda-gigi,tangki ekspansi, oil cooler engine, termostat dan rumah

SISTEM BUANG

  • Manifold buang kedap gas kering dengan pelindung panas, turbochargerganda dengan bearing berpendingin air dan pelindung panas,saluran keluar buang vertikal

FLYWHEEL & RUMAH FLYWHEEL

  • Flywheel, SAE No. 00, 183 gigiRumah flywheel, SAE No. 00

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Filter bahan bakar, Kanan, dengan indikator servis
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Unit Injektor yang Dikendalikan secara Elektronik

INSTRUMENTASI

  • Panel instrumen yang dipasang pada engine dengan sakelar empat posisi, lampupemberitahuan pematian kecepatan berlebih, lampupemberitahuan berhenti darurat, unit tampilan grafis untuk tampilan analog atau digital: tekanan oli danbahan bakar, diferensial filter oli dan bahan bakar, tegangan sistem DC,temperatur gas buang dan air, pembatasan saluran masuk udara, meteranservis, kecepatan engine, konsumsi bahan bakar (total dan instan)

SISTEM PELUMASAN

  • Breather karter yang dipasang di atas, filter oli kanan, pengisi oli kiri,pompa oli tipe roda-gigi, bak penampung oli wadah dalam, rekomendasi penggunaanOli Engine Diesel Caterpillar 10W30 atau 15W40

SISTEM PEMASANGAN

  • Rel dudukan engine tipe industri)

POWER TAKE-OFF

  • Penggerak aksesoriKanan bawah, Kiri bawahRumah depan, Dua sisi

SISTEM PERLINDUNGAN

  • Sistem Monitoring Elektronik A-III menyediakan strategi penurunan dayaengine yang dapat diprogram pengguna untuk melindungi dari kondisipengoperasian yang merugikan
  • Tombol tekan stop darurat (terletak di Panel Instrumen Elektronik)Perlindungan pematian keselamatan untuk tekanan oli dan temperatur air,kecepatan berlebih

UMUM

  • Peredam getaran dan pelindungCat, engine Caterpillar Yellow dengan rel hitam.Lubang pengangkatan

3516C Perlengkapan Opsional

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Pelepasan Air Cleaner
  • Adaptor Saluran Masuk Udara Jarak Jauh

SISTEM PENGISIAN DAYA

  • Pengisi Baterai
  • Alternator Pengisian Daya

SISTEM KONTROL

  • Modul Pembagi Beban
  • Kontrol throttle kecepatan lokal

SISTEM PENDINGINAN

  • Pengukur sakelar level air
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Koneksi
  • Konversi Pendinginan Lunas
  • Konversi pendinginan radiator
  • Heat exchanger
  • Pompa air bantu
  • Pelepasan pompa air laut
  • Separator udara

SISTEM BUANG

  • Saluran keluar pembuangan
  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Flensa dan pengembang saluran gas buang
  • Muffler

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Cooler Bahan Bakar
  • Pompa priming bahan bakar
  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Saluran Bahan Bakar Kaku
  • Filter bahan bakar primer
  • Sakelar ketinggian bahan bakar

GENERATOR DAN ATTACHMENT GENERATOR

  • ENGINE BANTU PENGATURAN GENERATOR TERPASANG F/MAR
  • ENGINE BANTU PENGATURAN GENERATOR TERPASANG F/MAR

INSTRUMENTASI

  • Modul Komunikasi PL1000T
  • Modul Komunikasi PL1000E
  • Kotak Antarmuka Pelanggan
  • Termokopel
  • Tampilan panel jarak jauh
  • Tampilan temperatur silinder jarak jauh

SISTEM PELUMASAN

  • Bak Penampung Oli
  • Aksesori bak penampung oli
  • Wadah pompa
  • Opsi Pralumas
  • Oli pelumasan
  • Filter Oli Sentrifugal

SISTEM PEMASANGAN

  • Isolator getaran
  • Rel

POWER TAKE-OFF

  • Pelindung flywheel
  • Kopling sambungan fleksibel
  • Hub kopling sambungan
  • Aksesori rumah depan
  • Lokasi depan kiri atas
  • Lokasi belakang kiri atas
  • Lokasi depan kanan atas:
  • Lokasi belakang kanan atas
  • Lokasi depan kiri bawah
  • Penggerak aksesori rumah depan
  • Power take-off depan Power take-off depan
  • Puli crankshaft
  • Pelepasan pelindung peredam

SISTEM PERLINDUNGAN

  • Pemutusan saluran masuk udara
  • Sakelar dan kontaktor
  • Relief valve eksplosi
  • Sensor

KIT SUKU CADANG

  • Paket Suku Cadang Engine

SISTEM START

  • Motor starter atau perangkat penghalang
  • Opsi motor starter udara
  • Alat bantu start
  • Set baterai - 24 volt - Kering
  • Rak baterai

UMUM

  • Set alat
  • Kabel datalink Caterpillar

ALAT SRVS/PROT KIRIMAN/DUKUNGAN PABRIK

  • Pengesahan

Lihat bagaimana 3516C dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3516C

Lihat Penawaran Lainnya