Genset Lepas Pantai 3516C (HD)

3516C (HD) CI/D2 untuk Hazardous Location

3516C (HD) CI/D2 untuk Hazardous Location

Sekilas Fitur

Paket Khusus
Dukungan Produk Kelas Dunia yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global
Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun
Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun
Situs Web
Situs Web

Spesifikasi Produk untuk 3516C (HD) CI/D2 untuk Hazardous Location

Spesifikasi Engine

Dimensi

Kapasitas untuk Cairan

3516C (HD) CI/D2 untuk Hazardous Location Perlengkapan Standar

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Inti aftercooler, tahan korosi (sisi udara)
  • Air cleaner, tugas rutin dengan indikator servis
  • Turbocharger ganda, dipasang di belakang

SISTEM KONTROL

  • Kontrol engine elektronik ganda Caterpillar A4 dengan sistem bahan bakar injektor unit elektronik dan rangkaian kabel kaku.
  • Daya 24 VDC (kurang dari 10 A) harus disediakan oleh pelanggan di Panel Distribusi Daya untuk menyalakan sistem elektrik engine.

SISTEM PENDINGINAN

  • Pendinginan engine mantel air (JW, jacket water) dan pendinginan udara pengisian mantel air dua tahap/sirkuit terpisah (SCAC, separate circuit aftercooled)
  • Untuk memastikan kepatuhan dalam pemakaian, radiator atau heat exchanger harus dapat menolak panas yang cukup untuk memungkinkan pengoperasian engine yang benar sesuai kondisi lokasi yang paling buruk.
  • Radiator atau heat exchanger harus memasok 48 °C (118 °F)
  • Air pendinginan SCAC untuk saluran masuk aftercooler setidaknya 200 Gal-AS/mnt. pada temperatur ambien 30 °C dan sesuai kondisi lokasi (termasuk pertimbangan ketinggian)

SISTEM BUANG

  • Manifold buang kering kedap gas dengan pelindung panas, turbocharger ganda dengan bearing berpendingin air dan pelindung panas.
  • Saluran keluar pembuangan: Outlet berflensa bundar 305 mm (12 in.), orientasi vertikal

FLYWHEEL & RUMAH FLYWHEEL

  • Flywheel, SAE No. 00, Rumah flywheel 183 gigi, SAE No. 00
  • Rumah flywheel, SAE No. 00
  • Rotasi standar SAE

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Filter Bahan Bakar Dupleks, servis kiri. Filter Bahan Bakar Simpleks, servis kanan
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Pompa priming bahan bakar, kanan
  • Unit Injektor yang Dikendalikan secara Elektronik
  • Koneksi pelanggan terletak di kanan depan engine bagian bawah
  • pelindung SOLAS

INSTRUMENTASI

  • Panel instrumen yang dipasang pada engine dengan sakelar empat posisi, lampu pemberitahuan pematian kecepatan berlebih, lampu pemberitahuan berhenti darurat, unit tampilan grafis untuk tampilan analog, atau digital: tekanan oli dan bahan bakar, diferensial filter oli, dan bahan bakar, tegangan sistem DC, temperatur gas buang dan air, pembatasan saluran masuk udara, meteran servis, kecepatan engine, konsumsi bahan bakar (total dan instan)

SISTEM PELUMASAN

  • Breather karter yang dipasang di atas, filter oli kanan, pengisi oli kiri,pompa oli tipe roda-gigi, bak penampung oli wadah dalam, rekomendasi penggunaan Oli Engine Diesel Caterpillar 10W30 atau 15W40

SISTEM PEMASANGAN

  • Sistem rel dan isolasi pemasangan berdasarkan permintaan pelanggan

SISTEM KELISTRIKAN

  • Bersertifikasi MCS Kelas I/Divisi 2
  • Rangkaian Kabel Rendah Asap Tanpa Halogen

SISTEM PERLINDUNGAN

  • Sistem Monitoring Elektronik A-III menyediakan strategi penurunan daya engine yang dapat diprogram pengguna untuk melindungi dari kondisi pengoperasian yang merugikan
  • Tombol tekan stop darurat (terletak di Panel Instrumen Elektronik) Perlindungan pematian keselamatan untuk tekanan oli dan temperatur air, kecepatan berlebih

LOKASI BERBAHAYA

  • Hanya sistem kelistrikan yang memiliki sertifikasi lingkungan berbahaya
  • NEC 500 Kelas I Divisi 2 untuk kelompok gas C dan D
  • Kelas temperatur adalah T3 untuk temperatur ambien dari -10 °C sampai 50 °C
  • Kelas I/Divisi 2 CMPD

GENERATOR DAN ATTACHMENT GENERATOR

  • Kelas I/Divisi 2 dirancang sesuai spesifikasi pelanggan
  • Isolasi untuk perlindungan lingkungan yang keras

Lihat bagaimana 3516C (HD) CI/D2 untuk Hazardous Location dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3516C (HD) CI/D2 untuk Hazardous Location

Lihat Penawaran Lainnya