Genset Lepas Pantai 8CM20C

8CM20C

Sekilas Fitur

Desain Engine
Kemudahan Pemasangan
Konsep Paket
Kemudahan Servis yang Ditingkatkan
Situs Web

Spesifikasi Produk untuk 8CM20C

Spesifikasi Engine

Dimensi

8CM20C Perlengkapan Standar

Engine

  • Roda-gigi penghalang berpenggerak motor, dipasang pada engine
  • Kontaktor bolak-balik dan sakelar tombol tekan dengan kabel
  • Peralatan pengatur kecepatan elektronik dengan aktuator dan penentu kecepatan
  • Peralatan pematian darurat dengan tombol tekan, terpisah, untuk penghentian darurat manual

Indikator Engine

  • Papan pengukur dengan set pengukur tekanan berperedam cairan untuk: bahan bakar, oli pelumas, air tawar, starter udara, dan udara pengisian.
  • Termometer pada engine untuk bahan bakar, oli pelumas, air tawar, starter udara, dan udara pengisian
  • Indikator kecepatan jarak jauh elektrik
  • Turbocharger dan indikator kecepatan jarak jauh
  • Indikator temperatur gas buang

Kontrol

  • Kontrol manual pada engine, meliputi: panel kontrol dengan tombol start/stop, perangkat pengatur kecepatan, perangkat pematian mekanis, peralihan fungsi kontrol dari engine ke remote control
  • Katup solenoid starter pada engine, 24 V DC
  • Pengatur kecepatan elektronik terpisah

Monitoring untuk Operasi tanpa Operator

  • Sakelar tekanan, dipasang pada engine, untuk: - Tekanan oli pelumas pada beban penuh di bawah tingkat bahaya - Tekanan oli pelumas rendah - Tekanan oli pelumas di bawah tingkat bahaya - Tekanan oli pelumas ketika pralumas gagal - Tekanan air tawar rendah di saluran masuk engine - Tekanan air tawar rendah di saluran masuk engine di bawah tingkat bahaya - Tekanan air tawar rendah di sirkuit LT - Tekanan starter udara rendah - Tekanan udara kontrol/tekanan udara pematian engine rendah - Tekanan bahan bakar rendah di saluran masuk engine Sakelar untuk: - Temperatur oli pelumas tinggi di saluran masuk engine - Temperatur oli pelumas di saluran masuk engine di atas tingkat bahaya - Temperatur air tinggi di saluran masuk engine - Temperatur air di saluran keluar engine di atas tingkat bahaya - Temperatur udara pengisian tinggi di saluran masuk engine - Deteksi air dalam saluran udara pengisian - Tingkat kebocoran bahan bakar - Kontak alarm untuk tekanan diferensial tinggi di filter bahan bakar - Kontak alarm untuk tekanan diferensial tinggi di filter pembilasan balik oli pelumas - Set termokopel setelah setiap silinder, sebelum dan setelah turbocharger - Detektor kabut oli karter Kabinet Kontrol dengan rumah untuk pemasangan dinding, meliputi: - Peralatan pelindung yang dirancang untuk sinyal input penghenti otomatis dan manual, sinyal input interlock start, monitoring untuk kerusakan kabel pada unit sinyal input dan solenoid pematian darurat - Sistem pencatatan kecepatan untuk kecepatan berlebih, kecepatan pembakaran, dan kecepatan minimum - Logika start/stop, dikendalikan oleh starter otomatis engine (opsional) - Penghitung jam servis - Sistem alarm Noris opsional, tipe kaset, dirancang untuk input alarm engine yang meliputi peralatan monitoring nilai rata-rata buang dan input alarm untuk pabrik propulsi - Kelompok panel alarm untuk jembatan dan dengan peralatan alarm opsional dan akustik

Sistem Starter Udara

  • Katup non-balik terpisah untuk pipa starter udara ke engine

Sistem Pemasukan Udara

  • Filter pemasukan udara, dipasang di turbocharger
  • Botol air, terpisah

Sistem Oli Diesel

  • Pompa sirkulasi dipasang di engine
  • Filter dupleks dengan indikasi tekanan diferensial

Sistem Buang

  • Turbocharger di ujung bebas dengan nozzle transisi (0 derajat dari vertikal dan menjauhi engine), dengan perangkat pembersih kompresor
  • Sambungan ekspansi terpisah
  • Peredam suara dan penangkap percikan terpisah, 35 dB(A) tanpa jeda

Sistem Air Pendingin Segar

  • Pompa HT, dipasang di engine
  • Pompa HT, dipasang di engine
  • Termostat HT, tanpa daya dan terpisah
  • Alat prapemanasan engine, dipasang di rangka dasar

Sistem Oli Pelumas

  • Cooler pelat, dipasang di engine
  • Pompa gaya, dipasang di engine
  • Pompa pralumas, dipasang di rangka dasar, digerakkan motor elektrik
  • - Cooler pelat, dipasang di engine - Pompa gaya, dipasang di engine - Pompa pralumas, dipasang di rangka dasar, digerakkan motor elektrik - Filter pembilasan balik otomatis Boll and Kirch, dipasang di engine
  • Katup kontrol tekanan, dipasang di engine

Komponen Penghubung - Engine

  • Set komponen penghubung antara kopling sambungan flensa dan flywheel
  • Kopling sambungan flensa fleksibel antara engine dan generator
  • Rangka dasar dengan pelindung flywheel dan termasuk tangki wadah oli pelumas, untuk engine dan generator
  • Pemasangan engine dan generator di rangka dasar
  • Set rel karet terikat untuk pemasangan elastis rangka dasar
  • Set koneksi pipa fleksibel

Alat

  • Set alat untuk engine meliputi alat pengencang hidraulik dan tester nozzle
  • Set alat untuk turbocharger
  • Mikrometer dalam untuk liner silinder
  • Pengukur untuk liner silinder

Suku Cadang

  • Paket suku cadang engine untuk operasi yang tak dibatasi
  • Set koneksi pipa fleksibel cadangan

Lihat bagaimana 8CM20C dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 8CM20C

Lihat Penawaran Lainnya