Genset 8CM25C memiliki warisan keandalan dan ketahanan yang telah terbukti dalam industri kelautan. Genset lepas pantai CM dilengkapi desain modular standar, pompa dan filter yang dipasang pada engine, serta jajaran lengkap attachment pabrik yang menjadikan pemasangannya sederhana dan efisien. Aplikasi yang ideal untuk genset lepas pantai 8CM25C adalah daya utama di atas kapal dan platform produksi. Penawaran paket lengkapnya telah disetujui MCS dan sesuai dengan standar emisi IMO Tier II, sehingga memudahkan integrasinya pada kapal dan platform. Genset Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap menyokong operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi.
Peringkat Minimum | 3200.0 kV·A 2560.0 ekW | More |
Peringkat Maksimum | 3200.0 kV·A 2560.0 ekW | More |
Emisi | IMO Tier II IMO Tier II | More |
Aspirasi | Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler | More |
Bobot | 116845.0 lb 53000.0 kg | More |
Diameter | 10.0 in 255.0 mm | More |
Kapasitas Silinder | 9959.0 in³ 163.0 l | More |
Kontrol Engine | Elektronik Elektronik | More |
Kontrol genset | Elektronik Elektronik | More |
Langkah | 15.7 in 400.0 mm | More |
Height | 174.7 in 4437.0 mm | More |
- Keandalan dan ketahanan kelas dunia - Menghadirkan keandalan dan ketahanan komponen - yang teruji selama bertahun-tahun di industri perkapalan n Desain engine langkah panjang berkecepatan sedang - Konfigurasi ideal untuk rig dan kapal bor semi -selam yang diposisikan secara dinamis - Desain cylinder head ringkas - Blok besi cor modular dengan saluran terintegrasi untuk oli pelumas dan udara pengisian - Desain camshaft bersegmen - Bisa dimiringkan 25° ke semua arah - Desain engine didasarkan pada persyaratan minyak bakar berat yang lebih tinggi - Turbocharger dengan efisiensi tinggi - Liner silinder, hanya didinginkan di luar blok engine - Terminal kontrol engine dengan instrumentasi analog dalam rangka cor yang kokoh - Connecting rod, desain miring terbelah - Modul ringkas untuk penggerak katup bawah dan penggerak pompa injeksi dengan pengikut cam - Teknologi Camshaft Fleksibel (FCT, Flexible Camshaft Technology)
- Desain modular standar memudahkan pemasangan dan mengurangi kerumitan - Mudah dipasang, karena pompa dan filter dipasang pada engine - Sistem air pendingin dengan koneksi plug -in sederhana - Jajaran lengkap attachment engine yang dipasang di pabrik memungkinkan kustomisasi dan penurunan waktu pemasangan
- Dirakit, diuji, dan divalidasi sebagai satu kesatuan paket untuk meminimalkan getaran paket dan memaksimalkan umur komponen
- Bukaan inspeksi yang lebar memudahkan akses ke bagian dalam engine inti untuk memudahkan servis - Komponen engine inti dirancang untuk rekondisi dan penggunaan ulang saat overhaul - Jaringan dealer di seluruh dunia dengan teknisi yang dilatih di pabrik membuat suku cadang dan dukungan akan selalu tersedia - Spektrum suku cadang yang disederhanakan dengan menggunakan saluran gas buang pipa tunggal
Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com