Genset 8CM34DF

8CM34DF

8CM34DF

Sekilas Fitur

Desain Engine
Kemudahan Pemasangan
Kemudahan Servis yang Ditingkatkan

Spesifikasi Produk untuk 8CM34DF

Spesifikasi Engine

Dimensi

8CM34DF Perlengkapan Standar

Engine

  • Roda-gigi penghalang berpenggerak motor, dipasang pada engine
  • Peralatan pematian darurat dengan tombol tekan untuk penghentian darurat manual

Cylinder Head

  • Injektor bahan bakar dan katup masuk gas terintegrasi dengan akses servis dan perawatan yang mudah
  • Sensor tekanan silinder untuk menghasilkan keandalan dan efisiensi operasional tertinggi, yang menggantikan teknologi sensor ketukan konvensional
  • Piston, ring dan liner dirancang untuk pengoperasian dengan bahan bakar gas dan cair

Turbocharger

  • Efisiensi engine yang dioptimalkan dalam pengoperasian gas dan diesel
  • Katup pembuang dan teknologi katup gas buang (wastegate) untuk mengoptimalkan kontrol rasio udara-bahan bakar

Sistem Gas

  • Pipa gas dengan dinding ganda untuk mendukung konsep ruang engine yang aman secara intrinsik
  • Deteksi kebocoran
  • Unit katup gas
  • Sistem deteksi gas tersegmentasi sesuai permintaan

Sistem Injeksi Bahan Bakar Pilot Mikro

  • Pompa bahan bakar dan sistem filter tekanan tinggi yang berpenggerak roda gigi dengan akses servis yang mudah
  • Keandalan yang dipadukan dengan kesederhanaan servis dan perawatan, melalui injektor bahan bakar pengapian terpisah dan pipa balik bahan bakar dengan pengapian terintegrasi “di cylinder head”.

Sistem Buang

  • Turbocharger terpasang di bagian depan di ujung bebas dengan nozzle transisi (0 derajat dari vertikal dan menjauhi engine),
  • Sambungan ekspansi terpisah
  • Peredam suara dan penangkap percikan terpisah

Sistem Air Pendingin Segar

  • Pompa HT, dipasang di engine
  • Pompa LT, terpisah, desain vertikal, digerakkan motor elektrik
  • Termostat HT, dipasang dari jauh, dikendalikan secara elektrik
  • Peralatan prapemanasan air pendingin, dipasang di rangka dasar

Sistem Oli Pelumas

  • Cooler pelat, dipasang di engine
  • Pompa gaya, dipasang di engine
  • Pompa pralumas, dipasang di rangka dasar, berpenggerak motor elektrik
  • Filter bilas balik otomatis
  • Filter dupleks dengan indikasi tekanan diferensial, dipasang di engine
  • Katup kontrol tekanan, dipasang di engine
  • Termostat, dipasang dari jauh, dikendalikan secara elektrik

Koneksi

  • Set komponen penghubung antara kopling sambungan flensa dan flywheel
  • Kopling sambungan flensa fleksibel antara engine dan generator
  • Rangka dasar dengan pelindung flywheel dan termasuk tangki wadah oli pelumas, untuk engine dan generator
  • Pemasangan engine dan generator di rangka dasar
  • Set rel karet terikat untuk pemasangan elastis rangka dasar
  • Set koneksi pipa fleksibel

Instrumentasi

  • Papan pengukur dengan pengukur tekanan berperedam cairan untuk: bahan bakar, oli pelumas, air tawar, starter udara, dan udara pengisian.
  • Termometer pada engine untuk bahan bakar, oli pelumas, air tawar, starter udara, dan udara pengisian
  • Indikator kecepatan jarak jauh elektrik
  • Turbocharger dan indikator kecepatan jarak jauh
  • Indikator temperatur gas buang

Pemantauan

  • Kontrol manual pada engine, meliputi: panel kontrol dengan tombol start/stop, perangkat pengatur kecepatan, perangkat pematian mekanis, peralihan fungsi kontrol dari engine ke remote control
  • Katup solenoid starter pada engine, 24 V DC
  • Pengatur kecepatan elektronik terpisah

Lihat bagaimana 8CM34DF dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 8CM34DF

Lihat Penawaran Lainnya