Genset Lepas Pantai 12CM32C

12CM32C

12CM32C

Sekilas Fitur

Desain Engine
Kemudahan Pemasangan
Konsep Paket
Kemudahan Servis yang Ditingkatkan
Situs Web

Spesifikasi Produk untuk 12CM32C

Spesifikasi Engine

Dimensi

Kapasitas untuk Cairan

12CM32C Perlengkapan Standar

Engine

  • Roda-gigi penghalang berpenggerak motor, dipasang pada engine
  • Kontraktor bolak-balik dan sakelar tombol tekan dengan kabel
  • Peralatan pengatur kecepatan elektronik dengan aktuator dan penentu kecepatan
  • Peralatan pematian darurat dengan tombol tekan, terpisah, untuk penghentian darurat manual

Indikator Engine

  • Papan pengukur dengan set pengukur tekanan berperedam cairan untuk: bahan bakar, oli pelumas, air tawar, starter udara, dan udara pengisian.
  • Termometer pada engine untuk bahan bakar, oli pelumas, air tawar, starter udara, dan udara pengisian
  • Indikator kecepatan jarak jauh elektrik
  • Turbocharger dan indikator kecepatan jarak jauh
  • Indikator temperatur gas buang

Kontrol

  • Kontrol manual pada engine, meliputi: panel kontrol dengan tombol start/stop, perangkat pengatur kecepatan, perangkat pematian mekanis, peralihan fungsi kontrol dari engine ke remote control
  • Katup solenoid starter pada engine, 24 V DC
  • Pengatur kecepatan elektronik terpisah

Monitoring untuk Operasi tanpa Operator

  • Sakelar tekanan, dipasang pada engine, untuk:
  • Sakelar untuk:
  • Kabinet Kontrol dengan rumah untuk pemasangan dinding, meliputi:

Sistem Starter Udara

  • Katup non-balik terpisah untuk pipa starter udara ke engine

Sistem Pemasukan Udara

  • Filter pemasukan udara, dipasang di turbocharger
  • Botol air, terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa sirkulasi terpisah yang digerakkan motor elektrik, horizontal atau vertikal
  • Filter dupleks dengan indikasi tekanan diferensial

Sistem Buang

  • Turbocharger di ujung bebas dengan nozzle transisi (0 derajat dari vertikal dan menjauhi engine), dengan perangkat pembersih kompresor
  • Sambungan ekspansi terpisah
  • Peredam suara dan penangkap percikan terpisah, 35 dB(A) tanpa jeda

Sistem Air Pendingin Segar

  • Pompa HT, dipasang di engine
  • Pompa LT, terpisah, desain vertikal, digerakkan motor elektrik
  • Termostat HT, tanpa daya dan terpisah
  • Alat prapemanasan engine, dipasang di rangka dasar

Sistem Oli Pelumas

  • Cooler pelat, dipasang di engine
  • Pompa gaya, dipasang di engine
  • Pompa pralumas, dipasang di rangka dasar, digerakkan motor elektrik
  • Filter pembilasan balik otomatis Boll and Kirch, terpisah
  • Filter dupleks dengan indikasi tekanan diferensial, terpisah
  • Katup kontrol tekanan, terpisah
  • Tekanan, tanpa daya, terpisah

Komponen Penghubung - Engine

  • Set komponen penghubung antara kopling sambungan flensa dan flywheel
  • Kopling sambungan flensa fleksibel antara engine dan generator
  • Rangka dasar dengan pelindung flywheel dan termasuk tangki wadah oli pelumas, untuk engine dan generator
  • Pemasangan engine dan generator di rangka dasar
  • Set rel karet terikat untuk pemasangan elastis rangka dasar
  • Set koneksi pipa fleksibel

Alat

  • Set alat untuk engine meliputi alat pengencang hidraulik dan tester nozzle
  • Set alat untuk turbocharger
  • Mikrometer dalam untuk liner silinder
  • Pengukur untuk liner silinder

Suku Cadang

  • Paket suku cadang engine untuk operasi yang tak dibatasi
  • Set koneksi pipa fleksibel cadangan

Lihat bagaimana 12CM32C dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 12CM32C

Lihat Penawaran Lainnya