CX31-P600

CX31-P600

CX31-P600

Spesifikasi Produk untuk CX31-P600

Spesifikasi Engine

CX31-P600 Perlengkapan Standar

Engine Cat untuk Power Train yang Dioptimalkan

  • C9 ACERT, C11 ACERT, C13 ACERT, C15 ACERT, C18 ACERT (peringkat A dan B)

Rotasi Transmisi

  • Rotasi input — searah jarum jamRotasi output — berlawanan arah jarum jam(jika dilihat dari belakang)

Konverter Torsi

  • Kopling pengunci, penggerak konverter torsi di semua roda-gigi yang integral dengan transmisi
  • Rasio torsi henti

Kopling

  • Kopling — elektrohidraulik modulasi penuh, multi-cakram, berpendingin oli
  • Kontrol modulasi kopling — Cat Electronic Clutch Pressure Control (ECPC)

Koneksi Pemasangan

  • 2 saluran oil cooler
  • 1 konektor listrik

Sistem Oli

  • Temperatur oli wadah Transmisi/Drive Train Cat-4 (TDTO)
  • Temperatur maksimum oli saluran keluar konverter — 250 °F (121 °C)
  • Kapasitas pengisian hidraulik — 6,5 Gal-AS. (25 l) tergantung ukuran, saluran, dan pemasangan cooler — pengisian pertama mungkin lebih besar
  • Filter pemasangan langsung

Dudukan

  • Input (flywheel) — rumah flywheel SAE #1 kering
  • Dukungan samping — dua bantalan SAE #2
  • Output — yoke 1710, yoke 1810, flensa penyerta 1810, flensa ISO 8667-T180

Penggerak Power Take-Off

  • Lokasi
  • Tipe pemasangan 8 baut
  • Torsi tetapan
  • Rotasi: sama dengan engine
  • Rasio, 1:1

CX31-P600 Perlengkapan Opsional

Sistem oli

  • Filter oli pemasangan jarak jauh

Dudukan

  • ECU pemasangan jarak jauh
  • Opsi filter pemasangan jarak jauh

Power Take-Off Integral

  • Lokasi: Jam 1 dan jam 11 jika dilihat dari belakang
  • Tipe pemasangan
  • Torsi tetapan
  • Rotasi: sama dengan engine
  • Rasio - 1,09:1

Power Take-Off Belakang

  • Lokasi: Jam 5 jika dilihat dari belakang
  • Tipe dudukan: 8 baut
  • Torsi tetapan: 1000 lb-ft (1360 Nm)
  • Rotasi: Berlawanan dengan engine
  • Rasio - 1,25:1

Lihat bagaimana CX31-P600 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CX31-P600

Lihat Penawaran Lainnya