TH55-E70

TH55-E70

Spesifikasi Produk untuk TH55-E70

Spesifikasi Engine

TH55-E70 Perlengkapan Standar

Engine Cat untuk Power Train yang Dioptimalkan

  • Cat C3512C (HD)
  • Cat 3516C (HD)
  • Cummins QSK50
  • Cummins QSK60
  • MTU 12V4000
  • MTU 16V4000

Rotasi Transmisi

  • Rotasi input — berlawanan arah jarum jam
  • Rotasi output — berlawanan arah jarum jam(tampak dari belakang)

Konverter Torsi

  • Konverter torsi terpadu
  • Seri — TC64442-ESLF
  • Rasio torsi henti — 2,23

Kopling

  • Kopling — elektrohidraulik modulasi penuh, multi-cakram, berpendingin oli
  • Kontrol modulasi kopling — Cat Electronic Clutch Pressure Control (ECPC)

Koneksi Pemasangan

  • 2 saluran oil cooler
  • 1 konektor listrik
  • 1 pompa

Sistem Oli

  • Oli Transmisi/Drive Train-4 Cat (TDTO)
  • Temperatur oli wadah
  • Kapasitas pengisian hidraulik — Sekitar 189 l (50 Gal-AS.), tergantung ukuran cooler, saluran, dan pemasangannya.
  • Tipe Filter — 6 mikron sintetis, pemasangan kartrid jarak jauh

Dudukan

  • Koneksi input (flywheel) — SAE #0
  • Sambungan output (flensa)
  • Aplikasi struktural tergantung persetujuan Caterpillar

Sistem Kontrol

  • Unit Kontrol Elektronik (ECU, Electronic Control Unit)
  • Electronic data link, SAE J1939
  • Sistem kelistrikan 24 V

Penggerak Power Take-Off

  • Lokasi
  • Tipe pemasangan
  • Daya tetapan

Lihat bagaimana TH55-E70 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk TH55-E70

Lihat Penawaran Lainnya