C7 ACERT™ (Manifold Kering)

C7 ACERT™ (Manifold Kering) Engine Servis Sumur

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
300 BHP
223 bkW
Emisi
EPA & CARB Non-Jalan Tier 3, Stage IIIA UE, IMO Tier II
EPA & CARB Non-Jalan Tier 3, Stage IIIA UE, IMO Tier II
Kapasitas Silinder
441.8 in³
7.2 l

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Cat

Rentang Attachment Lengkap

Berbagai attachment engine yang dipasang di pabrik mengurangi waktu pengemasan
Cat

Desain Engine

- Keandalan dan ketahanan yang teruji - Desain kekuatan diesel yang kokoh memperpanjang masa pakai dan menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian - Kisaran kecepatan operasi lebar. - Kerapatan daya tinggi, engine yang ringan untuk aplikasi yang sensitif terhadap bobot - Kisaran daya lebar memfasilitasi kinerja pemompaan yang sangat baik
Cat

Pengujian

Setiap genset Cat teruji dengan beban penuh untuk memastikan kinerja engine yang tepat.
Cat

Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer - Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek engine minyak bumi Anda - Garansi suku cadang Cat dan tenaga kerja - Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak - Program S•O•SSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan: - Kondisi komponen engine internal - Adanya cairan yang tidak diinginkan - Adanya produk sampingan pembakaran - Interval penggantian oli spesifik lokasi
Cat

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com.
Cat

Manajemen Engine Digital Canggih

Sistem kontrol ADEM A3 menyediakan pengapian terpadu, pengaturan kecepatan, perlindungan, dan kontrol, termasuk pewaktuan pengapian variabel peka-peledakan. ADEM A3 telah menyempurnakan: antarmuka pengguna, sistem tampilan, kontrol shutdown, dan diagnostik sistem.

Spesifikasi Produk untuk C7 ACERT™ (Manifold Kering)

Peringkat Maksimum 300 BHP 223 bkW
Kapasitas Silinder 441.8 in³ 7.2 l
Peringkat Minimum 225 BHP 168 bkW
Pengatur dan Perlindungan Kontrol Elektronik (ADEM™ 3) Kontrol Elektronik (ADEM™ 3)
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE 1, 2, atau 3 SAE 1, 2, atau 3
Gigi Flywheel 156 (SAE 1), 134 (SAE 2), 126 (SAE 3) 156 (SAE 1), 134 (SAE 2), 126 (SAE 3)
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Langkah 5 in 127 mm
Diameter 4.3 in 110 mm
Emisi EPA & CARB Non-Jalan Tier 3, Stage IIIA UE, IMO Tier II EPA & CARB Non-Jalan Tier 3, Stage IIIA UE, IMO Tier II
Panjang 41.4 in 1052 mm
Lebar 29.9 in 759 mm
Tinggi 40.6 in 1031 mm
Bobot 1386 lb 629 kg
Sistem Oli Pelumas - Isi Ulang 4.8 gal (AS) 18 l

C7 ACERT™ (Manifold Kering) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Dengan turbocharger dan aftercooler udara ke udara
  • Saluran masuk udara, sisi kiri menghadap ke depan koneksi 79,0 mm (3,11 in.)

Sistem Kontrol

  • Pengaturan elektronik, kontrol kecepatan PTO
  • Peringkat yang dapat diprogram
  • Strategi starter mode dingin
  • Kompensasi ketinggian otomatis
  • Kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar
  • Idle rendah dan tinggi serta TEL yang dapat diprogram
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Sistem monitoring yang dapat diprogram (kecepatan engine, temperatur, tekanan)
  • Siaran J1939 (diagnostik dan status engine)
  • Pewaktuan variabel otomatis, elektronik
  • Semua engine dikirimkan pada rpm tetapan maksimum

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah, saluran keluar vertikal
  • Pompa mantel air — berpenggerak sabuk, sentrifugal
  • Pompa air, saluran masuk kanan saluran masuk depan vertikal (menunjuk ke bawah)

Sistem Buang

  • Manifold buang — kering
  • Saluran gas buang turbo depan

Sistem Bahan Bakar

  • Injeksi Unit Elektronik Hidraulik (HEUI, Hydraulic Electronic Unit Injection)
  • Filter bahan bakar — sekunder, kiri depan (kinerja tinggi 2 mikron)
  • Pompa pemindahan bahan bakar — kiri depan
  • Pompa priming bahan bakar — kiri depan

Umum

  • Peredam getaran
  • Cat — Cat yellow
  • Lubang pengangkatan
  • Kit instalasi elektronik (konektor, pin, soket)

Sistem Pelumasan

  • Breather karter, sisi kiri
  • Oil cooler, kanan
  • Pengisi oli, penutup katup atas depan
  • Filter oli dan katup pengambilan sampel, kanan
  • Bak penampung oli, wadah depan, kapasitas penggantian oli 31 l (33 qt.)
  • Dipstick oli, kiri belakang
  • Pompa oli engine (berpenggerak roda-gigi)
  • Engine dikirimkan tanpa oli

Power Take-Off

  • Puli penggerak crankshaft — 2 alur, diameter 190 mm (7,5 in.), lebar 22,3 mm (0,88 in.)

C7 ACERT™ (Manifold Kering) Perlengkapan Opsional

Kompresor Udara

  • Kompresor udara
  • Pengatur kompresor udara

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner
  • Precleaner
  • Elbow udara masuk
  • Pemutus udara

Sistem Pengisian Daya

  • Alternator pengisian daya
  • Dudukan alternator
  • Pengencang sabuk alternator
  • Puli alternator
  • Pelindung alternator

Sistem Pendinginan

  • Radiator
  • Penggerak kipas dan puli - untuk digunakan dengan paket radiator
  • Kipas untuk digunakan dengan paket radiator
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Dudukan penggerak kipas
  • Adaptor kipas
  • Adaptor kipas untuk kipas blower
  • Puli kipas
  • Petunjuk tinggi kipas
  • Sabuk V untuk radiator yang disediakan pelanggan
  • Kipas isap dan kipas blower
  • Elbow saluran masuk air
  • Kondisioner cairan pendingin isi kering

Sertifikasi Emisi

  • Sertifikasi IMO

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel
  • Adaptor saluran keluar gas buang turbocharger
  • Elbow, flensa, pipa, klem
  • Tutup anti-hujan
  • Manifold
  • Muffler

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Seal crankshaft

Sistem Bahan Bakar

  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Separator air dan filter bahan bakar
  • Cooler bahan bakar

Umum

  • Set alat

Instrumentasi

  • Pengukur dan panel instrumen
  • Rangkaian kabel saling terhubung
  • Voltmeter
  • Pemasangan pengukur
  • Ammeter

Sistem Pelumasan

  • Bak penampung oli
  • Saluran kuras dan penutup
  • Pengukur level oli
  • Filter oli jarak jauh
  • Pengisi oli
  • Oli pelumasan
  • Pembuangan asap

Sistem Pemasangan

  • Alas baja struktural
  • Penopang engine depan
  • Penopang engine belakang

Power Take-Off

  • Kopling tertutup
  • Penopang kopling
  • Poros stub flywheel
  • Penggerak pompa hidraulik
  • Pompa roda-gigi hidraulik

Sistem Start

  • Alat Bantu Start
  • Motor Starter Elektrik — 12 V dan 24 V
  • Set Baterai - 12 V dan 24 V (kering)
  • Kabel Baterai

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C7 ACERT™ (Manifold Kering) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

Engine Minyak Bumi C7 ACERT Engine Servis Sumur

Engine Minyak Bumi C7 ACERT  Engine Servis Sumur

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C7 ACERT™ (Manifold Kering)

Lihat Penawaran Lainnya