C9 ACERT™ (Manifold Kering)

C9 ACERT™ (Manifold Kering) Engine Servis Sumur

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
375 BHP
280 bkW
Emisi
EPA dan CARB Non-Jalan Tier 3, Stage IIIA UE, IMO Tier II
EPA dan CARB Non-Jalan Tier 3, Stage IIIA UE, IMO Tier II
Kapasitas Silinder
538 in³
8.8 l

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Khusus

Untuk segala aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan Anda dengan tepat melalui paket yang disesuaikan dari pabrik. Engine Cat, generator, penutup, kontrol, radiator,transmisi — apa pun yang diperlukan proyek Anda —dapat dirancang khusus serta disesuaikan untuk menghadirkan solusi satu-satunya. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.
Cat

Desain Engine

- Keandalan dan ketahanan yang terbukti- Desain kekuatan diesel yang kokoh memperpanjang masa pakai dan menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian- Kisaran kecepatan operasi lebar.- Kerapatan daya tinggi — engine yang ringan untuk aplikasi yang sensitif terhadap bobot- Opsi penggerak PTO menyediakan akses yang fleksibel menuju daya bantu untuk pompa dan kebutuhan lainnya- Penutupan udara opsional 12 V dan 24 V — menyediakan fitur penutupan terpadu; fitur keselamatan yang diperlukan untuk operator minyak bumi
Cat

Rentang Attachment Lengkap

Berbagai attachment engine yang dipasang di pabrikmengurangi waktu pengemasan
Cat

Pengujian

Setiap genset Cat teruji dengan beban penuh untuk memastikan kinerja engine yang tepat.
Cat

Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer- Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek engine minyak bumi Anda- Garansi suku cadang Cat dan tenaga kerja- Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak- Program S•O•SSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan:- Kondisi komponen engine internal- Adanya cairan yang tidak diinginkan- Adanya produk sampingan pembakaran- Interval penggantian oli spesifik lokasi
Cat

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Dimilikinya proses manufaktur ini memungkinkan Caterpillar memproduksi produk yang andal dan berkualitas tinggi.- Mencetak blok engine, head, liner silinder, dan rumah flywheel- Memproduksi komponen penting alat berat- Merakit engine lengkap

Spesifikasi Produk untuk C9 ACERT™ (Manifold Kering)

Peringkat Maksimum 375 BHP 280 bkW
Kapasitas Silinder 538 in³ 8.8 l
Peringkat Minimum 275 BHP 205 bkW
Pengatur dan Perlindungan Elektronik (ADEM™ A3) Elektronik (ADEM™ A3)
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE 1 atau 2 SAE 1 atau 2
Gigi Flywheel 113 (SAE 1), 134 (SAE 2) 113 (SAE 1), 134 (SAE 2)
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Langkah 5.87 in 149 mm
Diameter 4.41 in 112 mm
Emisi EPA dan CARB Non-Jalan Tier 3, Stage IIIA UE, IMO Tier II EPA dan CARB Non-Jalan Tier 3, Stage IIIA UE, IMO Tier II
Panjang 43 in 1092 mm
Lebar 32.6 in 828 mm
Tinggi 40.3 in 1024 mm
Bobot 1578 lb 716 kg
Sistem Oli Pelumas - Isi Ulang 8 gal (AS) 30.3 l
Sistem Pendinginan 3.7 gal (AS) 13.9 l

C9 ACERT™ (Manifold Kering) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Turbocharger, sirkuit terpisah (SCAC) atau aftercooler jarak jauh(REMAC)
  • Turbo tunggal, sisi kanan, dipasang di tengah dengan rumah turbin berpendingin air
  • Tipe koneksi saluran masuk udara 101,6 mm (4 in.)

Sistem Kontrol

  • Pengaturan elektronik, kontrol kecepatan PTO
  • Peringkat yang dapat diprogram
  • Strategi starter mode dingin
  • Kompensasi ketinggian otomatis
  • ECU berpendingin bahan bakar
  • Kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar
  • Idle rendah dan tinggi yang dapat diprogram
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Sistem monitoring yang dapat diprogram (kecepatan engine, temperatur, tekanan)
  • Siaran J1939 (diagnostik dan status engine)
  • Kit instalasi elektronik (konektor, PIN, soket) (hanya untuk lingkungan non-bahaya)
  • Sistem kontrol elektrik bersertifikat (hanya untuk lingkungan berbahaya)
  • Penurunan daya engine: kompensasi temperatur ambien otomatis

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah, saluran keluar menghadap ke kanan depan — koneksi 51 mm (2,01 in.)
  • Pompa mantel air — berpenggerak sabuk, sentrifugal
  • Pompa air — saluran masuk kanan menghadap ke bawah 63 mm (2,48 in.)

Sistem Buang

  • Manifold gas buang — berpendingin air
  • Turbo tunggal, dipasang di sisi kanan dengan rumah turbin berpendingin air
  • Gas buang turbo menghadap ke belakang koneksi 81,8 mm (3,22 in.), klem pita nonV

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Pilihan wajib:Flywheel dan rumah SAE No. 1 atau SAE No. 2, rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Sistem bahan bakar HEUI
  • Filter bahan bakar — sekunder, kiri (kinerja tinggi 2 mikron)
  • Pompa pemindahan bahan bakar — kiri depan
  • Pompa priming bahan bakar — kiri depan

Sistem Pelumasan

  • Breather karter — kiri
  • Pembuangan asap karter dengan indikator servis terpadu, kiri
  • Oil cooler — kanan
  • Filter oli — kanan
  • Bak penampung oli — wadah depan
  • Pengisi oli — dipasang di atas
  • Pengukur level oli — sisi kiri
  • Pompa oli — berpenggerak roda-gigi
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Pengawetan turbocharger, flywheel, dan karter

Power Take-Off

  • Puli penggerak crankshaft — 2 alur, diameter 190 mm (7,5 in),lebar 22,3 mm (7/8 in.)

Umum

  • Peredam getaran
  • Lubang pengangkatan
  • Pewaktuan variabel otomatis — elektronik
  • Literatur

Opsi Wajib

  • Rumah flywheel dan flywheel
  • Sensor posisi throttle dan/atau kontrol throttle (hanya lingkungan non-bahaya)
  • Filter primer/separator air
  • Orientasi turbo

C9 ACERT™ (Manifold Kering) Perlengkapan Opsional

Kompresor Udara

  • Pengatur kompresor udara

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner
  • Precleaner
  • Elbow udara masuk
  • Pemutus udara

Sistem Pengisian Daya

  • Alternator pengisian daya
  • Pemasangan alternator dan puli
  • Pengencang sabuk alternator

Sistem Pendinginan

  • Radiator
  • Radiator
  • Kipas untuk digunakan dengan paket radiator
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Pemasangan penggerak kipas, adaptor, puli
  • Sabuk V untuk radiator yang disediakan pelanggan
  • Kipas isap dan kipas blower
  • Elbow saluran masuk air
  • Kondisioner cairan pendingin isi kering

Sertifikasi Emisi

  • Sertifikasi IMO

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel
  • Adaptor saluran keluar gas buang turbocharger
  • Elbow, flensa, pipa, klem
  • Tutup anti-hujan
  • Manifold
  • Muffler

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Seal crankshaft

Sistem Bahan Bakar

  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Separator air dan filter bahan bakar
  • Cooler bahan bakar

Instrumentasi

  • Pengukur dan panel instrumen
  • Rangkaian kabel saling terhubung
  • Voltmeter
  • Pemasangan pengukur
  • Ammeter

Sistem Pelumasan

  • Bak penampung oli
  • Saluran kuras dan penutup
  • Pengukur level oli
  • Filter oli jarak jauh
  • Pengisi oli
  • Oli pelumasan
  • Pembuangan asap
  • Pemasangan pembuangan asap

Sistem Pemasangan

  • Alas baja struktural
  • Penopang engine depan dan belakang

Power Take-Off

  • Kopling tertutup
  • Penopang kopling
  • Poros stub flywheel
  • Penggerak pompa hidraulik
  • Pompa roda-gigi hidraulik
  • Puli

Sistem Start

  • Alat bantu start
  • Motor starter elektrik — 12 V dan 24 V
  • Set Baterai — 12 V dan 24 V (kering)
  • Kabel baterai

Pengaturan Transmisi

  • Cooler transmisi

Umum

  • Set alat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C9 ACERT™ (Manifold Kering) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

Engine Minyak Bumi Manifold Kering C9 ACERT™ Engine Servis Sumur

Engine Minyak Bumi Manifold Kering C9 ACERT™ Engine Servis Sumur

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C9 ACERT™ (Manifold Kering)

Lihat Penawaran Lainnya