C9 ACERT™ (Manifold Berpendingin Air)

C9 ACERT™ (Manifold Berpendingin Air) Engine Servis Sumur

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
340 BHP
254 bkW
Emisi
EPA dan CARB Non-Jalan Tier 3, EU Stage IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II
EPA dan CARB Non-Jalan Tier 3, EU Stage IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II
Kapasitas Silinder
538 in³
8.8 l

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 12

Cat

Desain Engine

- Keandalan dan ketahanan teruji- Desain kekuatan diesel yang kokoh memperpanjang masa pakai dan menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian- Kisaran kecepatan operasi lebar.- Opsi penggerak PTO menyediakan akses yang fleksibel menuju daya cadangan untuk pompa dan kebutuhan lain
Cat

Manajemen Engine Digital Canggih

Sistem manajemen engine ADEM A4 mengintegrasikan kontrol kecepatan, kontrol rasio udara/bahan bakar, dan kontrol pengapian/peledakan ke dalam sistem kontrol manajemen engine lengkap dengan pengapian digital, perlindungan, dan monitoring engine
Cat

Sistem Udara

- Manifold gas buang berpendingin air dan turbo menjaga temperatur bodi engine sesuai standar ATEX selama pengoperasian- Pematian penutupan saluran masuk udara memungkinkan penutupan darurat untuk keselamatan operator
Cat

Kemudahan Servis yang Ditingkatkan

- Dipstick depan, kanan, dan belakang- Filter oli dan bahan bakar jarak jauh- Sistem elektronik 12 V dan 24 V untuk meningkatkan fleksibilitas aplikasi
Cat

Perlengkapan Opsional

- Saluran masuk udara untuk kemampuan start dingin- Tampilan Messenger untuk diagnostik yang mudah digunakan operator- Muffler spark arrestor
Cat

Paket Khusus

Untuk segala aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan Anda dengan tepat melalui paket yang disesuaikan dari pabrik. Engine Cat®, generator, penutup, kontrol, radiator,transmisi — apa pun yang diperlukan proyek Anda —dapat dirancang khusus serta disesuaikan untuk menghadirkan solusi satu-satunya. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan

Spesifikasi Produk untuk C9 ACERT™ (Manifold Berpendingin Air)

Peringkat Maksimum 340 BHP 254 bkW
Kapasitas Silinder 538 in³ 8.8 l
Peringkat Minimum 325 BHP 243 bkW
Pengatur dan Perlindungan Kontrol Elektronik (ADEM™ A4) Kontrol Elektronik (ADEM™ A4)
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE 1 atau 2 SAE 1 atau 2
Gigi Flywheel 113 (SAE 1), 134 (SAE 2) 113 (SAE 1), 134 (SAE 2)
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Langkah 5.9 in 149 mm
Diameter 4.4 in 112 mm
Emisi EPA dan CARB Non-Jalan Tier 3, EU Stage IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II EPA dan CARB Non-Jalan Tier 3, EU Stage IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II
Panjang 44.4 in 1125 mm
Lebar 35.1 in 892 mm
Tinggi 41.4 in 1052 mm
Bobot 1844 lb 836 kg
Sistem Oli Pelumas - Isi Ulang 8 gal (AS) 30.3 l
Sistem Pendinginan 3.7 gal (AS) 13.9 l

C9 ACERT™ (Manifold Berpendingin Air) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Turbocharger, sirkuit terpisah (SCAC) atau aftercooler jarak jauh(REMAC)
  • Turbo tunggal, sisi kanan, dipasang di tengah dengan rumah turbin berpendingin air
  • Tipe koneksi saluran masuk udara 101,6 mm (4 in.)

Sistem Kontrol

  • Pengaturan elektronik, kontrol kecepatan PTO
  • Peringkat yang dapat diprogram
  • Strategi starter mode dingin
  • Kompensasi ketinggian otomatis
  • ECU berpendingin bahan bakar
  • Kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar
  • Idle rendah dan tinggi yang dapat diprogram
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Sistem monitoring yang dapat diprogram (kecepatan engine, temperatur, tekanan)
  • Siaran J1939 (diagnostik dan status engine)
  • Sistem kontrol elektrik bersertifikat (hanya untuk lingkungan berbahaya)
  • Penurunan daya engine: kompensasi temperatur ambien otomatis

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah, saluran keluar menghadap ke kanan depan — koneksi 51 mm (2,01 in.)
  • Pompa mantel air — berpenggerak sabuk, sentrifugal
  • Pompa air — saluran masuk kanan menghadap ke bawah 63 mm (2,48 in.)

Sistem Buang

  • Manifold gas buang — berpendingin air
  • Turbo tunggal, sisi kanan, dipasang di tengah dengan rumah turbin berpendingin air
  • Gas buang turbo menghadap ke belakang koneksi 81,8 mm (3,22 in.), klem pita nonV

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Pilihan wajib:Flywheel dan rumah SAE No. 1 atau SAE No. 2, rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Sistem bahan bakar HEUI
  • Filter bahan bakar — sekunder, kiri (kinerja tinggi 2 mikron)
  • Pompa pemindahan bahan bakar — kiri depan
  • Pompa priming bahan bakar — kiri depan

Sistem Pelumasan

  • Breather karter — kiri
  • Pembuangan asap karter — dengan indikator servis terpadu, kiri
  • Oil cooler — kanan
  • Filter oli — kanan
  • Bak penampung oli — wadah depan
  • Pengisi oli — dipasang di atas
  • Pengukur level oli — sisi kiri
  • Pompa oli — berpenggerak roda-gigi
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Pengawetan turbocharger, flywheel, dan karter

Power Take-Off

  • Puli penggerak crankshaft — 2 alur, diameter 190 mm (7,5 in),lebar 22,3 mm (7/8 in.)

Umum

  • Peredam getaran
  • Lubang pengangkatan
  • Pewaktuan variabel otomatis — elektronik
  • Literatur

Opsi Wajib

  • Rumah flywheel dan flywheel
  • Sensor posisi throttle dan/atau kontrol throttle
  • (Hanya untuk lingkungan non-bahaya)
  • Filter primer/separator air
  • Orientasi turbo

C9 ACERT™ (Manifold Berpendingin Air) Perlengkapan Opsional

Kompresor Udara

  • Kompresor udara
  • Pengatur kompresor udara

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner
  • Precleaner
  • Elbow udara masuk
  • Pemutus udara

Sistem Pengisian Daya

  • Alternator pengisian daya
  • Dudukan alternator
  • Pengencang sabuk alternator
  • Puli alternator
  • Pelindung alternator

Sistem Pendinginan

  • Radiator
  • Penggerak kipas dan puli — untuk digunakan dengan paket radiator
  • Kipas untuk digunakan dengan paket radiator
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Dudukan penggerak kipas
  • Adaptor kipas
  • Adaptor kipas untuk kipas blower
  • Puli kipas
  • Petunjuk tinggi kipas
  • Sabuk V untuk radiator yang disediakan pelanggan
  • Kipas isap dan kipas blower
  • Elbow saluran masuk air
  • Kondisioner cairan pendingin isi kering

Sertifikasi Emisi

  • Sertifikasi IMO

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel
  • Adaptor saluran keluar gas buang turbocharger
  • Elbow, flensa, pipa, klem
  • Tutup anti-hujan
  • Manifold
  • Muffler

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Seal crankshaft

Sistem Bahan Bakar

  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Separator air dan filter bahan bakar
  • Cooler bahan bakar

Instrumentasi

  • Pengukur dan panel instrumen
  • Rangkaian kabel saling terhubung
  • Voltmeter
  • Pemasangan pengukur
  • Ammeter

Sistem Pelumasan

  • Bak penampung oli
  • Saluran kuras dan penutup
  • Pengukur level oli
  • Filter oli jarak jauh
  • Pengisi oli
  • Oli pelumasan
  • Pembuangan asap

Sistem Pemasangan

  • Alas baja struktural
  • Penopang engine — depan dan belakang

Power Take-Off

  • Kopling tertutup
  • Penopang kopling
  • Poros stub flywheel
  • Penggerak pompa hidraulik
  • Pompa roda-gigi hidraulik

Sistem Start

  • Alat bantu start
  • Motor starter elektrik — 12 V dan 24 V
  • Set Baterai — 12 V dan 24 V (kering)
  • Kabel baterai

Umum

  • Set alat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C9 ACERT™ (Manifold Berpendingin Air) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

C9 ACERT™ Manifold Berpendingin Air

C9 ACERT™ Manifold Berpendingin Air

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C9 ACERT™ (Manifold Berpendingin Air)

Lihat Penawaran Lainnya