C13 ACERT™ (Manifold Kering)

Engine Servis Sumur C13 ACERT™ (Manifold Kering)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
520 BHP
387 bkW
Emisi
EPA dan CARB Non-Jalan Mobile Tier 3, Stage IIIA UE
EPA dan CARB Non-Jalan Mobile Tier 3, Stage IIIA UE
Kapasitas Silinder
760 in³
12.5 l

Ikhtisar

Engine Cat C13 ACERT adalah solusi yang ideal untuk operasi Anda yang menantang di ladang minyak. Dengan puluhan tahun operasi di lapangan serta riset dan pengembangan yang intensif, engine Cat C13 ACERT dapat menghadirkan kinerja yang unggul dengan biaya pengoperasian dan emisi yang rendah. Peralatan yang digerakkan oleh engine C13 ACERT mencakup rig pengerjaan, skid pompa, unit pengasaman, unit penyemenan, pencampur, dan unit daya hidraulik. Engine Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap menyokong operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi. Engine Diesel Industri Cat C13 ACERT™. Peringkat: 287-388 bkW (385-520 bhp) @ 1800-2100 rpm memenuhi Stage II Cina setara dengan EPA Tier 3 AS atau setara EPA Tier 2 AS, setara Stage IIIA UE, atau setara Stage II UE.

Spesifikasi Produk untuk C13 ACERT™ (Manifold Kering)

Peringkat Maksimum 520 BHP 387 bkW
Kapasitas Silinder 760 in³ 12.5 l
Peringkat Minimum 385 BHP 287 bkW
Pengatur dan Perlindungan Elektronik (ADEM™ A3) Elektronik (ADEM™ A3)
rpm 2100 r/min 2100 r/min
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE 1 SAE 1
Gigi Flywheel 113 113
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Langkah 6.2 in 157 mm
Diameter 5.1 in 130 mm
Emisi EPA dan CARB Non-Jalan Mobile Tier 3, Stage IIIA UE EPA dan CARB Non-Jalan Mobile Tier 3, Stage IIIA UE
Panjang 47.3 in 1201 mm
Lebar 39.9 in 1013 mm
Tinggi 46.7 in 1186 mm
Bobot 1976 lb 896 kg
Sistem Oli Pelumas - Isi Ulang 9 gal (AS) 34 l
Sistem Pendinginan 3.8 gal (AS) 14.4 l

C13 ACERT™ (Manifold Kering) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Turbocharger, dipasang di tengah
  • Elbow udara masuk 90°, koneksi selang 104,5 mm (OD 4,11")

Sistem Kontrol

  • Pengaturan elektronik, kontrol kecepatan PTO
  • Peringkat yang dapat diprogram
  • Strategi starter mode dingin
  • Kompensasi ketinggian otomatis
  • Kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar
  • Idle rendah dan tinggi serta TEL yang dapat diprogram
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Sistem monitoring engine — kecepatan, temperatur, tekanan
  • Siaran J1939 — diagnostik dan status engine

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah
  • Pompa mantel air — berpenggerak roda-gigi
  • Saluran masuk pompa air depan

Sistem Buang

  • Manifold buang — kering
  • Saluran gas buang turbo depan

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Lihat Opsi Wajib

Sistem Bahan Bakar

  • Injektor unit elektronik
  • Filter bahan bakar — sekunder, dipasang di tengah, (kiri kinerja tinggi 2 mikron)
  • Pompa pemindahan bahan bakar — depan
  • Pompa priming bahan bakar — kiri dipasang di tengah
  • Fitting bahan bakar — Koneksi balik bahan bakar: lurus No. 8, 5/8-18

Sistem Pelumasan

  • Breather karter
  • Oil cooler
  • Filter oli — kanan
  • Bak penampung oli — wadah depan, kapasitas 40 l
  • Pengisi oli — depan kiri
  • Dipstick oli — depan kiri
  • Pompa oli
  • Katup pengambilan sampel oli — sisi engine kanan belakang

Power Take-Off

  • Damper dan puli crankshaft — 250 mm (9,84 in.), 2 alur lebar 22,3 mm (0,87 in.)
  • Penggerak pompa hidraulik — SAE A, 11 gigi
  • Rasio penggerak 1,41:1 — rotasi berlawanan arah jarum jam (kapasitas 45 lb-ft)

Umum

  • Peredam getaran
  • Cat — Cat yellow
  • Lubang pengangkatan
  • Pewaktuan variabel otomatis, elektronik
  • Kit instalasi elektronik (konektor, pin, soket)
  • Literatur

Opsi Wajib

  • Rumah flywheel atau PTO belakang
  • Sensor posisi throttle
  • Filter primer/separator air

C13 ACERT™ (Manifold Kering) Perlengkapan Opsional

Kompresor Udara

  • Kompresor udara
  • Ruang udara
  • Pengatur kompresor udara

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner
  • Precleaner
  • Saluran udara
  • Gasket saluran masuk udara

Aksesori Berpenggerak Sabuk

  • Kompresor refrigerant dan dudukan

Sistem Pengisian Daya

  • Alternator pengisian daya
  • Dudukan alternator
  • Pelindung alternator
  • Aksesori alternator

Sistem Kontrol

  • Koneksi

Sistem Pendinginan

  • Radiator — terpasang
  • Penggerak kipas untuk digunakan dengan radiator yang dipasang Caterpillar
  • Puli penggerak kipas untuk digunakan dengan radiator yang disediakan pelanggan
  • Kondisioner cairan pendingin
  • Saluran air — saluran masuk pompa
  • Dudukan penggerak kipas
  • Petunjuk tinggi kipas
  • Adaptor kipas untuk kipas isap dan kipas blower
  • Kipas isap dan kipas blower
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Saluran aftercooler

Sistem Buang

  • Muffler
  • Fitting fleksibel
  • Elbow, flensa, pipa, klem
  • Adaptor gas buang lurus

Sistem Bahan Bakar

  • Saluran bahan bakar untuk filter bahan bakar
  • Cooler bahan bakar
  • Fitting bahan bakar — koneksi balik bahan bakar
  • Saluran bahan bakar fleksibel

Instrumentasi

  • Pengukur dan panel instrumen
  • Voltmeter
  • Pemasangan pengukur
  • Ammeter

Sistem Pelumasan

  • Bak penampung oli
  • Saluran kuras bak penampung oli
  • Pengukur level oli
  • Filter oli — bypass dan jarak jauh
  • Oli pelumasan
  • Pengisi oli
  • Pembuangan asap

Sistem Pemasangan

  • Penopang engine depan dan belakang
  • Alas baja struktural

Power Take-Off

  • Puli crankshaft
  • Puli crankshaft — ditumpuk
  • Flensa output
  • Poros stub flywheel
  • Poros stub depan
  • Penggerak pompa hidraulik
  • Pompa hidraulik — depan dan belakang
  • Kopling tertutup
  • Penopang kopling

Sistem Perlindungan

  • Penutupan udara
  • Sakelar penutupan udara

Sistem Start

  • Sistem Start
  • Alat bantu start
  • Set baterai — 24 Volt, kering
  • Kabel baterai
  • Rak baterai

Pengaturan Transmisi

  • Cooler transmisi

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C13 ACERT™ (Manifold Kering) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

Engine Manifold Kering C13 ACERT™

Engine Manifold Kering C13 ACERT™

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C13 ACERT™ (Manifold Kering)

Lihat Penawaran Lainnya