C27 ACERT™ (Tier 4 Final)

C27 ACERT™ (Tier 4 Final) Engine Servis Sumur

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
950 BHP
708 bkW
Emisi
EPA EPA Tier 4 Final AS
EPA EPA Tier 4 Final AS
Kapasitas Silinder
1648 in³
27 l

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Cat

Manajemen Engine Digital Canggih

Sistem kontrol ADEM A4 menyediakan pengapian terpadu, pengaturan kecepatan, perlindungan, dan kontrol, termasuk pewaktuan pengapian variabel peka-peledakan. ADEM A4 telah menyempurnakan: antarmuka pengguna, sistem tampilan, kontrol shutdown, dan diagnostik sistem.
Cat

Paket Khusus

Untuk segala aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan Anda dengan tepat melalui paket yang disesuaikan dari pabrik. Engine Cat®, generator, penutup, kontrol, radiator, transmisi, solusi aftertreatment — apa pun yang diperlukan proyek Anda — dapat dirancang khusus serta disesuaikan untuk menghadirkan solusi satu-satunya. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.
Cat

Emisi

- Dirancang untuk memenuhi persyaratan emisi EPA Tier 4 Final AS. - Sistem reduksi NOx pada engine dengan piston, ring, liner yang dioptimalkan, dan konfigurasi sistem bahan bakar untuk mengurangi NOx sekaligus meminimalkan pembentukan jelaga dalam silinder- Aftertreatment dilengkapi katalis oksidasi diesel- Memenuhi persyaratan emisi Tier 4 Final empat tahun lebih awal, sehingga memberikan manfaat kepada lingkungan lebih cepat dibandingkan persyaratan wajibnya.
Cat

Transmisi

- Caterpillar memiliki jajaran lengkap paket transmisi engine yang dapat sepenuhnya terintegrasi dengan gandar, hidraulik, dan antarmuka operator.- Hubungi Pusat Dukungan Aplikasi untuk rinciannya.
Cat

Pengujian

Setiap genset Cat teruji dengan beban penuh untuk memastikan kinerja engine yang tepat
Cat

Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer- Teknisi dealer terlatih Caterpillar melayani setiap aspek engine minyak bumi Anda- Garansi suku cadang Caterpillar dan tenaga kerja- Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak- Program S•O•SSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan:- Kondisi komponen engine internal- Adanya cairan yang tidak diinginkan- Adanya produk sampingan pembakaran- Interval penggantian oli spesifik lokasi

Spesifikasi Produk untuk C27 ACERT™ (Tier 4 Final)

Peringkat Maksimum 950 BHP 708 bkW
Kapasitas Silinder 1648 in³ 27 l
Peringkat Minimum 800 BHP 597 bkW
Pengatur dan Perlindungan ADEM A4 ADEM A4
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 0 SAE No. 0
Gigi Flywheel 136 136
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Langkah 6 in 152.4 mm
Diameter 5.4 in 137.7 mm
Emisi EPA EPA Tier 4 Final AS EPA EPA Tier 4 Final AS
Panjang 85 in 2159 mm
Lebar 49 in 1253 mm
Tinggi 63 in 1594 mm
Bobot 6151 lb 2790 kg
Sistem Pendinginan 15.9 gal (AS) 60 l

C27 ACERT™ (Tier 4 Final) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Turbocharger ganda dipasang di belakang, ATAAC

Sistem Kontrol

  • Kompensasi ketinggian otomatis; kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar; diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan; sistem monitoring dan perlindungan engine (kecepatan, temperatur, tekanan); Siaran J1939 (diagnostik, status, dan kontrol engine); kontrol elektronik ADEM A4

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah; pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi, sentrifugal, kanan

Sistem Buang

  • Manifold buang kering, sambungan slip fit 127 mm (5 in.), katalis oksidasi diesel

Sistem Bahan Bakar

  • Sistem Injeksi Unit Elektronik Mekanis (MEUI™, Mechanical Electronic Unit Injection) ; filter bahan bakar primer, sekunder, dan tersier; pompa priming bahan bakar elektronik-terintegrasi dengan dudukan filter bahan bakar primer; pompa pemindahan bahan bakar

Sistem Pelumasan

  • Tersedia filter oil yang dipasang dari jarak jauh dan filter yang dipasang di blok kanan; sistem pembuangan asap karter, dipasang di kanan; oil cooler — kanan; pengisi oli — kanan; pengukur level oli — kanan; bak penampung oli wadah belakang dangkal — 250-jam

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C27 ACERT™ (Tier 4 Final) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

Engine Minyak Bumi C27 ACERT™ Tier 4 Final

Engine Minyak Bumi C27 ACERT™ Tier 4 Final

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C27 ACERT™ (Tier 4 Final)

Lihat Penawaran Lainnya