C32 ACERT™ (Lokasi Berbahaya)

C32 ACERT™ (Lokasi Berbahaya) Engine Servis Sumur

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
1110 BHP
828 bkW
Emisi
EPA Non-Jalan Tier 2 CARB, IMO Tier II, EPA Marine Tier 2
EPA Non-Jalan Tier 2 CARB, IMO Tier II, EPA Marine Tier 2
Kapasitas Silinder
1960 in³
32.1 l

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 10

Cat

Teknologi

- Rangkaian kabel listrik berisi kabel titik ke titik tanpa pembagian dalam setiap kabel daya/sinyal- Rangkaian kabel dan konektor listrik dicetak injeksi dan dilewatkan melalui tabung uretana untuk melindunginya dari benturan dan penyebaran nyala api vertikal.- Untuk memenuhi persyaratan keselamatan, konektor memerlukan alat khusus untuk melepasnya dan dibubuhi peringatan “do not disconnect while energized (jangan dilepas saat dialiri arus)”.- Rangkaian kabel pelanggan opsional bersertifikat ATEX dan NEC 25 kaki- ECU disertifikasi sebagai bagian dari engine dengan sirkulasi udara terbatas menurut EN 60079-15. ECU dilindungi dengan pelindung baja antikarat.- Koneksi injektor bahan bakar pada alas penutup katup dilindungi dengan pelindung baja antikarat
Cat

Manajemen Engine Digital Canggih

Sistem manajemen engine ADEM A4 mengintegrasikan kontrol kecepatan, kontrol rasio udara/bahan bakar, dan kontrol pengapian/peledakan ke dalam sistem manajemen engine lengkap dengan pengapian digital, perlindungan, dan monitoring engine.
Cat

Transmisi

Lini lengkap paket engine/transmisi Cat dapat diintegrasikan sepenuhnya dengan gandar, hidraulik, dan antarmuka operator Anda. Transmisi Cat memfasilitasi operasi kontinu dengan beban penuh, pemindahan gigi yang mulus pada kecepatan berapa pun,dan waktu kerja maksimum, dengan ketahanan tiada banding dan perawatan yang mudah.
Cat

Paket Khusus

Percayakan pada paket khusus pabrik Cat untuk memenuhi kebutuhan aplikasi minyak bumi Anda dengan tepat. Engine Cat, generator, penutup, kontrol, radiator, transmisi — apa pun yang diperlukan proyek Anda — dapat dirancang khusus serta disesuaikan untuk menghadirkan solusi satu-satunya. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.
Cat

Rentang Attachment Lengkap

Berbagai attachment engine yang dipasang pabrik mengurangi waktu pengemasan
Cat

Pengujian

Setiap genset Cat teruji dengan beban penuh untuk memastikan kinerja engine yang tepat.

Spesifikasi Produk untuk C32 ACERT™ (Lokasi Berbahaya)

Peringkat Maksimum 1110 BHP 828 bkW
Kapasitas Silinder 1960 in³ 32.1 l
Peringkat Minimum 800 BHP 597 bkW
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 0 atau SAE No. 1 SAE No. 0 atau SAE No. 1
Gigi Flywheel 136 136
Langkah 6.4 in 162 mm
Diameter 5.7 in 145 mm
Emisi EPA Non-Jalan Tier 2 CARB, IMO Tier II, EPA Marine Tier 2 EPA Non-Jalan Tier 2 CARB, IMO Tier II, EPA Marine Tier 2
Panjang 76.18 in 1934.9 mm
Lebar 56.34 in 1431 mm
Tinggi 54.66 in 1388.3 mm
Bobot 6950 lb 3152 kg

C32 ACERT™ (Lokasi Berbahaya) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Turbocharger ganda dipasang di samping — koneksi selang saluran masuk 152,4 mm (6 in.)

Sistem Kontrol

  • Peringkat yang dapat diprogram
  • Strategi starter mode dingin
  • Kompensasi ketinggian otomatis
  • Kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar
  • Idle rendah dan tinggi yang dapat diprogram
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Sistem monitoring dan perlindungan engine (kecepatan, temperatur, tekanan)
  • Siaran J1939 (diagnostik, status, dan kontrol engine)
  • Pengaturan elektronik, kontrol kecepatan PTO
  • Sistem kontrol elektrik bersertifikat
  • Rangkaian kabel antarmuka pelanggan tersedia sebagai attachment opsional

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah — orientasi saluran keluar vertikal kiri
  • Pompa mantel air — berpenggerak roda-gigi, sentrifugal, kanan

Sistem Buang

  • Manifold gas buang, berpendingin air
  • Turbo ganda, gas buang turbo belakang, koneksi marmon penuh 127 mm (5 in.), beban maksimum 10 kg untuk koneksi langsung ke turbo
  • Bagian tengah berpendingin air

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Pilihan wajib:Flywheel dan rumah SAE No. 0 atau SAE No. 1rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Sistem bahan bakar MEUI
  • Filter bahan bakar — kanan (kinerja tinggi 2 mikron)
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Pompa priming bahan bakar

Sistem Pelumasan

  • Breather karter — dipasang di belakang
  • Oil cooler — kanan
  • Pengisi oli di kotak roda-gigi depan kanan
  • Filter oli — kanan
  • Pengukur level oli — kanan
  • Bak penampung oli wadah belakang

Sistem Pemasangan

  • Penyangga depan sempit

Power Take-Off

  • Puli crankshaft — 5 alur 203,2 mm (8 in.) lebar 15,9 (0,63 in.); 1 alur 292,1 mm (11,5 in.) lebar 15,9 (0,63 in.)

Umum

  • Cat — Cat yellow
  • Peredam getaran dengan puli tunggal
  • Lubang pengangkatan
  • Pewaktuan variabel otomatis — elektronik
  • Kit instalasi elektronik konektor 70 pin (konektor, pin, soket)

Opsi Wajib

  • HP harus ditetapkan saat pemesanan
  • Semua engine dikirimkan pada 2100 rpm
  • Rumah flywheel
  • Engine ini memenuhi standar emisi IMO terkini sebagaimana didefinisikan oleh Regulasi 13, Annex VI dalam Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi dari Kapal, 1973, sebagaimana diubah oleh Protokol 1978, yang diamandemen lagi oleh Protokol 1997.Pernyataan kepatuhan yang diterbitkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan (EPA, Environmental Protection Agency) pemerintah Amerika Serikat disertakan dalam file teknis yang dikirimkan bersama engine sebagai bukti kemampuan engine kami untuk memenuhi persyaratan emisi IMO. Jika file teknis ini tidak memenuhi persyaratan pelanggan, maka sertifikasi emisi GL atau CSS IMO dapat dipesan.

C32 ACERT™ (Lokasi Berbahaya) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner
  • Adaptor saluran masuk udara
  • Adaptor saluran keluar turbocharger
  • Saluran udara

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya
  • Dudukan alternator
  • Pemutus arus dan dudukan

Sistem Pendinginan

  • Kondisioner cairan pendingin isi kering
  • Rumah termostat
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Radiator
  • Kipas isap dan kipas blower
  • Adaptor kipas
  • Penggerak kipas

Emisi

  • Sertifikasi IMO

Sistem Buang

  • Elbow
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar elektrik

Instrumentasi

  • Perangkat manajemen pelanggan
  • Rangkaian kabel saling terhubung
  • Pengukur dan panel instrumen

Sistem Pelumasan

  • Bak penampung oli
  • Sisi servis oli
  • Pengukur level oli
  • Filter oli
  • Oli pelumasan

Sistem Pemasangan

  • Alas baja struktural
  • Penopang engine — depan dan belakang

Power Take-Off

  • Penggerak bantu
  • Puli peredam
  • Pompa gigi hidraulik

Sistem Perlindungan

  • Pematian mekanis
  • Pemutusan solenoid

Sistem Start

  • Motor starter elektrik – 12 V, 24 V
  • Set baterai – 24 V
  • Rak dan kabel baterai
  • Alat bantu start

Pengaturan Transmisi

  • Saluran air transmisi
  • Cooler transmisi

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C32 ACERT™ (Lokasi Berbahaya) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

Engine Minyak Bumi Lokasi Berbahaya C32 ACERT™ Engine Servis Sumur

Engine Minyak Bumi Lokasi Berbahaya C32 ACERT™ Engine Servis Sumur

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C32 ACERT™ (Lokasi Berbahaya)

Lihat Penawaran Lainnya