C32 ACERT™ (Manifold Berpendingin Air)

C32 ACERT™ (Manifold Berpendingin Air) Engine Servis Sumur

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
1225 BHP
914 bkW
Emisi
EPA dan CARB Non-Jalan Raya Mobile Tier 2, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II, Cina Stage III
EPA dan CARB Non-Jalan Raya Mobile Tier 2, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II, Cina Stage III
Kapasitas Silinder
1960.5 in³
32.1 l

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Cat

Transmisi

Caterpillar memiliki jajaran lengkap paket transmisi engine yang dapat sepenuhnya terintegrasi dengan gandar,hidraulik, dan antarmuka operator. Transmisi Cat® memfasilitasi operasi kontinu dengan beban penuh, pemindahan gigi yang mulus pada kecepatan berapa pun,dan waktu kerja maksimum, dengan ketahanan tiada banding dan perawatan yang mudah
Cat

Desain Engine

- Keandalan dan ketahanan teruji - Desain kekuatan diesel yang kokoh memperpanjang masa pakai dan menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian - Kisaran kecepatan operasi lebar. - Opsi penggerak PTO menyediakan akses yang fleksibel menuju daya cadangan untuk pompa dan kebutuhan lain
Cat

Rentang Attachment Lengkap

Berbagai attachment engine yang dipasang pabrik mengurangi waktu pengemasan
Cat

Pengujian

Setiap genset Cat teruji dengan beban penuh untuk memastikan kinerja engine yang tepat.
Cat

Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Dealer Cat Global

Lebih dari 2200 outlet dealer Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek engine minyak bumi Anda Garansi suku cadang Cat dan tenaga kerja Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak Program S•O•SSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan:- Kondisi komponen engine internal- Adanya cairan yang tidak diinginkan- Adanya produk sampingan pembakaran- Interval penggantian oli spesifik lokasi
Cat

Paket Khusus

Untuk segala aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhikebutuhan Anda dengan tepat melalui paket yang disesuaikan dari pabrik. Engine Cat, generator, penutup, kontrol, radiator,transmisi — apa pun yang diperlukan proyek Anda —dapat dirancang khusus serta disesuaikan untuk menghadirkan solusisatu-satunya. Paket khusus didukung secara global dandijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.

Spesifikasi Produk untuk C32 ACERT™ (Manifold Berpendingin Air)

Peringkat Maksimum 1225 BHP 914 bkW
Kapasitas Silinder 1960.5 in³ 32.1 l
Peringkat Minimum 800 BHP 597 bkW
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 0 atau SAE No. 1 SAE No. 0 atau SAE No. 1
Gigi Flywheel 136 136
Langkah 6.4 in 162 mm
Diameter 5.7 in 145 mm
Emisi EPA dan CARB Non-Jalan Raya Mobile Tier 2, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II, Cina Stage III EPA dan CARB Non-Jalan Raya Mobile Tier 2, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II, Cina Stage III
Panjang 76.1 in 1933 mm
Lebar 57 in 1488 mm
Tinggi 54.7 in 1389 mm
Bobot 5084 lb 2306 kg

C32 ACERT™ (Manifold Berpendingin Air) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Koneksi yang dikonfigurasikan untuk SCAC dan ATAAC (Air-to-Air Aftercooled) atau heat exchanger jarak jauh

Sistem Kontrol

  • Modul kontrol elektronik ADEM A4
  • Pengaturan elektronik, kontrol kecepatan PTO
  • Peringkat yang dapat diprogram pelanggan
  • Strategi starter mode dingin
  • Kompensasi ketinggian otomatis
  • Kompensasi temperatur bahan bakar otomatis
  • Idle rendah dan tinggi yang dapat diprogram
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Sistem monitoring engine
  • Siaran SAE J1939 (status diagnostik dan engine)

Sistem Pendinginan

  • Pompa mantel air sentrifugal berpenggerak roda-gigi — kanan
  • Termostat dan rumah terintegrasi
  • Oil cooler engine
  • Oil cooler transmisi terpasang opsional
  • Aftercooler dan pompa air bantu opsional
  • Heat exchanger mantel air opsional

Sistem Buang

  • Manifold buang — berpendingin air

Sistem Bahan Bakar

  • MEUI
  • Pompa priming bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Filter bahan bakar primer dan sekunder — dikonfigurasi di kanan untuk pemasangan jarak jauh (dipasang di kanan pada pelat pengiriman)

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • SAE No. 0 atau SAE No. 1
  • SAE No. 0 atau SAE No. 1 flywheel
  • Adaptor transmisi opsional

Sistem Pelumasan

  • Breather karter
  • Filter oil — standar kanan, opsional kiri atau servis pemasangan jarak jauh
  • Pengukur level oli — standar kanan, opsional kiri atau servis ganda
  • Pengisi oli — standar kanan, opsional kiri, atau servis ganda
  • Bak penampung oli wadah belakang, dangkal

Sistem Pemasangan

  • Penopang depan trunnion
  • Bantalan vertikal dan horizontal di rumah flywheel belakang

Sistem Perlindungan

  • Elektronik 24 volt
  • Kecepatan berlebih engine dengan penutupan udara opsional dengan indikator
  • Tekanan oli engine rendah
  • Pembatasan filter bahan bakar
  • Temperatur bahan bakar
  • Temperatur cairan pendingin engine tinggi
  • Temperatur cairan pendingin engine rendah

Umum

  • Peredam getaran
  • Lubang pengangkatan
  • Konektor perkabelan pelanggan opsional
  • Konektor peralatan servis
  • Cat — Cat yellow
  • Cat dasar dua bagian opsional dan dempul damar

C32 ACERT™ (Manifold Berpendingin Air) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner
  • Adaptor saluran masuk udara
  • Adaptor saluran keluar turbocharger
  • Saluran udara

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya
  • Dudukan alternator
  • Pemutus arus dan dudukan

Sistem Pendinginan

  • Kondisioner cairan pendingin isi kering
  • Rumah termostat
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Radiator
  • Kipas blower
  • Kipas isap
  • Adaptor kipas
  • Penggerak kipas

Emisi

  • Sertifikasi IMO

Sistem Buang

  • Elbow
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar elektrik

Instrumentasi

  • Perangkat manajemen pelanggan
  • Rangkaian kabel saling terhubung
  • Pengukur dan panel instrumen

Sistem Pelumasan

  • Bak penampung oli
  • Sisi servis oli
  • Pengukur level oli
  • Filter oli
  • Oli pelumasan

Sistem Pemasangan

  • Alas baja struktural
  • Penopang engine — depan
  • Penopang engine — belakang

Power Take-Off

  • Penggerak bantu
  • Puli peredam
  • Pompa gigi hidraulik

Sistem Perlindungan

  • Pematian mekanis
  • Pemutusan solenoid

Sistem Start

  • Motor starter elektrik - 12 V, 24 V
  • Set baterai - 24 V
  • Kabel baterai
  • Rak baterai
  • Alat bantu start

Pengaturan Transmisi

  • Saluran air transmisi
  • Cooler transmisi

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C32 ACERT™ (Manifold Berpendingin Air) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

Engine Minyak Bumi Manifold Basah C32 ACERT™

Engine Minyak Bumi Manifold Basah C32 ACERT™

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C32 ACERT™ (Manifold Berpendingin Air)

Lihat Penawaran Lainnya