3516C HD

3516C HD Engine Servis Sumur

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
3300 BHP
2461 bkW
Emisi
EPA Non-Jalan Raya Tier 2, IMO II dan Stage III Cina
EPA Non-Jalan Raya Tier 2, IMO II dan Stage III Cina
Kapasitas Silinder
3173 in³
52 l

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Cat

Rentang Attachment Lengkap

Berbagai attachment engine yang dipasang pabrik mengurangi waktu pengemasan
Cat

Desain Engine

- Keandalan dan ketahanan yang terbukti- Desain kekuatan diesel yang kokoh memperpanjang masa pakai dan menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian- Kisaran kecepatan operasi yang luas- Sirkuit aftercooler terpisah — menghadirkan kemampuan ambien yang terdepan di industri; kemudahan integrasi sistem pendinginan;memungkinkan pendinginan air laut- Penutupan udara — terpadu dengan kontrol engine
Cat

Pengujian

Setiap genset Cat teruji dengan beban penuh untuk memastikan kinerja engine yang tepat.
Cat

Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Dealer Cat Global

Lebih dari 2200 outlet dealer Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek engine minyak bumi Anda Garansi suku cadang Cat dan tenaga kerja Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak Program S•O•SSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan:- Kondisi komponen engine internal- Adanya cairan yang tidak diinginkan- Adanya produk sampingan pembakaran- Interval penggantian oli spesifik lokasi
Cat

Attachment Opsional

Oil cooler transmisi yang dipasang di engine — integrasi dengan sistem pendinginan engine memudahkan pemasangan dan memungkinkan paket engine keseluruhan yang lebih erat
Cat

Manajemen Engine Digital Canggih

Sistem kontrol ADEM A3 menyediakan pengapian terpadu, pengaturan kecepatan, perlindungan, dan kontrol, termasuk pewaktuan pengapian variabel peka-peledakan. ADEM A3 telah menyempurnakan: antarmuka pengguna, sistem tampilan, kontrol shutdown, dan diagnostik sistem.

Spesifikasi Produk untuk 3516C HD

Peringkat Maksimum 3300 BHP 2461 bkW
Kapasitas Silinder 3173 in³ 52 l
Peringkat Minimum 3000 BHP 2237 bkW
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 0 SAE No. 0
Gigi Flywheel 151 151
Langkah 7.5 in 190 mm
Diameter 6.7 in 170 mm
Emisi EPA Non-Jalan Raya Tier 2, IMO II dan Stage III Cina EPA Non-Jalan Raya Tier 2, IMO II dan Stage III Cina
Panjang 111.3 in 2827 mm
Lebar 70.6 in 1793 mm
Tinggi 73.3 in 1862 mm
Bobot 10590 lb 4803.6 kg

3516C HD Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti sirkuit aftercooler terpisah — berpelapis tahan korosi (sisi udara), air cleaner (elemen tunggal dengan indikator servis)
  • Turbocharger ganda dipasang di belakang

Sistem Kontrol

  • ADEM A3 ECU — Kiri
  • Sistem bahan bakar injektor bahan bakar elektronik (daya DC 10 amp diperlukan untuk menggerakkan unit kontrol engine elektronik)

Sistem Pendinginan

  • Koneksi konverter torsi
  • Termostat dan rumah, pompa mantel air, berpenggerak roda gigi sentrifugal
  • Koneksi untuk pendingin radiator
  • Saluran keluar ganda: OD 88,9 mm koneksi selang elbow (3,5 in.)
  • Sirkuit Aftercooler Terpisah (SCAC, Separate Circuit Aftercooler)

Sistem Buang

  • Manifold buang — kering, bellow baja antikarat
  • Turbocharger ganda dengan bearing berpendingin air
  • Saluran keluar gas buang: ID 292 mm (11,5 in.), dia. 12-10,5 mm lubang EQ SP, diameter lubang baut 376 mm

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Flywheel, SAE No. 0 — gigi 151
  • Rumah flywheel — SAE No. 0

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer
  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar — tipe spin-on kanan
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Unit injektor yang dikendalikan secara elektronik

Instrumentasi

  • Tidak ada instrumentasi standar
  • Tersedia instrumentasi jarak jauh, opsional
  • Meteran servis

Sistem Pelumasan

  • Breather karter — dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Pengisi dan dipstick oli — kanan
  • Pompa oli
  • Filter oli — tipe spin-on kanan
  • Bak penampung oli wadah belakang, interval penggantian 250 jam
  • Katup penguras bak penampung oli — koneksi betina NPT 3/4"

Sistem Pemasangan

  • Penyangga depan trunion

Power Take-Off

  • Rumah depan — dua sisi

Sistem Perlindungan

  • Sistem ADEM A3 ECU menyediakan strategi penurunan daya engine yang dapat diprogram pengguna untuk melindungi dari kondisi operasi yang merugikan
  • Input logika penghenti darurat disediakan di koneksi antarmuka pelanggan 40 pin
  • Pemutusan saluran masuk udara

Umum

  • Cat — Cat yellow
  • Peredam getaran dan pelindung
  • Lubang pengangkatan
  • TANAH Seri B

3516C HD Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner dan dudukan air cleaner
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh
  • Heater udara masuk

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya

Sistem Kontrol

  • Kontrol throttle kecepatan lokal
  • Sensor posisi throttle
  • Modul berbagi beban
  • Konversi pengatur

Sistem Pendinginan

  • Radiator inti lipat hitam mengkilap
  • Konversi regulator cairan pendingin
  • Pelindung sabuk dan pelindung radiator
  • Kipas blower
  • Tutup radiator
  • Penggerak kipas dan puli kipas
  • Pengukur sakelar level air
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Kondisioner cairan pendingin
  • Tangki ekspansi
  • Konversi pendingin heat exchanger
  • Pompa air bantu
  • Separator udara

Sertifikasi Emisi

  • Sertifikasi IMO dan Sertifikasi Uni Eropa

Sistem Buang

  • Fitting buang fleksibel
  • Elbow dan flensa
  • Flensa dan adaptor saluran gas buang
  • Manifold dan muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Cooler bahan bakar
  • Separator air/bahan bakar
  • Sakelar ketinggian bahan bakar

Instrumentasi

  • Perangkat manajemen pelanggan
  • Tampilan panel jarak jauh dan tampilan temperatur silinder jarak jauh
  • Sakelar dan kontaktor
  • Pengukur dan panel instrumen

Sistem Pelumasan

  • Pembuangan asap
  • Bak penampung oli
  • Opsi pralumas
  • Wadah pompa
  • Filter-filter Oli

Sistem Pemasangan

  • Pelepasan alas
  • Isolator getaran
  • Rel

Power Take-Off

  • Rumah depan
  • Kopling sambungan fleksibel
  • Hub kopling sambungan
  • Penggerak aksesori depan
  • Poros penggerak bantu
  • Puli penggerak bantu
  • Poros stub depan
  • Pelepasan pelindung peredam
  • Puli
  • Poros stub flywheel

Persyaratan Masyarakat Kelautan

  • Konversi masyarakat kelautan
  • Pelindung semprot

Sistem Perlindungan

  • Pematian
  • Sakelar dan kontaktor
  • Relief valve eksplosi
  • Sensor
  • Monitor tekanan oli
  • Kontrol pematian
  • Perlindungan terhadap korosi

Sistem Start

  • Motor starter udara — elektrik
  • Regulator tekanan udara
  • Peredam suara udara
  • Starter hidraulik
  • Kontrol starter udara — manual, elektrik
  • Starter redundan
  • Alat bantu start
  • Set baterai - 24 V
  • Kabel baterai dan rak baterai

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana 3516C HD dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

Engine Servis Sumur 3516C HD

Engine Servis Sumur 3516C HD

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3516C HD

Lihat Penawaran Lainnya