Cat Indicate per i Mini Escavatori Cat®
Chi ha detto che le funzionalità delle macchine grandi non possano essere aggiunte a quelle più piccole?
Ispirata da te, progettata per te e realizzata per permetterti di operare in modo più semplice ed efficiente, la tecnologia Cat Indicate per i Mini Escavatori Cat® è arrivata.
La tecnologia intuitiva e rivoluzionaria che alimenta questa serie di nuove funzionalità è progettata per aiutarti a controllare la pendenza, evitare ostacoli e impostare limiti operativi.
La tecnologia Cat Indicate per i Mini Escavatori Cat® include:
- Indicate: sistema di livellamento base
- E-Protection: impostazione dei limiti operativi
- Swing Assist: sistema di ritorno allo scavo
- Bucket Assist: mantenimento dell’angolo della benna
Disponibile per i modelli di Mini Escavatori Cat® 305, 306 CR, 308 CR, 309 CR e 310 Next Gen, la tecnologia Cat Indicate migliora le prestazioni e l’efficienza, riducendo allo stesso tempo i costi.
Indicate
E-Protection
Swing Assist
Bucket Assist
Tecnologia Laser Catcher Integrata
Indicate rende il tuo lavoro più semplice e produttivo
Indicate è un sistema di livellamento di base che consente agli operatori con qualsiasi livello di esperienza di selezionare facilmente una profondità e una pendenza desiderata tramite il sistema di guida in cabina. Il monitor fornisce un feedback in tempo reale sullo stato di avanzamento del lavoro e sulla distanza dal livello desiderato.
Ideale per lavori in prossimità di plinti di fondazione, sistemi settici, fondazioni residenziali, lavori in pendenza e applicazioni simili. Indicate offre:
- Maggiore precisione e accuratezza
- Minore affaticamento grazie alla riduzione di tagli e movimenti eccessivi o ripetuti
- Aree di lavoro più sicure grazie a una minore necessità di verificare il livello direttamente da terra
- Maggiore produttività ed efficienza dell’operatore
- Riduzione complessiva dei costi operativi
Scopri Cat Indicate per i Mini Escavatori Cat®
La tecnologia Cat Indicate è disponibile sia come opzione al momento dell’acquisto di un nuovo Mini Escavatore, sia come kit di aggiornamento completo (hardware e software inclusi) per i modelli: 305, 306 CR, 308 CR, 309 CR e 310.
Per ulteriori dettagli e informazioni sui requisiti di configurazione, contatta CGT S.p.A.
-
- Potenza netta
- 45 HP
- 33.6 kW
- Peso operativo
- 12688 lb
- 5754 kg
- Profondità di scavo
- 144.5 in
- 3670 mm
305 CR
Maggiori informazioni -
- Potenza netta
- 69 HP
- 51.2 kW
- Peso operativo
- 20771 lb
- 9420 kg
- Profondità di scavo
- 182.8 in
- 4643 mm
308 CR
Maggiori informazioni -
- Net Power
- 69 hp
- 51.2 kW
- Operating Weight
- 20870 lb
- 9465 kg
- Dig Depth
- 182.8 in
- 4642 mm
309 CR
Maggiori informazioni -
La nuova generazione di Mini Escavatori Cat®
Maggiori informazioni
RESTIAMO IN CONTATTO
Di persona oppure online, siamo qui per aiutarti a trovare le risposte che cerchi. Contatta il tuo distributore locale Cat per ricevere consulenza, portata di mano. Iscriviti alla nostra newsletter per conoscere i consigli degli esperti. O continua a navigare su questo sito per trovare altre informazioni.